สกรูหกเหลี่ยมหัวจมรุ่นประหยัด - สเตนเลส กล่องเล็ก / ขายวัตถุเดียว [ได้มาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- E-BOX-GSCB จำหน่ายเป็นกล่อง และ "E-GSCB" จำหน่ายแยกชิ้น
- สำหรับการสั่งซื้อเกินปริมาณในกล่องเล็ก E-GSCB โปรดซื้อ E-BOX-GSCB ล่องเล็ก โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับปริมาณในกล่องขนาดเล็ก
- เมื่อมีการสั่งซื้อ "E-BOX-GSCB" หลายรายการ สินค้าที่มีการออกแบบกล่องหรือการแกะสลัก ผลิตภัณฑ์ ที่แตกต่างกันอาจถูกจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีปัญหากับ สเปค หรือ ความแม่นยำ
- เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI ผลิตภัณฑ์ นี้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความพอดีของ รูหกเหลี่ยม และประแจ
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
สกรูหกเหลี่ยมหัวจม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS10
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบเกลียว : เกลียวเต็มและเกลียวบางส่วน
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6, M8, M10 และ M12
● ความยาว สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 6 และ 75 mm.
● วัสดุ : วัสดุเทียบเท่า SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูหกเหลี่ยมหัวจมมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ดรออิ้งบอกขนาดของสกรูหกเหลี่ยมหัวจม
<img alt="สกรูหกเหลี่ยมหัวจม" src="HTTPS: //content.misumi-ec.com/image/upload/t_msmwm_wyg/v1/p/jp/product/wysiwyg/110310861029/110310861029_001_20230801115853.gif"/>
| สกรูหกเหลี่ยมหัวจม TYPE | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ระดับความแข็งแกร่ง | หน่วยสั่งซื้อ |
| E-BOX-GSCB | เทียบเท่า SUS304 | — | A2-70 | กล่องเล็ก |
| E-GSCB | 1 ชิ้น |
ตารางสเปคของสกรูหกเหลี่ยมหัวจม
| รหัสรุ่น/ Part number สกรูหกเหลี่ยมหัวจม |
| E-BOX-GSCB4-10 |
| E-GSCB3-6 |
| M × P | A | E | B |
| 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 |
| 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 |
| 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
| 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 |
| 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 |
| 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 |
| 12 × 1.75 | 18 | 12 | 10 |
| รหัสรุ่น/ Part number สกรูหกเหลี่ยมหัวจม | ℓ | ||||||||||||||||||||||
| ชนิด | M | มิติ L (จำนวนในกล่องเล็ก) | |||||||||||||||||||||
| E-BOX-GSCB E-GSCB | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | เกลียวเต็ม | ||||||||||||
| (1,000) | (1,000) | (1,500) | (2,000) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | |||||||||||||||
| 25 | 30 | 18 | |||||||||||||||||||||
| (1,000) | (1,000) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | เกลียวเต็ม | ||||||||||||
| (1,000) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | (500) | (500) | (500) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | ||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
| (1,000) | (400) | (400) | (400) | (400) | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | เกลียวเต็ม | |||||||||||
| (800) | (1,000) | (1,000) | (1,000) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | |||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 22 | ||||||||||||||||||
| (500) | (500) | (500) | (500) | (500) | |||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | เกลียวเต็ม | ||||||||||||
| (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (150) | (150) | (100) | ||||||||||||||
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 24 | |||||||||||||||
| (100) | (200) | (200) | (150) | (150) | (150) | (150) | (150) | ||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | เกลียวเต็ม | ||||||||||||
| (200) | (100) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | (200) | ||||||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 28 | ||||||||||||||||
| (150) | (150) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | เกลียวเต็ม | ||||||||||||||
| (150) | (150) | (150) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||||||||||||||
| 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 32 | ||||||||||||||||
| (80) | (80) | (70) | (70) | (70) | (60) | (60) | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | เกลียวเต็ม | |||||||||||||||
| (100) | (100) | (80) | (80) | (50) | (50) | (60) | |||||||||||||||||
| 55 | 60 | 36 | |||||||||||||||||||||
| (50) | (50) | ||||||||||||||||||||||