[ทำความสะอาดและแพ็ค] คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม - สเตนเลส อ้างอิง OD, UL/UTT

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่นี่ เช่น ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลการทำความสะอาดและ ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอื่นๆ
  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
    โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
SL-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการกำจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
SH-□□ล้างแบบละเอียดสูงบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
การลดก๊าซเอาท์พุต
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

ซีรีย์นี้ได้รับมาตรฐานเพื่อรักษา ค่าคงตัวสปริง โดยมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
ประเภท SL-UL / SH-UL/ SHD-UL / SL-UTT / SH-UTT / SHD-UTT··· ความโก่งสูงสุด ที่อนุญาต 40%

[ทำความสะอาดและแพ็ค] คอยล์สปริง ขดลวด แบบกลม - สเตนเลส อ้างอิง OD, UL/UTT: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปิดท้าย (ปลายทั้งสองข้างไม่ต่อ สายดิน*)

ปิดท้าย (ปลายทั้งสองข้าง สายดิน)

OD D⌀10 หรือน้อยกว่า

0

—0.5 mm
 ความยาวขณะไม่มีโหลด L50 หรือน้อยกว่า ±1 มม
 ⌀12 ขึ้นไป

0

—0.8 mm
  60 หรือมากกว่า ±2 มม
ชนิด[M] วัสดุวิธีการทำความสะอาด
วิธีการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
SL-ULSL-UTTSUS304-WPB
ค่าคงตัวสปริง ±10%
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-ULSH-UTTล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งระดับ 10
SHD-ULSHD-UTTการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด
-] สินค้าบรรจุตามปริมาณการสั่งซื้อ Ex. หากสั่งจำนวน 20 ชิ้น จะบรรจุเป็นแพ็คเกจเดียว (รวม 20 ชิ้น)
- ] ดูรายละเอียดของการล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค