ชนิดยึดจับ ป์ แผ่นดิสก์ คัปปลิ้งเดี่ยว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
คัปปลิ้งแบบดิสก์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 42
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 12 และ 82
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 12.35 และ 68
● วัสดุ :
ฮับ - อลูมิเนียมอัลลอยด์
ดิสก์ - สแตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
คัปปลิ้งแบบดิสก์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
1.ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ทำจากแผ่นดิสก์ ( แผ่น สเตนเลส ) หลายชุด สลับฟันปลา ด้วย ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น สองซีก แต่ละ คลองเลื่อย ของแผ่นดิสก์ประกอบด้วย คลองเลื่อย ซ้อนกันหลายชิ้น
2.ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น อาศัย การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก ของ แผ่นดิสก์ เพื่อชดเชย เลื่อยโซ่ สัมพัทธ์ของเพลาทั้งสองที่เชื่อมต่ออยู่ ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ยืดหยุ่น ประสิทธิภาพสูงพร้อม ส่วนประกอบ โลหะที่แข็งแกร่ง
3.โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัด ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี ความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีช่องว่างในการหมุน ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและ น้ำมัน ทนต่อกรดและด่าง และทนต่อ การกัดกร่อน
4.ประเภท มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ : แนะนำสำหรับเซอร์โว มอเตอร์ สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ และ มอเตอร์ ทั่วไป
2.ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น อาศัย การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติก ของ แผ่นดิสก์ เพื่อชดเชย เลื่อยโซ่ สัมพัทธ์ของเพลาทั้งสองที่เชื่อมต่ออยู่ ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ยืดหยุ่น ประสิทธิภาพสูงพร้อม ส่วนประกอบ โลหะที่แข็งแกร่ง
3.โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัด ไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี ความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีช่องว่างในการหมุน ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและ น้ำมัน ทนต่อกรดและด่าง และทนต่อ การกัดกร่อน
4.ประเภท มอเตอร์ ที่ใช้งานได้ : แนะนำสำหรับเซอร์โว มอเตอร์ สเต็ปเปอร์ มอเตอร์ และ มอเตอร์ ทั่วไป
ดรออิ้งบอกขนาดข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
ชนิดข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ

โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ
| ชนิด | สินค้า | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
| E-LMCPS | ดุม | อลูมิเนียมอัลลอย | อโนไดซ์สีใส | ส สกรู แคลมป์ยึด รูหกเหลี่ยม |
| จานขัด | สแตนเลส | — |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
โปรดทำตามขั้นตอนการเลือก
~
หากต้องการเลือก รหัสรุ่น/ Part number โปรดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลาอยู่ในช่วง d1 ≤ d2

~
หากต้องการเลือก รหัสรุ่น/ Part number โปรดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลาอยู่ในช่วง d1 ≤ d2รหัสรุ่น/ Part number ( ประเภท· D) | — | วัน1 | — | วันที่2 |
| E-LMCPS12 | — | 3 | — | 5 |
| E-LMCPS20 | — | 4 | — | 6 |
| รหัสสินค้า | วัน1 , d2 เพลา รูเพลา (d1 ≤ d2 ) | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภท | D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| E-LMCPS | 12 | 3 | 4 | 5 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||
| 29 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 25.7 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 28 | ||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 28.5 | ||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||
| 39 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 34.5 | ||||||||||||||||||
| 44 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 34.5 | |||||||||||||||
| 56 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 45 | ||||||||||||||||
| 68 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 53 | |||||||||||||||
| 82 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 68 | |||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | L | F | แคลมป์สกรู | พิกัดแรงบิด (N/m) | มวล (กรัม) | ||
| ชนิด | D | M | แรงบิดขันแน่น Nm | ||||
| E-LMCPS | 12 | 12.35 | 2.2 | M1.6 | 0.23 to 0.28 | 0.25 | 3 |
| 16 | 17 | 2.6 | M2 | 0.4 to 0.5 | 0.6 | 7 | |
| 19 | 20 | 3.2 | M2.5 | 1 | 1 | 11 | |
| 20 | 23 | 3.2 | M2.5 | 1 | 1 | 20 | |
| 26 | 26 | 4 | M3 | 1.5 | 2 | 28 | |
| 29 | 25.7 | 4 | M3 | 1.5 | 2 | 35 | |
| 32 | 28 | 4 | M3 | 1.5 | 6 | 46 | |
| 33 | 28.5 | 4 | M3 | 1.5 | 6 | 50 | |
| 34 | 32 | 5 | M4 | 3.5 | 6 | 55 | |
| 39 | 34.5 | 5.2 | M4 | 3.5 | 13 | 81 | |
| 44 | 34.5 | 5.2 | M4 | 3.5 | 15 | 99 | |
| 56 | 45 | 6.3 | M5 | 8 | 25 | 217 | |
| 68 | 53 | 7.7 | M6 | 13 | 60 | 348 | |
| 82 | 68 | 9.8 | M8 | 28 | 80 | 689 | |
การปรับแต่งข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น


| เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา วัน1 · วัน2 | b ( ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ ) | t ความลึกของ รูสลัก, รูกุญแจ | ขนาดเกลียว มิติ ระบุ รูสลัก, รูกุญแจ ข X ชม | |
| LK | RK | |||
| 6 to 7.9 | 2 | 2 | 1 | 2 × 2 |
| 8 to 10 | 3 | 3 | 1.4 | 3 × 3 |
| 11 to 12 | 4 | 4 | 1.8 | 4 × 4 |
| 13 to 17 | 5 | 5 | 2.3 | 5 × 5 |
| 18 to 22 | 6 | 6 | 2.8 | 6 × 6 |
| 23 to 30 | 8 | 8 | 3.3 | 8 × 7 |
| 31 to 38 | 10 | 10 | 3.3 | 10 × 8 |
| 39 to 44 | 12 | 12 | 3.3 | 12 × 8 |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
■ ลักษณะสำคัญของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
1. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชดเชย การเยื้องศูนย์ ของเพลาทั้งสอง โดยให้ เลื่อยโซ่ เชิงมุมเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับข้อต่อ เขี้ยว กรรไกร แรงปฏิกิริยาที่ต่ำกว่าในระหว่าง เลื่อยโซ่ ตลับลูกปืนเรเดียล มี ความยืดหยุ่น สูงและช่วยให้สามารถเคลื่อนตัว ตามแนวแกน ตลับลูกปืนเรเดียล และเชิงมุมได้
2. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ให้ผลการลดแรงสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ ทำงานโดยไม่มีเสียงรบกวน และปราศจากการสึกหรอ
3. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการกระแทกและการสั่นสะเทือน
4. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ประสิทธิภาพการส่งผ่านสูงถึง 99.86% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งกำลังปานกลางและความเร็วสูงและกำลังสูง
5. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น โครงสร้างเรียบง่าย น้ำหนักเบา ปริมาณน้อย และสะดวกในการประกอบและถอดชิ้นส่วน การติดตั้งและการถอดสามารถทำได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย เครื่องจักร (หมายถึงประเภทที่มี เพลา กลาง) และไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น
6. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น สามารถส่ง อัตราเร็วในการหมุน อย่างแม่นยำ ทำงานไม่ลื่น เหมาะสำหรับการส่งผ่านเครื่องจักร งานละเอียด
1. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชดเชย การเยื้องศูนย์ ของเพลาทั้งสอง โดยให้ เลื่อยโซ่ เชิงมุมเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับข้อต่อ เขี้ยว กรรไกร แรงปฏิกิริยาที่ต่ำกว่าในระหว่าง เลื่อยโซ่ ตลับลูกปืนเรเดียล มี ความยืดหยุ่น สูงและช่วยให้สามารถเคลื่อนตัว ตามแนวแกน ตลับลูกปืนเรเดียล และเชิงมุมได้
2. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ให้ผลการลดแรงสั่นสะเทือนอย่างมีนัยสำคัญ ทำงานโดยไม่มีเสียงรบกวน และปราศจากการสึกหรอ
3. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการกระแทกและการสั่นสะเทือน
4. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ประสิทธิภาพการส่งผ่านสูงถึง 99.86% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งกำลังปานกลางและความเร็วสูงและกำลังสูง
5. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น โครงสร้างเรียบง่าย น้ำหนักเบา ปริมาณน้อย และสะดวกในการประกอบและถอดชิ้นส่วน การติดตั้งและการถอดสามารถทำได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย เครื่องจักร (หมายถึงประเภทที่มี เพลา กลาง) และไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่น
6. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น สามารถส่ง อัตราเร็วในการหมุน อย่างแม่นยำ ทำงานไม่ลื่น เหมาะสำหรับการส่งผ่านเครื่องจักร งานละเอียด
ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

ข้อควรระวังการใช้งานข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
■ การปรับเทียบมาตรฐานข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
1. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ช่วยให้เพลาเบี่ยง เพลา และส่ง มุม การหมุนและ แรงบิด อย่างไรก็ตาม เมื่อความเบี่ยงเบนของ เพลา เพลาเกิน ค่า ที่อนุญาต การสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นหรืออายุการใช้งานจะลดลงอย่างมาก
2. การเบี่ยงเบน แกน รวมถึง ความเยื้องศูนย์ (ข้อผิดพลาดขนานของสองแกน) การเอียง (ข้อผิดพลาดเชิงมุมของสองแกน) และ ตามแนวแกน จูดของแกน (การเคลื่อนที่ ตามแนวแกน ของ เพลา)
โปรดปรับเทียบและปรับ เพลา เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนเบี่ยงเบนของ แกน ต่ำกว่า ค่า ที่อนุญาตซึ่งระบุไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดและประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละรายการ
3. ค่า ที่อนุญาตของการวาง ตามแนวแกน การเยื้องศูนย์ ตรงที่ระบุใน โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดและประสิทธิภาพหมายถึงสถานการณ์ที่ ความเยื้องศูนย์ การเบี่ยงเบน หรือแอมพลิจูดของ ตามแนวแกน อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว
เมื่อมีการเบี่ยงเบน แกน มากกว่าสองแกนในเวลาเดียวกัน ค่าที่อนุญาตที่สอดคล้องกันจะลดลงครึ่งหนึ่งตามลำดับ
4. การเยื้องศูนย์ ตามแนวแกน ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเมื่อประกอบเข้ากับอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือน การขยายตัวทางความร้อน การสึกหรอ ตลับลูกปืน/รองลื่น ง ฯลฯ ระหว่างการทำงาน ดังนั้นจึงแนะนำให้ คลองเลื่อย ส่วนเบี่ยงเบนแกน ให้น้อยกว่า 1/3 ของ ค่า ที่อนุญาต
1. ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ช่วยให้เพลาเบี่ยง เพลา และส่ง มุม การหมุนและ แรงบิด อย่างไรก็ตาม เมื่อความเบี่ยงเบนของ เพลา เพลาเกิน ค่า ที่อนุญาต การสั่นสะเทือนจะเกิดขึ้นหรืออายุการใช้งานจะลดลงอย่างมาก
2. การเบี่ยงเบน แกน รวมถึง ความเยื้องศูนย์ (ข้อผิดพลาดขนานของสองแกน) การเอียง (ข้อผิดพลาดเชิงมุมของสองแกน) และ ตามแนวแกน จูดของแกน (การเคลื่อนที่ ตามแนวแกน ของ เพลา)
โปรดปรับเทียบและปรับ เพลา เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนเบี่ยงเบนของ แกน ต่ำกว่า ค่า ที่อนุญาตซึ่งระบุไว้ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดและประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละรายการ
3. ค่า ที่อนุญาตของการวาง ตามแนวแกน การเยื้องศูนย์ ตรงที่ระบุใน โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาดและประสิทธิภาพหมายถึงสถานการณ์ที่ ความเยื้องศูนย์ การเบี่ยงเบน หรือแอมพลิจูดของ ตามแนวแกน อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว
เมื่อมีการเบี่ยงเบน แกน มากกว่าสองแกนในเวลาเดียวกัน ค่าที่อนุญาตที่สอดคล้องกันจะลดลงครึ่งหนึ่งตามลำดับ
4. การเยื้องศูนย์ ตามแนวแกน ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นเมื่อประกอบเข้ากับอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือน การขยายตัวทางความร้อน การสึกหรอ ตลับลูกปืน/รองลื่น ง ฯลฯ ระหว่างการทำงาน ดังนั้นจึงแนะนำให้ คลองเลื่อย ส่วนเบี่ยงเบนแกน ให้น้อยกว่า 1/3 ของ ค่า ที่อนุญาต
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
อุปกรณ์เสริม
D)
วัน1
ประเภท