ชนิดยึดจับ ป์ แผ่นดิสก์ คัปปลิ้งคู่

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    คัปปลิ้งแบบดิสก์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 42
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 12 และ 82
    ● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 19.5 และ 98
    ● วัสดุ :
    ฮับ - อลูมิเนียมอัลลอยด์
    ดิสก์ - สแตนเลส
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    คัปปลิ้งแบบดิสก์มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

    ภาพรวมสินค้าข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นประกอบด้วยชุดแผ่นดิสก์ (แผ่นสแตนเลส) หลายชุดที่ยึดด้วยสลักเกลียวแบบสลับกับประกับเพลาสองฝั่ง โดยแต่ละชุดแผ่นดิสก์จะประกอบด้วยแผ่นดิสก์หลายแผ่นซ้อนกัน
    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นใช้การเปลี่ยนรูปแบบอิลาสติกของแผ่นดิสก์เพื่อชดเชยการคลาดเคลื่อนระหว่างเพลาสองตัวที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงที่มีชิ้นส่วนโลหะแข็งแรง
    มีลักษณะโครงสร้างที่กะทัดรัด ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช ความแข็งแรงสูง อายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีระยะคลอนการหมุน ไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและน้ำมัน ต้านทานต่อกรด ต้านทานต่อด่าง และทนทานต่อการกัดกร่อน
    ชนิดมอเตอร์ที่ใช้งานได้: แนะนำสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ และมอเตอร์ทั่วไป

    ดรออิ้งบอกขนาดของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

    ชนิดยึดจับ
    ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
     
    ตารางวัสดุ
    ชนิดชิ้นส่วนข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นวัสดุข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นกระบวนการเตรียมผิวข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นอุปกรณ์เสริม
    E-LMCPWฮับอลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสีสกรูยึดรูหกเหลี่ยม
    ดิสก์สแตนเลส

    ตารางสเปคของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือกข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น~เพื่อเลือกเบอร์ กรุณาระบุขนาดรูเพลาให้อยู่ในช่วง d1≤d2
    เบอร์ (ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นชนิด·ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นD)ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นd1ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นd2
    E-LMCPW1235
    E-LMCPW2046
     
    รหัสรุ่น/ Part numberข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นd1,ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นd2เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (d1≤d2)
    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นชนิดข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นD
    E-LMCPW12*3*4*5                           
    16*3*4*56                          
    19*3*4*566.3578                       
    20*3*4*566.3578                       
    26  *566.357899.525101112 14                
    29  *566.357899.525101112 14                
    32  *566.35 899.52510111212.71415               
    33  *566.35 899.52510111212.7141516              
    34  *566.35 899.52510111212.7141516              
    39      899.52510111212.7141516171819           
    44      899.52510111212.71415161718192022         
    56         10 12 14151617181920222425283032    
    68           12 141516171819202224252830323538  
    82                1718192022242528303235384042
    ผลิตภัณฑ์ขนาด d1, d2* จะไม่มีรูสลัก
     
    รหัสรุ่น/ Part numberLFสกรูแคลมป์แรงบิดที่รับได้
    (N⋅m)
    ความเยื้องศูนย์ที่รับได้
    (มม.)
    ค่าคงตัวสปริงแรงบิดสแตติก
    (N⋅m/rad)
    อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
    (รอบ/นาที)
    ค่าสัมประสิทธิ์การชดเชยมวล
    (g)
    ชนิดDMแรงบิดขันแน่น N.m
    E-LMCPW1215.92.2M1.60.23 ถึง 0.280.250.031331000013.7
    16232.6M20.4 ถึง 0.50.60.0525510000110
    19273.2M2.5110.1270010000114
    2028.83.2M2.5110.1055010000119
    26354M31.520.15185010000137
    2934.34M31.520.15120010000143
    32414M31.560.17285010000167
    33404M31.560.20150010000160
    34455M43.560.17405010000177
    39505.2M43.5130.229000100001118
    44505.2M43.5150.2210000100001144
    56646.3M58280.2725000100001318
    68757.7M613600.313500090001492
    82989.8M8281000.5570000800011013
     

    การปรับแต่งเพิ่มเติมของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
     
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    d1· d2
    b (ความกว้างรูสลัก, รูกุญแจ)t
    ความลึกรูสลัก, รูกุญแจ
    ขนาดเกลียวรูสลัก, รูกุญแจ
    b X h
    LKRK
    6 ถึง 7.92212 × 2
    8 ถึง 10331.43 × 3
    11 ถึง 12441.84 × 4
    13 to 17552.35 × 5
    18 ถึง 22662.86 × 6
    23 ถึง 30883.38 × 7
    31 ถึง 3810103.310 × 8
    39 ถึง 4412123.312 × 8

    คุณสมบัติของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

    ■ ลักษณะสำคัญของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
    1. คุณสมบัติความแข็งแรงในการชดเชยความคลาดเคลื่อนระหว่างแกนสองแกน โดยสามารถรองรับการเลื่อยโซ่เชิงมุมได้มากกว่าคัปปลิ้งแบบเขี้ยวถึงสองเท่า มีแรงสะท้อนในกรณีเลื่อยโซ่เชิงรัศมีต่ำ มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถรองรับการเลื่อยโซ่ในแนวแกน เชิงรัศมี และเชิงมุมได้ในระดับหนึ่ง
    2. ให้ผลในการป้องกันการสั่นสะเทือนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานได้โดยไม่มีเสียงรบกวน และไม่เกิดการสึกหรอ
    3. สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะที่มีแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน
    4. ประสิทธิภาพการส่งกำลังสูงสุดถึง 99.86% เหมาะสำหรับการส่งกำลังความเร็วปานกลางและสูง และการส่งกำลังแรงสูง
    5. โครงสร้างเรียบง่าย น้ำหนักเบา ขนาดเล็ก ประกอบและถอดประกอบได้สะดวก สามารถประกอบและถอดประกอบได้โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (หมายถึงรุ่นที่มีเพลารอง) และไม่ต้องหล่อลื่น
    6. ส่งถ่ายอัตราเร็วในการหมุนได้อย่างแม่นยำ ทำงานโดยไม่เกิดสลิป เหมาะสำหรับการส่งกำลังในเครื่องจักรงานละเอียด

    ตัวอย่างการใช้งานข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ข้อควรระวังของข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น

    ■ การสอบเทียบและปรับตั้งข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น
    1. คัปปลิ้งสามารถถ่ายทอดการเบี่ยงเบนของแกน การหมุนเชิงมุม และแรงบิดได้ แต่หากค่าการเบี่ยงเบนของแกนเกินค่าที่กำหนด อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานจะสั้นลงอย่างมาก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการแก้ไขแล้ว
    2. การเบี่ยงเบนตามแนวแกนประกอบด้วยความเยื้องศูนย์ (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างสองแกน) การเอียง (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างสองแกน) และแอมพลิจูดตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของแกน)
    กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาให้ค่าการเบี่ยงเบนของแกนกลางเพลาต่ำกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพของสินค้า
    3. ค่าความคลาดเคลื่อนของการเบี่ยงเบนตามแนวแกนที่ระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพ หมายถึงกรณีที่เกิดการเยื้องศูนย์ การเอียง หรือแอมพลิจูดตามแนวแกนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนของแกนเกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป ค่าที่ยอมรับได้ของแต่ละกรณีจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
    4. การเบี่ยงเบนของแกนตามแนวแกนจะไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนระหว่างการใช้งานด้วย
    แนะนำให้ตั้งค่าการเบี่ยงเบนของแกนให้ต่ำกว่า 1/3 ของค่าที่ยอมรับได้