สลิตคัปปลิ้ง ขนาดยาว, ชนิดสกรูตัวหนอน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สลิทคัปปลิ้ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 60
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 14 และ 105
    ● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 22 และ 140
    ● วัสดุ :อลูมิเนียมอัลลอยด์
    ● การปรับปรุงผิวงาน : ชุบอโนไดซ์ d
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    สลิทคัปปลิ้ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์

    ■ คุณสมบัติ
    · แบ็คแลช/ระยะฟรี ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น เป็นศูนย์แบ็คแลช
    · ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น พร้อมโครงสร้าง แบบรวม อย่างสมบูรณ์โดยมีรอยกรีดในดุมทรงกระบอก
    · ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ค่าความแข็งเกร็งต่อแรงบิด สูงมากและมีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
    · สปริง ที่เกิดจากรอยกรีดทำให้เกิด ความเยื้องศูนย์ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม และ การเยื้องศูนย์ ตามแนวแกน
    · ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้ใน หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ เตอร์ สเตจ XY งานละเอียด โต๊ะวางดัชนี ฯลฯ

    Drawing ระบุขนาด

    尺寸图
     
    โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ
    ชนิดข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นวัสดุข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นกระบวนการเตรียมผิวข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นอุปกรณ์เสริม
    E-LMPLอะลูมิเนียมอัลลอยเคลียร์อะโนไดซ์สกรูตัวหนอน

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    โปรดทำตามขั้นตอนการเลือกข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น -ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น เพื่อเลือก รหัสรุ่น/ Part number ให้ระบุเส้นผ่านศูนย์กลางรู เพลา ในช่วง d1 ≤ d2
    รหัสรุ่น/ Part number (ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ประเภท·ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น D)ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นวัน1{{{attr48}}}วันที่2
    E-LMPL1234
    E-LMPL2056
     
    Part numberข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นวัน1 ,ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น d2 เพลา รูเพลา (d1 ≤ d2 )L
    {{{attr66}}}ประเภทข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นD
    E-LMPL123456                        18.5
    1634566.3578                     23
    20 4566.357899.52510                  26*
    25  566.357899.525101112                31*
    32      899.525101112141516             41*
    40         1011121415161718192022        56
    50           1214151617181920222425283032   71
    63            1415161718192022242528303235384090
    {{{attr168}}}หาก แรงบิด สลิปน้อยกว่า แรงบิด ที่อนุญาต ให้ใช้ภายใต้ แรงบิด สลิป
    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น* มิติ L อัปเดตในเดือนมีนาคม 2024

     
    Part numberLFสกรูตัวหนอนแรงบิดพิกัดมวล
    ชนิดDMขันให้แน่น
    (N.m)
    (N.m)g
    E-LMPL1218.52.5M2.50.50.43.7
    16233.0M30.70.58.1
    20253.0M30.7114
    25304.0M41.7227
    32405.0*M5*1.7460
    40566.0*M6*4.08130
    50718.0*M67.013266
    639012.0*M8*15.022500
    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น* มิติ F และขนาด สกรูตัวหนอน M อัปเดตเมื่อเดือนมีนาคม 2024

    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

    ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น พร้อม แบ็คแลช/ระยะฟรี เป็นศูนย์ ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ ความแม่นยำ ในการหมุน

    ข้อควรระวัง

    ■ การปรับเทียบมาตรฐาน
    1. คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วยให้สามารถส่งค่าเบี่ยงเบนของ แกน มุม การหมุน และ แรงบิด แต่หาก ค่า เบี่ยงเบน แกน เกินค่าที่อนุญาต อาจเกิดการสั่นสะเทือนหรือ อายุการใช้งาน จะลดลงอย่างมาก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการแก้ไข
    2. การเบี่ยงเบน ตามแนวแกน รวมถึง ความเยื้องศูนย์ (ข้อผิดพลาดขนานของสองแกน) การเอียง (ข้อผิดพลาดเชิงมุมของสองแกน) และ ตามแนวแกน จูดของแกน (การเคลื่อนที่ ตามแนวแกน ของแกน)
    ทำการปรับเทียบ เพลา เพื่อให้ส่วนเบี่ยงเบนศูนย์กลาง เพลา ต่ำกว่า ค่า ที่อนุญาตซึ่งระบุไว้ในขนาด ผลิตภัณฑ์ และ โต๊ะวางชิ้นงาน ประสิทธิภาพ
    3. ค่า ความเผื่อ การเบี่ยงเบน ตามแนวแกน แกนที่ระบุในตารางขนาดและประสิทธิภาพอ้างอิงถึงสถานการณ์ที่ค่า ความเยื้องศูนย์ การเบี่ยงเบน และแอมพลิจูด ตามแนวแกน เกิดขึ้นแยกกัน หากมีการเบี่ยงเบนตาม ตามแนวแกน ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปพร้อมกัน ค่าที่อนุญาตตามลำดับจะลดลงครึ่งหนึ่ง
    4. การเบี่ยงเบน ตามแนวแกน ไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการสั่นสะเทือน การขยายตัวจากความร้อน และการสึกหรอ ตลับลูกปืน/รองลื่น ระหว่างการทำงานอีกด้วย
    ขอแนะนำให้ คลองเลื่อย ส่วนเบี่ยงเบน แกน ให้น้อยกว่า 1/3 ของ ค่า ที่อนุญาต

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ตัวอย่างการใช้งาน