สลิตคัปปลิ้ง ขนาดยาว, ชนิดแคลมป์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สลิทคัปปลิ้ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 3 และ 60
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 14 และ 105
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 22 และ 140
● วัสดุ :อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน : ชุบอโนไดซ์ d
[การประยุกต์ใช้งาน]
สลิทคัปปลิ้ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
■ คุณสมบัติ
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ไม่มีแบ็คแลช/ระยะฟรี
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นที่มีโครงสร้างแบบควบรวมอย่างสมบูรณ์ พร้อมแผ่นสลิทในฮับทรงกระบอก
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นมีค่าความแข็งเกร็งต่อแรงบิดสูงมากและโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
· แหนบรถยนต์ที่เกิดจากแผ่นสลิทช่วยให้รองรับความเยื้องศูนย์ การเยื้องศูนย์เชิงมุม และการเยื้องศูนย์ตามแนวแกนได้
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้งานกับหัวขับ สเตจ XY ที่มีความแม่นยำ ตารางอินเด็กส์ ฯลฯ
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น ไม่มีแบ็คแลช/ระยะฟรี
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นที่มีโครงสร้างแบบควบรวมอย่างสมบูรณ์ พร้อมแผ่นสลิทในฮับทรงกระบอก
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นมีค่าความแข็งเกร็งต่อแรงบิดสูงมากและโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ
· แหนบรถยนต์ที่เกิดจากแผ่นสลิทช่วยให้รองรับความเยื้องศูนย์ การเยื้องศูนย์เชิงมุม และการเยื้องศูนย์ตามแนวแกนได้
· ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่น เหมาะสำหรับใช้งานกับหัวขับ สเตจ XY ที่มีความแม่นยำ ตารางอินเด็กส์ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาด

ตารางวัสดุ
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม |
| E-LMPLCN | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อะโนไดซ์ | สลักเกลียวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือก
~
เพื่อเลือกเบอร์ชิ้นส่วน ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาให้อยู่ในช่วง d1≤d2.
~
เพื่อเลือกเบอร์ชิ้นส่วน ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลาให้อยู่ในช่วง d1≤d2.เบอร์ ( ชนิด· D) | — | d1 | — | d2 |
| E-LMPLCN16 | — | 3 | — | 4 |
| E-LMPLCN20 | — | 4 | — | 4.5 |
■ สเปค
| รหัสสินค้า | d1, d2 เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (d1≤d2) | L | LF | F | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา Φd | แคลมป์สกรู | A | ||||||||||||||||||||||||||||
ชนิด | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-LMPLCN | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | . | 18.5 | 5.5 | 2.9 | Φ3-Φ4 | M2 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||
| Φ5 | M2 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ6 | M2 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 23 | 6.3 | 3.2 | Φ3-Φ6.35 | M2.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
| Φ7-Φ8 | M2.5 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 26 | 7.1 | 3.7 | Φ4-Φ8 | M3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Φ9-Φ10 | M3 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 31 | 8.5 | 4.2 | Φ5-Φ12 | M3 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 41 | 10.5 | 5.2 | Φ7-Φ16 | M4 | 11.2 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 56 | 15.4 | 8 | Φ10-Φ20 | M5 | 14 | |||||||||||||||||||
| 50 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 71 | 21.3 | 11 | Φ12-Φ25 | M6 | 17.5 | |||||||||||||||
| Φ28-Φ30 | M6 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ32 | M5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 90 | 28.5 | 14.7 | Φ14-Φ32 | M8 | 22 | |||||||||||||
| Φ35 | M8 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ38 | M8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φ40 | M6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■ ค่า คุณสมบัติ
| รหัสสินค้า | แรงบิดที่รับได้ (N⋅m) | การเยื้องศูนย์เชิงมุม (°) | การเยื้องศูนย์ด้านข้าง (มม.) | ค่าคงตัวสปริงแรงบิดสแตติก (N⋅m/rad) | อัตราความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที) | โมเมนต์ความเฉื่อย (กก.ม2) | การเยื้องศูนย์ตามแนวแกนที่รับได้ (มม.) | ปัจจัยการชดเชย | แคลมป์สกรู | มวล (g) | |||
| ชนิด | D | L | M | แรงบิดขันแน่นของสกรู N.m | |||||||||
| E-LMPLCN | 12 | 18.5 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 32 | 10000 | 7.6 × 10-8 | ±0.20 | 1 | M2 | 0.5 | 4.8 |
| 16 | 23 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 44 | 9000 | 3.4 × 10-7 | ±0.20 | 1 | M2.5 | 0.7 | 9.3 | |
| 20 | 26 | 1 | 1.5 | 0.1 | 110 | 7500 | 9.1 × 10-7 | ±0.20 | 1 | M3 | 1.7 | 16.5 | |
| 25 | 31 | 2 | 1.5 | 0.15 | 162 | 6000 | 2.6 × 10-6 | ±0.20 | 1 | M3 | 1.7 | 29 | |
| 32 | 41 | 4 | 1.5 | 0.15 | 228 | 4600 | 9.7 × 10-6 | ±0.20 | 1 | M4 | 4 | 56 | |
| 40 | 56 | 8 | 1.5 | 0.2 | 340 | 3600 | 3.3 × 10-5 | ±0.20 | 1 | M5 | 8 | 131 | |
| 50 | 71 | 15 | 1.5 | 0.2 | 580 | 3000 | 1.0 × 10-5 | ±0.20 | 1 | M6 | 18 | 265 | |
| 63 | 90 | 32 | 1.5 | 0.2 | 840 | 2200 | 3.2 × 10-5 | ±0.20 | 1 | M8 | 18 | 562 | |
หากแรงบิดสลิปน้อยกว่าแรงบิดที่รับได้ กรุณาใช้ในช่วงแรงบิดสลิปคุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ข้อต่อเพลาแบบยืดหยุ่นที่ไม่มีระยะคลอน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำในการหมุน
ข้อควรระวัง
■ การสอบเทียบและการปรับ
1. คัปปลิ้งสามารถถ่ายทอดการเบี่ยงเบนของแกน การหมุนเชิงมุม และแรงบิดได้ แต่หากค่าการเบี่ยงเบนของแกนเกินค่าที่กำหนด อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานจะสั้นลงอย่างมาก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการแก้ไขแล้ว
2. การเบี่ยงเบนตามแนวแกนประกอบด้วยความเยื้องศูนย์ (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างสองแกน) การเอียง (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างสองแกน) และแอมพลิจูดตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของแกน)
กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาให้ค่าการเบี่ยงเบนของแกนกลางเพลาต่ำกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพของสินค้า
3. ค่าความคลาดเคลื่อนของการเบี่ยงเบนตามแนวแกนที่ระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพ หมายถึงกรณีที่เกิดการเยื้องศูนย์ การเอียง หรือแอมพลิจูดตามแนวแกนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนของแกนเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งชนิดพร้อมกัน ค่าที่ยอมรับได้ของแต่ละกรณีจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
4. การเบี่ยงเบนของแกนตามแนวแกนจะไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนระหว่างการใช้งานด้วย แนะนำให้ตั้งค่าการเบี่ยงเบนของแกนให้น้อยกว่า 1/3 ของค่าที่อนุญาต
1. คัปปลิ้งสามารถถ่ายทอดการเบี่ยงเบนของแกน การหมุนเชิงมุม และแรงบิดได้ แต่หากค่าการเบี่ยงเบนของแกนเกินค่าที่กำหนด อาจเกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานจะสั้นลงอย่างมาก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการแก้ไขแล้ว
2. การเบี่ยงเบนตามแนวแกนประกอบด้วยความเยื้องศูนย์ (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างสองแกน) การเอียง (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างสองแกน) และแอมพลิจูดตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของแกน)
กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาให้ค่าการเบี่ยงเบนของแกนกลางเพลาต่ำกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพของสินค้า
3. ค่าความคลาดเคลื่อนของการเบี่ยงเบนตามแนวแกนที่ระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพ หมายถึงกรณีที่เกิดการเยื้องศูนย์ การเอียง หรือแอมพลิจูดตามแนวแกนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนของแกนเกิดขึ้นมากกว่าหนึ่งชนิดพร้อมกัน ค่าที่ยอมรับได้ของแต่ละกรณีจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
4. การเบี่ยงเบนของแกนตามแนวแกนจะไม่เพียงเกิดขึ้นเมื่อประกอบอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นสาเหตุสำคัญของแรงสั่นสะเทือน การขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนระหว่างการใช้งานด้วย แนะนำให้ตั้งค่าการเบี่ยงเบนของแกนให้น้อยกว่า 1/3 ของค่าที่อนุญาต
ตัวอย่างการใช้งาน

วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
อุปกรณ์เสริม
D)
d1
d1,
d2 เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (d1≤d2)
ชนิด
D