จอว์คัปปลิ้ง ชนิดแคลมป์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    จอว์คัปปลิ้ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 4 และ 80
    ● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 4 และ 80
    ● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 25 และ 160
    ● วัสดุ :
    ฮับ - อลูมิเนียมอัลลอยด์
    สเปเซอร์ - โพลียูรีเทน
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    จอว์คัปปลิ้ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
    จอว์คัปปลิ้ง หรือที่รู้จักกันในชื่อสไปเดอร์คัปปลิ้ง ประกอบด้วยฮับเขี้ยวโลหะสองชุดและสไปเดอร์อีลาสโตเมอร์เรซินหนึ่งชิ้น
    เรซินในสไปเดอร์ช่วยดูดซับแรงกระแทกจากโหลดไฟฟ้าเฉื่อยขณะเริ่มและหยุดการทำงาน ง่ายต่อการประกอบและถอดชิ้นส่วน
    ชนิดมอเตอร์ที่ใช้งานได้: แนะนำสำหรับใช้งานกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์และมอเตอร์อเนกประสงค์
    ดรออิ้งบอกขนาด
    สเปคร่องกุญแจต้องเลือกพารามิเตอร์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม LK/RK
    E-LMPJC
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀14–⌀30
    14-30
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀35–⌀40
    35-40
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀55-⌀120
    55-120
    โปรดใช้ประแจปอนด์ในการขันสลักเกลียวตามแรงบิดขันแน่นที่ระบุไว้ในตารางสเปค เพื่อป้องกันการเสียหายของเกลียวที่เกิดจากการใช้แรงมากเกินไป สเปคร่องกุญแจต้องเลือกพารามิเตอร์การกลึงเพิ่มเติม LK/RK
    TYPEวัสดุแหวนปรับระดับความแข็ง Shore Aสี
    E-LMPJCโพลียูรีเทน98สีแดง
    E-LMPJY90สีเหลือง
    E-LMPJB80สีน้ำเงิน
     
    ภาพรวม สเปค
    · ตารางวัสดุ
    ชิ้นส่วนวัสดุกระบวนการเตรียมผิวอุปกรณ์เสริม
    ฮับอลูมิเนียมอัลลอยชุบอโนไดซ์โบลท์หัวจมหกเหลี่ยม
    แหวนปรับระดับโพลียูรีเทน

     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
    กรุณาทำตามขั้นตอนการเลือกถึง เลือกประเภทและพารามิเตอร์ แล้วจึงสั่งซื้อ
    ประเภท (Type·DL)d1d2
    E-LMPJC20L30
    E-LMPJC30L35

    7
    7

    8
    9
     
    หน่วย: มม.
    ชนิดการเลือก d1และd2 (แต่ d1≤ d2)LFBCFรูใน ⌀dสลักเกลียวล็อค (M)G
    ชนิดDL
    E-LMPJC
    (แหวนปรับระดับ สีแดง)

    E-LMPJY
    (แหวนปรับระดับ สีเหลือง)

    E-LMPJB
    (แหวนปรับระดับ สีฟ้า)
    14L2234566.35           7.56.20.43.75⌀3–⌀42.54
    ⌀5–⌀6.3524.5
    20L3034566.357899.52510      10.380.75.10⌀3-⌀836.3
    ⌀9-⌀102.57
    25L30566.357899.52510111212.71314   8.8510.314.40⌀5-⌀1048
    ⌀11-⌀1439.5
    25L34566.357899.52510111212.71314   10.8510.315.40⌀5-⌀1048
    ⌀11-⌀1439.5
    30L35566.357899.52510111212.713141516 11.7100.85.80⌀5-⌀1449.7
    ⌀15-⌀16310.5
    35L50899.52510111212.71314151617181920 19.359.319.70⌀8-⌀18412
    ⌀19-⌀20313
    40L55899.52510111212.713141516171819202220.610.81.510.30⌀8-19513
    ⌀20-⌀22414.8
    40L66899.52510111212.713141516171819202226.110.81.57.50⌀8-19513
    ⌀20-⌀22414.8
    55L781212.713141516171819202224252830 30.813.91.39.50⌀12-⌀30620
    65L90141516171819202224252830323538 36151.512⌀14-⌀35823.5
    ⌀38625
    80L11419202224252830323538404245   45.7518.5215⌀19-⌀45829
    95L1262022242528303235384042455055  51.320.41.515.50⌀20-⌀501034
    ⌀551035
    105L140202224252830323538404245505560 57.320.42.517.50⌀20-⌀601038
    กรุณาปรับระยะการสอดเข้าเพลาตามขนาด "LF" ในแคตตาล็อก
    แหวนปรับสีแดงที่อยู่ตรงกลางของผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นแบบตัน

    ■ คุณสมบัติ
    ชนิดแรงบิดพิกัด
    (N⋅m)
    การเยื้องศูนย์เชิงมุมที่ยอมรับได้
    (°)
    ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้
    (มม.)
    ค่าความแข็งเกร็งต่อแรงบิดสแตติก
    (N⋅m/rad)
    ความเร็วสูงสุด
    (r/min)
    โมเมนต์ความเฉื่อย
    (กก.·ม.2)
    แอมพลิจูดตามแนวแกนที่อนุญาต
    (มม.)
    แรงบิดล็อค
    (N⋅m)
    น้ำหนัก
    กรัม
    ชนิดLE-LMPJCE-LMPJYE-LMPJBE-LMPJCE-LMPJYE-LMPJBE-LMPJCE-LMPJYE-LMPJB
    E-LMPJC
    (แหวนปรับระดับ สีแดง)

    E-LMPJY
    (แหวนปรับระดับ สีเหลือง)

    E-LMPJB
    (แหวนปรับระดับ สีฟ้า)
    14L221.10.70.410.020.030.04462817190002.0 × 10-7±0.61110
    20L302.81.7110.020.030.04553320170001.1 × 10-6±0.63.519
    25L3063.62.110.020.030.04653924160005.2 × 10-6±0.63.533
    25L3410.020.030.04653924160005.2 × 10-6±0.63.542
    30L356.53.92.310.020.030.04724326120006.2 × 10-6±0.63.550
    35L501595.310.020.030.0420012072100008.1 × 10-6±0.6845
    40L5532191110.020.030.04500300180100003.8 × 10-5±0.88127
    40L6610.020.030.04550330198100003.9 × 10-5±0.8154
    55L7846281610.020.030.04150090054080001.6 × 10-3±0.813341
    65L90109663810.020.030.0428001680100860002.5 × 10-3±0.828583
    80L114135814710.020.030.0435002100126046002.8 × 10-3±1.0281000
    95L1262501508810.020.030.0450003000180038003.0 × 10-3±1.0401500
    105L14042025214710.020.030.0454003240194434003.2 × 10-3±1.0752000
    แรงบิดที่รับได้จะแตกต่างกันไปตามอุณหภูมิ

    การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม - รูสลัก, รูกุญแจ
    ตารางข้อมูลจำเพาะ ตารางข้อมูลจำเพาะ
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    d1·d2
    b (ความกว้างรูสลัก, รูกุญแจ)t
    ความลึกรูสลัก, รูกุญแจ
    ขนาดเกลียวกุญแจ
    b × h
    LKRK
    6 ถึง 82212 × 2
    8 ถึง 10331.43 × 3
    11 ถึง 12441.84 × 4
    12.7 ถึง 17552.35 × 5
    18 ถึง 22662.86 × 6
    23 ถึง 30883.38 × 7
    31 ถึง 3810103.310 × 8
    39 ถึง 4412123.312 × 8
    45 ถึง 5014143.814 × 9
    51 ถึง 5816164.316 × 10
    59 ถึง 6518184.418 × 11
    66 ถึง 7520204.920 × 12
    76 ถึง 8522225.422 × 14
    86 ถึง 9525255.425 × 14
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติของจอว์คัปปลิ้งมีดังนี้
    โครงสร้างเรียบง่าย ไม่ต้องหล่อลื่น ซ่อมสะดวก ตรวจสอบง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา และใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่อง
    ชิ้นส่วนโพลียูรีเทนเอลาสโตเมอร์มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกหรอและทนน้ำมัน รับโหลดได้สูง อายุการใช้งานยาวนาน ปลอดภัยและเชื่อถือได้
    มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในการลดแรงสั่นสะเทือน รองรับแรงกระแทก และความเป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถชดเชยการเบี่ยงเบนในแนวแกน เชิงรัศมี และเชิงมุมได้มาก
    ด้วยโครงสร้างที่เรียบง่าย ขนาดเชิงรัศมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และมีแรงเฉื่อยโมเมนต์ต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง
    วิธีการใช้งาน
    ■ วิธีการติดตั้ง
    ขั้นที่ 1สอดคัปปลิ้ง
    ตรวจดูให้แน่ใจว่าคลายเกลียวสลักเกลียวยึดแล้ว จากนั้นกำจัดฝุ่น สิ่งแปลกปลอม และน้ำมันออกจากเพลาและรูคัปปลิ้ง
    หลังจากนั้น เมื่อสอดคัปปลิ้งเข้ากับเพลา กรุณาระวังอย่าให้ไดอะแฟรมได้รับแรงเค้นมากเกิน เช่น ความกดหรือความตึง
    ขั้นที่ 2การปรับด้วยจิ๊ก
    กรุณาใช้จิ๊กเพื่อปรับและยึดความร่วมศูนย์ของฮับด้านซ้ายและด้านขวาของคัปปลิ้งให้แม่นยำ
    ขั้น3ตรวจสอบความเยื้องศูนย์และการเยื้องศูนย์เชิงมุมอย่างง่าย
    เมื่อคลายสลักเกลียวแล้ว ให้เลื่อนคัปปลิ้งตามแนวแกนเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น
    จากนั้นลองหมุนคัปปลิ้งเพื่อตรวจสอบดูว่าสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่น
    สำหรับดิสก์คัปปลิ้งชนิดแผ่นเดียวจะไม่อนุญาตให้มีความเยื้องศูนย์ ดังนั้นโปรดกำหนดตำแหน่งให้ถูกต้องแม่นยำ
    วิธีการใช้งาน วิธีการใช้งาน
    STEP4การติดตั้ง
    กรุณาปรับระยะการสอดเข้าเพลาตามขนาด ℓ ในแคตตาล็อกสินค้า และใช้ประแจปอนด์ขันตามแรงขันที่กำหนด
    *หากไม่ได้แรงขันตามที่กำหนดไว้ภายในการขันครั้งเดียว ให้ขันแคลมป์ยึดด้านซ้ายและด้านขวาสลับไปมาสองหรือสามครั้ง
    ข้อควรระวัง
    ■ การปรับแนวศูนย์
    1. คัปปลิ้งสามารถรองรับการเยื้องศูนย์ของเพลา การส่งกำลังการหมุนเชิงมุม และแรงบิดได้ แต่หากการเยื้องศูนย์ของเพลาเกินค่าที่กำหนด อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรืออายุการใช้งานลดลงอย่างมาก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการปรับแนวให้ถูกต้อง
    2. การเยื้องศูนย์ของเพลาประกอบด้วยความเยื้องศูนย์ (ความคลาดเคลื่อนของความขนานระหว่างศูนย์กลางของเพลาสองตัว) การเยื้องศูนย์เชิงมุม (ความคลาดเคลื่อนของมุมระหว่างศูนย์กลางของเพลาสองตัว) และการเลื่อนตามแนวแกน (การเคลื่อนที่ตามแนวแกนของเพลา)
    กรุณาสอบเทียบและปรับตั้งเพลาเพื่อให้แน่ใจว่าการเยื้องศูนย์ของเพลาอยู่ภายในค่าที่อนุญาตซึ่งระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพของแต่ละสินค้า
    3. ค่าที่ยอมรับได้ของการเยื้องศูนย์ของเพลาที่ระบุไว้ในตารางขนาดและประสิทธิภาพ หมายถึงกรณีที่เกิดความเยื้องศูนย์ การเยื้องศูนย์เชิงมุม หรือการเลื่อนตามแนวแกนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เมื่อเกิดการเยื้องศูนย์ของเพลามากกว่าหนึ่งประเภทพร้อมกัน ค่าที่อนุญาตแต่ละค่าควรลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
    4. การเยื้องศูนย์ของเพลาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระหว่างการประกอบเข้ากับอุปกรณ์เท่านั้น แต่แรงสั่นสะเทือนขณะใช้งาน การขยายตัวเนื่องจากความร้อน และการสึกหรอของตลับปืนก็เป็นสาเหตุสำคัญด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงแนะนำให้ตั้งค่าการเยื้องศูนย์ของเพลาให้มีค่าต่ำกว่าหนึ่งในสามของค่าที่ยอมรับได้
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 1: มอเตอร์ × เกียร์
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 2: มอเตอร์ × บอลสกรู
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 3: มอเตอร์ × เอ็นโค้ดเดอร์
    ตัวอย่างการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งานของคัปปลิ้ง 4: มอเตอร์ × เครื่องทดสอบ
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง