บอลส สกรู งานละเอียด ด้านซ้ายและขวา - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10; สายนำไฟฟ้า 2/4/10 - เกรด ความแม่นยำ C5

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
บอลสกรูแบบเจียร เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ระยะลีด(mm) : 2, 4, และ 10
● เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (mm) : 10
● ความยาวโดยรวมของเพลาสกรู L (mm.): 120 ถึง 390, เพิ่มขึ้นทีละ 1 mm.
● ระดับความแม่นยำ : C5
● วัสดุ :
เพลาสกรู - วัสดุเทียบเท่า S55C
นัท - วัสดุเทียบเท่า SCM415H
[การประยุกต์ใช้งาน]
บอลสกรูแบบเจียรมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ บอลสกรู
1. ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้คือ บอลสกรู งานละเอียด ซ้าย/ขวา C5 ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 10 และ สายนำไฟฟ้า 2/4/102. บอลสกรู เหมาะสำหรับกลไก การวางตำแหน่ง ในอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ FA มากกว่า
3. ปลาย บอลสกรู เพลา ได้ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม สเปค มาตรฐาน หากปลาย เพลา ต้องมี การปรับแต่งเพิ่มเติม ควรระบุตามแคตตาล็อก
ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ บอลสกรู
| เกรด ความแม่นยำ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู | สายนำไฟฟ้า | สกรู เพลา | น็อตตัวเมีย | ||||
วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการชุบผิว | |||
| C5 | 10 | 2·4·10 | S55C เท่ากัน | การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ 58 to 62HRC | — | SCM415H เท่ากัน | ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์ 58 to 62HRC | — |

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ บอลสกรู

| รหัสสินค้า | L(เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.) | Y | จำนวนช่วง | ค่าโหลดพิกัดพื้นฐาน | ปลายยื่นตามแนวแกน | ทิศทางการบิด | |||
ประเภท | เพลา สกรู OD | สายนำไฟฟ้า | C (ไดนามิก) kN | C (คงที่) กิโลนิวตัน | |||||
| E-KLR | 10 | 02 | 120 to 390 | L-56 | 3 รอบ | 1.45 | 3 | 0.005 หรือน้อยกว่า | ซ้ายและขวา |
| 04 | 140 to 390 | 2.7 รอบ | 3 | 5.2 | |||||
| 10 | 3.2 รอบ | 3 | 5.9 | ||||||
การเปลี่ยนแปลง บอลสกรู
![]() | รหัสรุ่น/ Part number ( พิมพ์· สกรู เพลา OD · สายนำไฟฟ้า) | — | L | — | (NC·RLC: ฯลฯ) | |
| E-KLR1002 | — | 150 | — | RLC |
■ ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อ ของ บอลสกรู
| การปรับเปลี่ยน | รหัส | สเปคผลิตภัณฑ์ |
(1) ไม่มี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ปลาย เพลา ด้านข้าง อุปกรณ์รองรับท่อ![]() | NC | ไม่มีการเพิ่ม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ปลาย เพลา ด้านข้าง อุปกรณ์รองรับท่อ รหัสการสั่งซื้อNC |
(2) การวางแนวของ น๊อตตัวเมีย บอลกลับด้าน![]() | RLC | เปลี่ยนทิศทางของ น๊อตตัวเมีย รหัสการสั่งซื้อRLC |
■ บอลสกรู ด้าน ยึดอยู่กับที่ ที่
| การปรับเปลี่ยน | รหัส | สเปคผลิตภัณฑ์ |
(3) รูสลัก, รูกุญแจ บนปลาย เพลา ด้านคง ยึดอยู่กับที่![]() | KC | เพิ่ม รูสลัก, รูกุญแจ ที่ ยึดอยู่กับที่ เพลา ด้านคงที่ 3≤KC≤9 KC= เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม รหัสการสั่งซื้อKC5 |
(4) การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพลา ยึดอยู่กับที่ เพลาด้านคงที่![]() | KLC | สามารถระบุ ตำแหน่ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนของ เพลา สลักที่ ยึดอยู่กับที่ เพลาด้านคงที่ได้ (ขนาด รูสลัก, รูกุญแจ เหมือนกับ KC) 3≤K≤8 K+S≤9 K, S = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม รหัสการสั่งซื้อKLC-K5-S1 |
(5) ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรียบบนปลาย เพลา ด้าน ยึดอยู่กับที่![]() | SC | เพิ่มความแบนให้กับปลาย เพลา ด้านข้าง ยึดอยู่กับที่ 5≤SC≤9 SC= เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม รหัสการสั่งซื้อSC5 |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ บอลสกรู
1. ไม่จำเป็นต้อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร บอลสกรู อีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาใน ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ2. บอลสกรู ความยาวรวมของ สกรู เพลา ระบุเพิ่มได้ทีละ 1 มม. ด้วย สเปค ของปลาย เพลา ที่มีมากมาย จึงสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้
ตัวอย่างการใช้ บอลสกรู

ข้อควรระวังของ บอลสกรู
■ ข้อควรระวัง บอลสกรู ในการเลือกและใช้งาน
● ไม่รับประกัน ค่า เสียงของ บอลสกรู หลังการประกอบ
● แม้ว่า จาระบี ที่ใช้สบู่ลิเธียมจะถูกนำมาใช้ที่โรงงาน แต่ จาระบี ใหม่จะต้องทาทุกๆ 2 ถึง 3 เดือนเป็น มาตรฐาน หลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ
● ในการใช้งาน บอลสกรู หากมีเสียงรบกวนมากเกินไปหรือมีเสียงแหลมและรุนแรง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติด ความแม่นยำ สกรู และ สเปค ของ ส่วนประกอบ ต่อพ่วง เช่น มอเตอร์ และข้อต่อมีความเหมาะสม
● อย่าปล่อยให้ น๊อตตัวเมีย เกินระยะการเคลื่อนที่ของ บอลสกรู น๊อตตัวเมีย หรือ สกรู ออกจาก เพลา สกรู ไม่เช่นนั้นบอลจะหลุดออกและชิ้นส่วนที่หมุนของบอลจะเสียหาย
● บอลสกรู และ น็อต ที่วางเอียงอาจร่วงหล่นเนื่องจากน้ำหนัก โปรดระวัง
● บอลสกรู เป็นแบบ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจะมีรูปแบบมีดและสีที่แตกต่างกันในลักษณะที่ปรากฏ รอยขีดข่วนเล็ก ๆ หรือการเปลี่ยนสีโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานและ ฟังก์ชั่น หลักเป็นปรากฏการณ์ปกติ กรุณารู้สึกฟรี
● ไม่รับประกัน ค่า เสียงของ บอลสกรู หลังการประกอบ
● แม้ว่า จาระบี ที่ใช้สบู่ลิเธียมจะถูกนำมาใช้ที่โรงงาน แต่ จาระบี ใหม่จะต้องทาทุกๆ 2 ถึง 3 เดือนเป็น มาตรฐาน หลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ
● ในการใช้งาน บอลสกรู หากมีเสียงรบกวนมากเกินไปหรือมีเสียงแหลมและรุนแรง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติด ความแม่นยำ สกรู และ สเปค ของ ส่วนประกอบ ต่อพ่วง เช่น มอเตอร์ และข้อต่อมีความเหมาะสม
● อย่าปล่อยให้ น๊อตตัวเมีย เกินระยะการเคลื่อนที่ของ บอลสกรู น๊อตตัวเมีย หรือ สกรู ออกจาก เพลา สกรู ไม่เช่นนั้นบอลจะหลุดออกและชิ้นส่วนที่หมุนของบอลจะเสียหาย
● บอลสกรู และ น็อต ที่วางเอียงอาจร่วงหล่นเนื่องจากน้ำหนัก โปรดระวัง
● บอลสกรู เป็นแบบ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจะมีรูปแบบมีดและสีที่แตกต่างกันในลักษณะที่ปรากฏ รอยขีดข่วนเล็ก ๆ หรือการเปลี่ยนสีโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานและ ฟังก์ชั่น หลักเป็นปรากฏการณ์ปกติ กรุณารู้สึกฟรี
· ห้ามถอด น๊อตตัวเมีย![]() | · ไม่มีผลกระทบต่อ น๊อตตัวเมีย![]() | · ระวังตกเพราะน้ำหนัก![]() |
· กำลังตรวจสอบการกระทำย้อนกลับ![]() | · ระวังการบุกรุกของวัตถุแปลกปลอม![]() | · overstroke น๊อตตัวเมีย![]() |
■ ข้อควรระวัง บอลสกรู ของ การออกแบบ และประกอบ บอลสกรู และชิ้นส่วนต่อพ่วง
บอลสกรู เป็นส่วนประกอบที่รับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน เท่านั้น หากอยู่ภายใต้โหลดในแนวรัศมีหรือโหลดโมเมนต์ อาจเกิดการเลื่อนไม่ดี การสั่นสะเทือน หรือเสียงรบกวนผิดปกติ ส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง
สาเหตุที่ บอลสกรู โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์เป็นความเบี่ยงเบนของ แกน และข้อผิดพลาด ความขนาน ของชิ้นส่วนโดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง การออกแบบ และประกอบชิ้นส่วนต่อพ่วงของบอลสกรูอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
● ส่วนเบี่ยงเบน แกน ของ บอลสกรู และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ส่วนเบี่ยงเบนของแกนคือการเบี่ยงเบนของบอลสกรูที่ยึดโดยหน่วยรองรับด้านคงที่และแบริ่งของชุดรองรับด้านข้าง
- ค่า ที่อนุญาตของการเบี่ยงเบนของ แกน คือ 20µ หรือน้อยกว่า (ค่าอ้างอิง)
● ความขนาน ระหว่าง บอลสกรู และ ลิเนียร์ไกด์ (แผนภาพ 2)
- ข้อผิดพลาด ความขนาน หมายถึงความเอียงของ บอลสกรู ในทิศทางขึ้น-ลง หรือซ้าย-ขวา โดยสัมพันธ์กับการอ้างอิงของ ลิเนียร์ไกด์
- ค่า ความเอียงที่อนุญาตต่ำกว่า 1/2000 (แผนภาพ 3)
● ข้อควรระวังในการประกอบ บอลสกรู
หากคุณสังเกตเห็นเสียงผิดปกติระหว่างการทำงานของ บอลสกรู หรือการติดขัดระหว่างการเคลื่อนไหวหลังการประกอบ โปรดคลายการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนก่อนดำเนินการต่อ ปรับและประกอบใหม่หลังจากเคลื่อนย้ายอย่างราบรื่น
- ข้อผิดพลาดในทิศทางซ้ายและขวาของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ความคลาดเคลื่อนขนานของ ลิเนียร์ไกด์ และ บอลสกรู (รูปที่ 2)
- การ ยึด โต๊ะทำงานและขา เหล็กยึด น๊อตตัวเมีย
- การยึดน็อตบอลสกรูและขายึดน็อต
บอลสกรู เป็นส่วนประกอบที่รับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน เท่านั้น หากอยู่ภายใต้โหลดในแนวรัศมีหรือโหลดโมเมนต์ อาจเกิดการเลื่อนไม่ดี การสั่นสะเทือน หรือเสียงรบกวนผิดปกติ ส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง
สาเหตุที่ บอลสกรู โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์เป็นความเบี่ยงเบนของ แกน และข้อผิดพลาด ความขนาน ของชิ้นส่วนโดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง การออกแบบ และประกอบชิ้นส่วนต่อพ่วงของบอลสกรูอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
● ส่วนเบี่ยงเบน แกน ของ บอลสกรู และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ส่วนเบี่ยงเบนของแกนคือการเบี่ยงเบนของบอลสกรูที่ยึดโดยหน่วยรองรับด้านคงที่และแบริ่งของชุดรองรับด้านข้าง
- ค่า ที่อนุญาตของการเบี่ยงเบนของ แกน คือ 20µ หรือน้อยกว่า (ค่าอ้างอิง)
● ความขนาน ระหว่าง บอลสกรู และ ลิเนียร์ไกด์ (แผนภาพ 2)
- ข้อผิดพลาด ความขนาน หมายถึงความเอียงของ บอลสกรู ในทิศทางขึ้น-ลง หรือซ้าย-ขวา โดยสัมพันธ์กับการอ้างอิงของ ลิเนียร์ไกด์
- ค่า ความเอียงที่อนุญาตต่ำกว่า 1/2000 (แผนภาพ 3)
● ข้อควรระวังในการประกอบ บอลสกรู
หากคุณสังเกตเห็นเสียงผิดปกติระหว่างการทำงานของ บอลสกรู หรือการติดขัดระหว่างการเคลื่อนไหวหลังการประกอบ โปรดคลายการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนก่อนดำเนินการต่อ ปรับและประกอบใหม่หลังจากเคลื่อนย้ายอย่างราบรื่น
- ข้อผิดพลาดในทิศทางซ้ายและขวาของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ความคลาดเคลื่อนขนานของ ลิเนียร์ไกด์ และ บอลสกรู (รูปที่ 2)
- การ ยึด โต๊ะทำงานและขา เหล็กยึด น๊อตตัวเมีย
- การยึดน็อตบอลสกรูและขายึดน็อต

แนะนำแบรนด์
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2506 ในญี่ปุ่น MISUMI group Inc. ได้ให้บริการลูกค้าด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงหลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน FA ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เราได้สร้าง รุ่น ธุรกิจต้นทุนต่ำโดยรวบรวมแคตตาล็อกของเราเองและสร้าง ระบบ การตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรง และเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ด้วยคุณภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงโดยการพัฒนาแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นของลูกค้าและ คำขอ MISUMI ก่อตั้ง MISUMI งานละเอียด Machinery co., ltd. ในประเทศจีนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น MISUMI (China) งานละเอียด machinery trading co., ltd. ในเดือนมิถุนายน 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐานการปั๊มขึ้นรูป ธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐาน FA ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์พลาสติกและเครื่องมือตัดเฉือนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ MISUMI ในประเทศจีนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากลูกค้า อุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีโอกาสที่ไม่จำกัด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดอุตสาหกรรมการผลิตของจีนจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ MISUMI จึงถือกำเนิดขึ้น - กุญแจ สู่อนาคตของการผลิตในประเทศจีนคือความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เช่นเดียวกับ "คุณภาพ" และ "เวลา"
วัสดุ
ความแข็ง
กระบวนการชุบผิว
L
ประเภท
เพลา สกรู OD
สายนำไฟฟ้า