บอลส สกรู งานละเอียด ด้านซ้ายและขวา - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4; สายนำไฟฟ้า 1 - เกรด ความแม่นยำ C5

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แคตตาล็อกซีรี่ส์ ความคุ้มค่า ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

บอลสกรูแบบเจียร เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ระยะลีด(mm) : 1
● เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (mm) : 4
● ความยาวโดยรวมของเพลาสกรู L (mm.): 90 ถึง 130, เพิ่มขึ้นทีละ 1 mm.
● ระดับความแม่นยำ : C5
● วัสดุ :
เพลาสกรู - วัสดุเทียบเท่า S55C
นัท - วัสดุเทียบเท่า SCM415H
[การประยุกต์ใช้งาน]
บอลสกรูแบบเจียรมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์บอลสกรู

1. ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้คือ บอลสกรู งานละเอียด ซ้าย/ขวา C5 ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 และ สายนำไฟฟ้า 1
2. เหมาะสำหรับกลไกการ การวางตำแหน่ง ในอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ ของ FA
3. ปลาย เพลา สกรู ถูก ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตาม สเปค มาตรฐาน หากปลาย เพลา ต้องมี การปรับแต่งเพิ่มเติม ควรระบุตามแคตตาล็อก

Drawing ระบุขนาดบอลสกรู

ทำตามขั้นตอนการเลือกบอลสกรู ~บอลสกรู เพื่อเลือกชนิดและพารามิเตอร์ก่อนสั่งซื้อ
เกรด ความแม่นยำเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรูสายนำไฟฟ้าสกรู เพลานัท
บอลสกรูวัสดุบอลสกรู ความแข็งบอลสกรู กระบวนการชุบผิวบอลสกรูวัสดุบอลสกรู ความแข็งบอลสกรู กระบวนการชุบผิว
C541S55C
เทียบเท่า
การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
58 to 62HRC
SCM415H
เทียบเท่า
ผ่านการชุบคาร์บูไรซ์
58 to 62HRC

ขนาด 1
 

ตาราง ข้อมูลจำเพาะบอลสกรู

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าบอลสกรูL
(เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.)
Yจำนวนช่วงโหลดพิกัดพื้นฐานปลายยื่นตามแนวแกนทิศทางการบิด
บอลสกรูประเภทบอลสกรูเพลา สกรู ODบอลสกรูสายนำไฟฟ้าC (ไดนามิก) kNC (คงที่) กิโลนิวตัน
E-KLR040190 to 130L-383 รอบ0.420.570.005
หรือต่ำกว่า
ซ้ายและขวา

การปรับแต่งบอลสกรู

การปรับแต่ง รหัสรุ่น/ Part number (บอลสกรู พิมพ์·บอลสกรู สกรู เพลา OD ·บอลสกรู สายนำไฟฟ้า)บอลสกรูL(NC·RLC: ฯลฯ)
 E-KLR0401100RLC
  ■ ด้าน อุปกรณ์รองรับท่อของบอลสกรู
การปรับแต่งรหัสสเปค
(1) ไม่มี การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ปลาย เพลา ด้านข้าง อุปกรณ์รองรับท่อ
บอลสกรู
NCไม่มีการเพิ่ม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่ปลาย เพลา ด้านข้าง อุปกรณ์รองรับท่อ
รหัสการสั่งซื้อNC
(2) การวางแนวของ น๊อตตัวเมีย บอลกลับด้าน
บอลสกรู
RLCเปลี่ยนทิศทางของ น๊อตตัวเมีย
รหัสการสั่งซื้อRLC

ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ศูนย์ของ สกรู เพลา บอลสกรู

บอลสกรู
ชนิดสกรู
เพลา
OD
ความเผื่อ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน G (สูงสุด)ไม่สมบูรณ์
ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ที่กำหนด (ℓ)
Up to 125126 to 200201 to 315316 to 400401 to 500501 to 630631 to 800801 to 10001001 to 12501251 to 16001601 to 2000
E-TBS40.0600.0755
60.0750.075
C-TBSE
C-TBSB
80.1000.1400.2100.27010
100.1200.1600.2100.2700.350
120.1200.1600.2100.2700.3500.480
150.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.550
200.1100.1300.1600.2000.2500.3200.4200.5500.7300.73015
250.1100.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.690
320.1100.1300.1600.1900.2300.3000.3800.5000.69020
E-KBS40.0505
60.0500.050
C-KBS80.0600.0750.100
100.0550.0650.0800.100
120.0650.0800.1000.12010
150.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.210
200.0600.0700.0800.0950.1100.1400.1700.2100.27015
250.0600.0700.0800.0900.1000.1300.1700.210
E-KLR40.0500.0505
80.0650.0750.100
100.0650.0650.0800.100

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บอลสกรู

1. ไม่จำเป็นต้องใช้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบ Drawing-based อีกต่อไป ช่วยประหยัดเวลาในการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
2. สามารถกำหนดความยาวรวมของ เพลา สกรู ได้ทีละ 1 มม. ด้วย สเปค ของปลาย เพลา ที่มีมากมาย จึงสามารถระบุการเปลี่ยนแปลงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันได้

ตัวอย่างการใช้งานบอลสกรู

ตัวอย่างการใช้งาน 1

ข้อควรระวังการใช้งานบอลสกรู

■ ข้อควรระวังในการเลือกและการใช้งานบอลสกรู
● ไม่รับประกัน ค่า ความดังของ สกรู หลังการประกอบ
● แม้ว่า จาระบี ที่ใช้สบู่ลิเธียมจะถูกนำมาใช้ที่โรงงาน แต่ จาระบี ใหม่จะต้องทาทุกๆ 2 ถึง 3 เดือนเป็น มาตรฐาน หลังจากได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะส่งผลต่อการใช้งานตามปกติ
● ในการใช้งาน หากมีเสียงรบกวนมากเกินไปหรือเสียงแหลมและรุนแรง โปรดตรวจ ความแม่นยำ ให้แน่ใจว่าการติดตั้ง สกรู และ สเปค ของ ส่วนประกอบ ต่อพ่วง เช่น มอเตอร์ และข้อต่อมีความเหมาะสม
● อย่าปล่อยให้ น๊อตตัวเมีย เกินระยะการเคลื่อนที่ของ บอลสกรู น๊อตตัวเมีย หรือ สกรู ออกจาก เพลา สกรู ไม่เช่นนั้นบอลจะหลุดออกและชิ้นส่วนที่หมุนของบอลจะเสียหาย
● บอล สกรู และ น็อต วางเอียงอาจตกลงมาเนื่องจากน้ำหนัก โปรดระวัง
● ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นแบบ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ดังนั้นจะมีรูปแบบมีดและความแตกต่างของสีในลักษณะที่ปรากฏ รอยขีดข่วนเล็ก ๆ หรือการเปลี่ยนสีโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานและ ฟังก์ชั่น หลักเป็นปรากฏการณ์ปกติ โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
· ห้ามถอด น๊อตตัวเมีย
ข้อควรระวัง 1
· ไม่มีผลกระทบต่อ น๊อตตัวเมีย
ข้อควรระวัง 2
· ระวังตกเพราะน้ำหนัก
ข้อควรระวัง 3
· กำลังตรวจสอบการกระทำย้อนกลับ
ข้อควรระวัง 4
· ระวังการบุกรุกของวัตถุแปลกปลอม
ข้อควรระวัง 5
· overstroke น๊อตตัวเมีย
ข้อควรระวัง 6
 
■ ข้อควรระวังใน การออกแบบ และประกอบ บอลสกรู และอุปกรณ์ต่อพ่วง
บอลสกรู เป็นส่วนประกอบที่รับ โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน เท่านั้น หากอยู่ภายใต้โหลดในแนวรัศมีหรือโหลดโมเมนต์ อาจเกิดการเลื่อนไม่ดี การสั่นสะเทือน หรือเสียงรบกวนผิดปกติ ส่งผลให้อายุการใช้งานสั้นลง
สาเหตุที่ บอลสกรู โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล และ โหลดไฟฟ้า โมเมนต์เป็นความเบี่ยงเบนของ แกน และข้อผิดพลาด ความขนาน ของชิ้นส่วนโดยรอบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้อง การออกแบบ และประกอบชิ้นส่วนต่อพ่วงของ บอลสกรู ให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
● ส่วนเบี่ยงเบน แกน ของ บอลสกรู และ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ส่วนเบี่ยงเบนของแกนคือการเบี่ยงเบนของบอลสกรูที่ยึดโดยหน่วยรองรับด้านคงที่และแบริ่งของชุดรองรับด้านข้าง
- ค่า ที่อนุญาตของการเบี่ยงเบนของ แกน คือ 20µ หรือน้อยกว่า (ค่าอ้างอิง)
● ความขนาน ระหว่าง บอลสกรู และ ลิเนียร์ไกด์ (แผนภาพ 2)
- ข้อผิดพลาด ความขนาน หมายถึงความเอียงของ บอลสกรู ในทิศทางขึ้น-ลง หรือซ้าย-ขวา โดยสัมพันธ์กับการอ้างอิงของ ลิเนียร์ไกด์
- ค่า ความเอียงที่อนุญาตต่ำกว่า 1/2000 (แผนภาพ 3)
● ข้อควรระวังในการประกอบ
หากคุณสังเกตเห็นเสียงผิดปกติระหว่างการทำงานของ บอลสกรู หรือการติดขัดระหว่างการเคลื่อนไหวหลังการประกอบ โปรดคลายการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนก่อนดำเนินการต่อ ปรับและประกอบใหม่หลังจากเคลื่อนย้ายอย่างราบรื่น
- ข้อผิดพลาดในทิศทางซ้ายและขวาของ อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่ (รูปที่ 1)
- ความคลาดเคลื่อนขนานของ ลิเนียร์ไกด์ และ บอลสกรู (รูปที่ 2)
- การ ยึด โต๊ะทำงานและขา เหล็กยึด น๊อตตัวเมีย
- การยึดน็อตบอลสกรูและขายึดน็อต
ข้อควรระวัง 7
แนะนำแบรนด์
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2506 ในญี่ปุ่น MISUMI group Inc. ได้ให้บริการลูกค้าด้วยชิ้นส่วนคุณภาพสูงหลากหลายประเภท เช่น ชิ้นส่วน จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน FA ชิ้นส่วน แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ และวัสดุสิ้นเปลืองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เราได้สร้าง รุ่น ธุรกิจต้นทุนต่ำโดยรวบรวมแคตตาล็อกของเราเองและสร้าง ระบบ การตลาดเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของเราโดยตรง และเรายังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์แบรนด์ MISUMI ด้วยคุณภาพ เครื่องวัดระดับน้ำ สูงโดยการพัฒนาแผน ผลิตภัณฑ์ ประจำปีตามความคิดเห็นของลูกค้าและ คำขอ MISUMI ก่อตั้ง MISUMI งานละเอียด Machinery co., ltd. ในประเทศจีนในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น MISUMI (China) งานละเอียด machinery trading co., ltd. ในเดือนมิถุนายน 2550 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐานการปั๊มขึ้นรูป ธุรกิจชิ้นส่วนมาตรฐาน FA ชิ้นส่วนมาตรฐานแม่พิมพ์พลาสติกและเครื่องมือตัดเฉือนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ MISUMI ในประเทศจีนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากลูกค้า อุตสาหกรรมการผลิตของจีนมีโอกาสที่ไม่จำกัด ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดอุตสาหกรรมการผลิตของจีนจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้นปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ MISUMI จึงถือกำเนิดขึ้น - กุญแจ สู่อนาคตของการผลิตในประเทศจีนคือความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน เช่นเดียวกับ "คุณภาพ" และ "เวลา"