ข้อต่อ สายยาง สเตนเลส แบบแยกส่วน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสายยางสเตนเลสแบบแยกมีให้เลือกทั้งวัสดุ SUS304 และ SUS316
· ตัวเลือกขนาดเกลียว ID ของสายยางมีตั้งแต่ 9 มม. ถึง 19 มม. ช่วยให้เลือกข้อต่อให้เหมาะกับขนาดสายยางได้
· ช่วงการใช้งานอยู่ที่ -50 ถึง 800°C โดยมีความดันใช้งานสูงสุด 3.45 MPa
[การใช้งาน]
· ของไหลที่เหมาะสม ได้แก่ น้ำ อากาศ น้ำมัน และของเหลวเคมีบางชนิด
· ห้ามใช้งานเกินช่วงอุณหภูมิใช้งานหรือแรงดันใช้งานสูงสุด

Product Overview
Economy series Stainless Steel Hose Joints, Split Two materials SUS304 and SUS316 are available.
Products suitable for hose nominal I.D. 9mm~19mm are available.
Fluid used: water, air, oil, some chemical liquids
Operating temperature range: -50 to 800℃ (No freezing).
Max. operating pressure: 3.45MPa
Dimensional Drawing
Dimensional Drawing
 
Material
Type Material
E-HOSJNS-304SUS304
E-HOSJNS-316SUS316
Specifications Overview
Operating Temperature Range-50~800℃
Max. Operating Pressure3.45MPa
Fluid UsedWater, air, oil, some chemical liquids
Specification Table
Part NumberApplicable Hose Nominal I.D.TDT1dHH1(L)L1
TypeNo.MaterialRmmGmmmmmmmmmm
E-HOSJNS9330493/810.53/87.517196027
316
124304121/2141/210.5222469.527
316
196304193/420.53/415.527308133
316
Product Features
Economy series stainless steel threaded joints are made of high quality materials 304 and 316 in China, ensuring superior rust and corrosion resistance.
MaterialSUS304SUS316
Inspection ItemGeneric products on the marketEconomy seriesGeneric products on the marketEconomy series
Salt Spray Test (24H)OKOKOKOK
Salt Spray Test (48H)RustOKOKOK
Salt Spray Test (72H)-RustOKOK
Salt Spray Test (96H)--RustRust
Daily environment equivalentWithin 2 years2 years and above3 years and above3 years and above
DrawingDrawingDrawingDrawingDrawing
*Generic products on the market are similar products randomly purchased by our company from online or offline markets.
* The test data are obtained through testing by our company, which are for reference only.
Example of Use
Example of UseExample of Use
Example of Use 1Example of Use 2
Precautions
1. Do not use beyond the operating temperature range.
2. Fluid used is water, air, oil and some chemical liquids.
3. Do not use beyond the max. operating pressure.