ข้อต่อ สายยาง สเตนเลส แบบรวม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อสายยางสเตนเลสแบบรวมมีให้เลือกทั้งวัสดุ SUS304 และ SUS316
· ช่วงการทำงานอยู่ที่ -50 ถึง 800°C โดยมีความดันใช้งานสูงสุด 3.45 MPa
· ของเหลวที่รองรับได้ ได้แก่ น้ำ, อากาศ, น้ำมัน และของเหลวเคมีบางชนิด
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

Product Overview
Economy series Stainless Steel Hose Joints, Integrated Two materials SUS304 and SUS316 are available.
Products suitable for hose nominal I.D. 6mm~25mm are available.
Fluid used: water, air, oil, some chemical liquids
Operating temperature range: -50 to 800℃ (No freezing).
Max. operating pressure: 3.45MPa
Dimensional Drawing
Dimensional Drawing
Material
Type Material
E-HOSNS-304SUS304
E-HOSNS-316SUS316
Specifications Overview
Operating Temperature Range-50~800℃
Max. Operating Pressure3.45MPa
Fluid UsedWater, air, oil, some chemical liquids
Specification Table
 
Part NumberSUS
Material
Applicable Hose
I.D.
D1D2L1L2L3CH
TypeNo .mmRmmmmmmmm
E-HOSNS     6130467.51/87.5203212
316
623047.51/411203514
316
633047.53/811.5203717
316
643047.51/214204022
316
91304910.51/87.5203212
316
9230410.51/411203514
316
9330410.53/811.5203717
316
9430410.51/214204022
316
12230412141/411203514
316
123304143/811203717
316
124304141/214204022
316
1241230412.51/214204022
316
1533041516.53/811223717
316
15430416.51/211224222
316
1943041920.51/214244422
316
19630420.53/416244627
316
19619304193/416244627
316
2583042527119326235
316
381230438401 1/222508750
316
50163045050222508760
316
62830468.51/411203514
316
62930469.51/411203514
316
Product Features
Economy series stainless steel threaded joints are made of high quality materials 304 and 316 in China, ensuring superior rust and corrosion resistance.
MaterialSUS304SUS316
Inspection ItemGeneric products on the marketEconomy seriesGeneric products on the marketEconomy series
Salt Spray Test (24H)OKOKOKOK
Salt Spray Test (48H)RustOKOKOK
Salt Spray Test (72H)-RustOKOK
Salt Spray Test (96H)--RustRust
Daily environment equivalentWithin 2 years2 years and above3 years and above3 years and above
DrawingDrawingDrawingDrawingDrawing
*Generic products on the market are similar products randomly purchased by our company from online or offline markets.
* The test data are obtained through testing by our company, which are for reference only.
Example of Use
Example of UseExample of UseExample of Use
Example of Use 1Example of Use 2Example of Use 3
Precautions
1. Do not use beyond the operating temperature range.
2. Fluid used is water, air, oil and some chemical liquids.
3. Do not use beyond the max. operating pressure.