ข้อต่อเกลียวใน ข้อต่องอเกลียวนอก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ชนิดเกลียวใน สเตนเลส ความคุ้มค่า ข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่องอ เกลียวนอก/ ตัวเมีย โดยทั่วไปใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างท่อ
ทั้งก๊าซและของเหลวต่างๆสามารถไหลผ่าน ข้อต่อ ได้
ทั้งก๊าซและของเหลวต่างๆสามารถไหลผ่าน ข้อต่อ ได้
ดรออิ้งบอกขนาด

· ตารางวัสดุ
วัสดุ
วัสดุ| ชนิด | วัสดุ | |||||
| E-SUTELH-304 | SUS304 | |||||
| E-SUTELH-316 | SUS316 | |||||
ภาพรวมของสเปค
ประเภทข้อต่อ| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -50 to 800°C |
| ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 12 เมกะปาสคาล |
| ของไหลที่ใช้งาน | น้ำ อากาศ น้ำมัน สารเคมี |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | D1 | D2 | L1 | L2 | ||
| ชนิด | ลำดับที่ | วัสดุ | R | G | mm | mm |
| E-SUTELH | 8 A | 304 | 1/4 | 1/4 | 23 | 23 |
| 316 | ||||||
| 10 A | 304 | 3/8 | 3/8 | 25 | 26 | |
| 316 | ||||||
| 15 A | 304 | 1/2 | 1/2 | 30 | 32 | |
| 316 | ||||||
| 20 A | 304 | 3/4 | 3/4 | 39 | 41 | |
| 316 | ||||||
| 25 A | 304 | 1 | 1 | 48 | 50 | |
| 316 | ||||||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ข้อต่อ สเตนเลส ความคุ้มค่า เกลียว ทำจาก วัสดุ คุณภาพสูง 304 และ 316 ในประเทศจีน ทำให้มั่นใจได้ถึงความต้านทาน สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่เหนือกว่า
* สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
| วัสดุ | SUS304 | SUS316 | ||
| วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
| การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (24H) | OK | OK | OK | OK |
| การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (48H) | สนิม | OK | OK | OK |
| การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (72H) | — | สนิม | OK | OK |
| การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (96H) | — | — | สนิม | สนิม |
| เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวัน | ภายใน 2 ปี | 2 ปีขึ้นไป | 3 ปีขึ้นไป | 3 ปีขึ้นไป |
| ดรออิ้ง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ข้อต่อ เกลียว สเตนเลส รุ่น ความคุ้มค่า series ผลิตด้วยงานฝีมือคุณภาพสูงรับประกันคุณภาพ
| วัตถุ การตรวจจับ (การทดสอบ ความดัน น้ำ หน่วย: mpa) | สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | ซีรี่ส์ ความคุ้มค่า |
| ค่า ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก (Mpa) | ไม่อยู่ในรายการ | 12 |
| ความดัน น้ำ: 12 | OK | OK |
| ความดัน น้ำ: 24 | การรั่วไหล | OK |
| ความดัน น้ำ: 36 | — | OK |
| ความดัน น้ำ: 48 | — | การรั่วไหล |
ตัวอย่างการใช้งาน
เบอร์ 000105 รางสไลด์ เรซิ่น น้ำอุ่น


สินค้าที่เกี่ยวข้อง
วัสดุ