ข้อต่อสามทาง ข้อต่อเกลียวใน สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    นี่คือสินค้าราคาประหยัด ที่ราคาถูกกว่าสินค้าพื้นฐานของ MISUMI

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
    ชนิดเกลียวใน ข้อต่อ สเตนเลส รุ่น ความคุ้มค่า มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน โดยทั่วไปใช้สามทางสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างท่อ
    ทั้งก๊าซและของเหลวต่างๆสามารถไหลผ่าน ข้อต่อ ได้
    Drawing ระบุขนาด
    Drawing ระบุขนาด
    วัสดุ
    ชนิดวัสดุ
    E-SUTPTH-304SUS304
    E-SUTPTH-316SUS316
    ภาพรวมของสเปค
    ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-50 to 800°C
    ความดันขณะใช้งานสูงสุด12 เมกะปาสคาล
    ของไหลที่ใช้งานน้ำ อากาศ น้ำมัน สารเคมี
    ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
    รหัสสินค้าD1L1L2
    ชนิดลำดับที่วัสดุGmmmm
    E-SUTPTH8 A3041/42346
    316
    10 A3043/82652
    316
    15 A3041/23264
    316
    20 A3043/44182
    316
    25 A304150100
    316
    32 A3041 1/44590
    316
    40 A3041 1/251102
    316
    50 A304260120
    316
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    ข้อต่อ สเตนเลส ความคุ้มค่า เกลียว ทำจาก วัสดุ คุณภาพสูง 304 และ 316 ในประเทศจีน ทำให้มั่นใจได้ถึงความต้านทาน สนิม และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ที่เหนือกว่า
    วัสดุSUS304SUS316
    วัตถุ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานสินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่าสินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
    การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (24H)OKOKOKOK
    การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (48H)สนิมOKOKOK
    การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (72H)สนิมOKOK
    การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ (96H)สนิมสนิม
    เทียบเท่าสภาพแวดล้อมรายวันภายใน 2 ปี2 ปีขึ้นไป3 ปีขึ้นไป3 ปีขึ้นไป
    DrawingDrawingDrawingDrawingDrawing
    * สินค้าทั่วไปในตลาดเป็นสินค้าที่คล้ายกันที่บริษัทของเราสุ่มซื้อจากตลาดออนไลน์หรือออฟไลน์
    * ข้อมูลการทดสอบได้มาจากการทดสอบโดยบริษัทของเรา ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
    ข้อต่อ เกลียว สเตนเลส รุ่น ความคุ้มค่า series ผลิตด้วยงานฝีมือคุณภาพสูงรับประกันคุณภาพ
    วัตถุ การตรวจจับ
    (การทดสอบ ความดัน น้ำ หน่วย: mpa)
    สินค้าทั่วไปในท้องตลาดซีรี่ส์ ความคุ้มค่า
    ค่า ที่ระบุไว้ในแค็ตตาล็อก (Mpa)ไม่อยู่ในรายการ12
    ความดัน น้ำ: 12OKOK
    ความดัน น้ำ: 24การรั่วไหลOK
    ความดัน น้ำ: 36OK
    ความดัน น้ำ: 48การรั่วไหล
    ตัวอย่างการใช้งาน
    เบอร์ 000105 รางสไลด์ เรซิ่น น้ำอุ่น
    ตัวอย่างการใช้งาน
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง