สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม ละเอียด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของเกลียว : เกลียวละเอียด
● ขนาดของเกลียว (เล็กสุด/ใหญ่สุด) : M3 และ M20
● ความยาวของช่วงสกรู L (สั้นสุด/ยาวสุด) (mm.) : 10 ถึง 119 mm. และ เพิ่มขึ้นทีละ 1 mm.
● วัสดุ : S45C และ SUS304
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบโครเมี่ยมไตรวาเลนท์
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม
· ผลิตภัณฑ์ เป็น สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม แบบกลม หัว กลม
· มีให้เลือกสอง วัสดุ: เหล็กกล้า S45C และ สเตนเลส ส SUS304

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

· ผลิตภัณฑ์ เป็น สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม แบบไม่มีหัวสำหรับหนีบและขันให้แน่น
· ช่วง ขนาดเกลียว เกลียว: M3 to M20
· ขายเป็นรายบุคคลตามความต้องการ

ดรออิ้ง ดรออิ้งบอกขนาด ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

การปรับ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมชนิด{{{attr26}}}วัสดุ{{{attr28}}} กระบวนการชุบผิว{{{attr26}}}ความแข็ง
เกลียวละเอียดE-MSSRS45Cชุบไตรวาเลนท์โครเมต35 to 42HRC
E-MSSRSSUS304
เกลียวหยาบE-MSSNRS45Cชุบไตรวาเลนท์โครเมต35 to 42HRC
E-MSSNRSSUS304
ดรออิ้งเชิงมิติ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มิติ ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม
* การปรับแต่ง ผลิตภัณฑ์ สามารถทำได้สำหรับขนาดที่ไม่อยู่ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ S45C สำหรับ มิติ L ที่มี *
รหัสรุ่น/ Part number ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมL
{{{attr26}}}ประเภทสกรูตัวหนอนหกเหลี่ยมM
(เกลียวละเอียด)
E-MSSR
E-MSSRS


(เกลียวหยาบ)
E-MSSNR
E-MSSNRS
310152025303540        
410152025303540455060     
510152025303540455060     
6 152025303540455060     
8  2025303540455060     
10   25303540455060708090100 
12    303540455060708090100 
16      40455060708090100120*
20         60708090100120*

ตัวอย่างการใช้ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

ตัวอย่างการใช้งาน
ชื่อ กลไก ของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม:
ฟิกซ์ เพลา การสวมอัด ตัวยึด ไกด์

การทำงานของกลไก:
ดูด เพลา ไกด์ สเตนเลส แล้วกดลงใน ส่วนประกอบ เรซิ่น

บทบาทของ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม:
แก้ไขที่ มือจับ

สำหรับรายละเอียด คลิก ที่นี่

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม

โทรศัพท์สมาร์ท อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า แบตเตอรี่ลิเธียม
MISUMI CLBU MISUMI ปลอกคอสำหรับติดตั้ง ตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า MISUMI CLBU MISUMI ไลเนอร์สำหรับการติดตั้ง ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน MISUMI CLBU MISUMI บุชชิ่งสำหรับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกปืนสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์
อุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ ทางการแพทย์
แหวนรอง MISUMI CLBU MISUMI สำหรับการวาง การวางตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับหุ่นยนต์ MISUMI CLBU MISUMI แผ่นชิม สำหรับการวาง การวางตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น ลูกปืนสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ MISUMI CLBU MISUMI บุชชิ่งสำหรับ การวางตำแหน่ง ตลับลูกปืน/รองลื่น สำหรับ ถ่าน ลิเธียม
Drawing ระบุขนาด
การปรับสกรูรุ่นวัสดุ กระบวนการชุบผิว ความแข็ง
เกลียวละเอียดE-MSSRS45Cชุบไตรวาเลนท์โครเมต35 to 42HRC
E-MSSRSSUS304
เกลียวหยาบE-MSSNRS45Cชุบไตรวาเลนท์โครเมต35 to 42HRC
E-MSSNRSSUS304
Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
■ ตารางขนาด สเปค
* การปรับแต่ง ผลิตภัณฑ์ สามารถทำได้สำหรับขนาดที่ไม่อยู่ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ S45C สำหรับ มิติ L ที่มี *
รหัสสินค้าL
ประเภทM
(เกลียวละเอียด)
E-MSSR
E-MSSRS


(เกลียวหยาบ)
E-MSSNR
E-MSSNRS
310152025303540        
410152025303540455060     
510152025303540455060     
6 152025303540455060     
8  2025303540455060     
10   25303540455060708090100 
12    303540455060708090100 
16      40455060708090100120*
20         60708090100120*

■ สเปค มิติ
MM×พิตช์B1SR
เกลียวละเอียดเกลียวหยาบ
33 × 0.353 × 0.51.51.53
44 × 0.54 × 0.722.24
55 × 0.55 × 0.82.52.85
66 × 0.756 × 1.0336
88 × 0.758 × 1.25448
1010 × 1.010 × 1.55510
1212 × 1.012 × 1.756612
1616 × 1.516 × 2.08716
2020 × 1.520 × 2.510820
สเปคของวัสดุ
สกรูตัวหนอน (หัว แบบกลม)TYPEวัสดุความแข็ง* กระบวนการชุบผิวMเลือก L
เกลียวละเอียดE-MSSRS45C38~HRCชุบไตรวาเลนท์โครเมต3 to 2010 to 120
E-MSSRSSUS3043 to 2010 to 120
เกลียวหยาบE-MSSNRS45C38~HRCชุบไตรวาเลนท์โครเมต3 to 2010 to 120
E-MSSNRSSUS3043 to 2010 to 120