สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม หยาบ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของเกลียว : เกลียวหยาบ
● ขนาดของเกลียว (เล็กสุด/ใหญ่สุด) : M3 และ M20
● ความยาวของช่วงสกรู L (สั้นสุด/ยาวสุด) (mm.) : 10 ถึง 120 mm. และ เพิ่มขึ้นทีละ 1 mm.
● วัสดุ : S45C
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบโครเมี่ยมไตรวาเลนท์
[การประยุกต์ใช้งาน]
สกรูตัวหนอนหกเหลี่ยม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสกรูตัวหนอนหัวกลมแบบหัวหกเหลี่ยม
· มีให้เลือก 2 วัสดุ คือ เหล็ก S45C และสเตนเลส SUS304
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
สกรูปรับชนิดวัสดุกระบวนการเตรียมผิวความแข็ง
เกลียวละเอียดE-MSSRS45Cชุบไตรวาเลนท์โครเมต35 ถึง 42HRC
E-MSSRSSUS304
เกลียวหยาบE-MSSNRS45Cชุบไตรวาเลนท์โครเมต35 ถึง 42HRC
E-MSSNRSSUS304

ตารางข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
■ ตารางสเปคขนาด
*ขนาดที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางสเปคสามารถสั่งทำพิเศษได้เช่นกัน *ความยาวที่มีเครื่องหมาย * มีจำหน่ายเฉพาะในวัสดุ S45C เท่านั้น
รหัสสินค้าL
ชนิดM
(เกลียวละเอียด)
E-MSSR
E-MSSRS


(เกลียวหยาบ)
E-MSSNR
E-MSSNRS
310152025303540        
410152025303540455060     
510152025303540455060     
6 152025303540455060     
8  2025303540455060     
10   25303540455060708090100 
12    303540455060708090100 
16      40455060708090100120*
20         60708090100120*

■ สเปคมิติ
MM × พิทช์B1SR
เกลียวละเอียดเกลียวหยาบ
33 × 0.353 × 0.51.51.53
44 × 0.54 × 0.722.24
55 × 0.55 × 0.82.52.85
66 × 0.756 × 1.0336
88 × 0.758 × 1.25448
1010 × 1.010 × 1.55510
1212 × 1.012 × 1.756612
1616 × 1.516 × 2.08716
2020 × 1.520 × 2.510820
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
· ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสกรูไม่มีหัว สามารถใช้สำหรับการหยุดและยึดแน่นได้
· ช่วงขนาดเกลียวที่กำหนด: M3 ถึง M20
· ไม่ได้ตรวจสอบวัตถุทุกชิ้น อาจมีผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องปะปนอยู่ 1% ถึง 2% ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ
 
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้งาน
ชื่อกลไก:
ตัวยึดสำหรับการสวมอัดเพลาไกด์

ฟังก์ชั่น:
ยึดเพลาไกด์สเตนเลสให้อยู่กับที่และกดเข้าไปในชิ้นส่วนเรซิน

ฟังก์ชั่นของสกรูหยุด:
มือจับยึดอยู่กับที่

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิก ที่นี่
 
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
สมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ลิเธียม
misumi CLBU ปลอกป้องกันลื่นหลุดตลับลูกปืน MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า misumi CLBU แหวนล็อคตลับลูกปืน MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน misumi CLBU บุชชิ่งตลับลูกปืน MISUMI สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์
อุตสาหกรรมยานยนต์ หุ่นยนต์ ทางการแพทย์
misumi CLBU แหวนกำหนดตำแหน่งตลับลูกปืน MISUMI สำหรับหุ่นยนต์ misumi CLBU แผ่นชิมกำหนดตำแหน่งแบริ่ง MISUMI สำหรับสารกึ่งตัวนำ misumi CLBU บุชชิ่งกำหนดตำแหน่งแบริ่ง MISUMI สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม