ชุดตัวเสื้อบุ ตัวเสื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง พร้อมบล็อก สลักโดเวล/น็อกพิน รูสูง สองเท่า

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 5 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 40 และ 138
● รูโดเวล : สามารถเลือกได้ระหว่าง มี / ไม่มี
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ : ตัวเรือน - อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน: อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง
ลิเนียร์บุชชิ่ง เรซิ่น รีเทนเนอร์ มีให้เลือกทั้งสีดำและสีเหลือง โดยมีประสิทธิภาพเท่ากัน โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง
คุณสมบัติ 2: สามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติ 3: ลิเนียร์บุชชิ่งลดจำนวนชิ้นส่วนและเวลา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
Drawing ระบุขนาดลิเนียร์บุชชิ่ง
| ตัวเรือนลิเนียร์บุชชิ่ง | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุลิเนียร์บุชชิ่ง | กระบวนการชุบผิว | |
| อลูมิเนียมอัลลอย | ชุบอโนไดซ์ | -20 to 80°C |

ตาราง ข้อมูลจำเพาะลิเนียร์บุชชิ่ง

| รหัสสินค้าลิเนียร์บุชชิ่ง | มีหรือไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | M1 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | M2 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | C | C1 | วัน1× เสื้อ | ||
ประเภทลิเนียร์บุชชิ่ง | ดร | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||
| E-LBHSW | 5 | +0.003 -0.012 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | 4 | 40 | 18 | 28 | 13 | 15 | 20 | 5 | M4 (8) | M4 (10) | — | (1) | 6 × 5 (สำหรับ โบลท์ M3) |
| 6 | 12 | 3 | 46 | 20 | 30 | 14 | 16 | 22 | M4 (11) | 4 | |||||||
| 8 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) P (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 15 | 56 | 30 | 42 | 16 | 20 | 26 | M5 (8.5) | M4 (15) | 5 | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 68 | 36 | 50 | 19 | 26 | 32 | 6 | M6 (9.5) | M5 (20) | 6 | 8 × 6 (สำหรับ โบลท์ M4) | ||||
| 12 | 21 | 70 | 20 | 28 | 34 | M5 (22) | |||||||||||
| 13 | 23 | 74 | 42 | 55 | 25 | 30 | 43 | 7 | M6 (13) | M6 (23) | — | 9 × 7 (สำหรับ โบลท์ M5) | |||||
| 16 | 28 | 3.8 | 84 | 52 | 65 | 27 | 36 | 49 | M6 (29) | 8 | |||||||
| 20 | +0.003 -0.013 | 32 | 94 | 58 | 70 | 31 | 42 | 54 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | — | 11 × 8 (สำหรับ โบลท์ M6) | ||||
| 25 | 40 | 3.2 | 128 | 80 | 100 | 37 | 52 | 65 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | — | 14 × 10 (สำหรับ โบลท์ M8) | ||||
| 30 | 45 | 138 | 90 | 110 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) | M10 (48) | — | |||||||


| รหัสสินค้า | มีหรือไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | M1 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | M2 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | C | C1 | วัน1× เสื้อ | ||
ประเภท | ดร | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||
| E-LBHSW | 5 | +0.003 -0.012 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | 4 | 40 | 18 | 28 | 13 | 15 | 20 | 5 | M4 (8) | M4 (10) | — | (1) | 6 × 5 (สำหรับ โบลท์ M3) |
| 6 | 12 | 3 | 46 | 20 | 30 | 14 | 16 | 22 | M4 (11) | 4 | |||||||
| 8 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) P (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 15 | 56 | 30 | 42 | 16 | 20 | 26 | M5 (8.5) | M4 (15) | 5 | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 68 | 36 | 50 | 19 | 26 | 32 | 6 | M6 (9.5) | M5 (20) | 6 | 8 × 6 (สำหรับ โบลท์ M4) | ||||
| 12 | 21 | 70 | 20 | 28 | 34 | M5 (22) | |||||||||||
| 13 | 23 | 74 | 42 | 55 | 25 | 30 | 43 | 7 | M6 (13) | M6 (23) | — | 9 × 7 (สำหรับ โบลท์ M5) | |||||
| 16 | 28 | 3.8 | 84 | 52 | 65 | 27 | 36 | 49 | M6 (29) | 8 | |||||||
| 20 | +0.003 -0.013 | 32 | 94 | 58 | 70 | 31 | 42 | 54 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | — | 11 × 8 (สำหรับ โบลท์ M6) | ||||
| 25 | 40 | 3.2 | 128 | 80 | 100 | 37 | 52 | 65 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | — | 14 × 10 (สำหรับ โบลท์ M8) | ||||
| 30 | 45 | 138 | 90 | 110 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) | M10 (48) | — | |||||||
| dr | ขนาด รู สลักโดเวล | โหลดพิกัดพื้นฐาน | แรงบิดคงที่ที่อนุญาตให้ใช้ (n · m) | มวล (ก.) | ||||
| P | C | ℓ2 | E | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | |||
| 5 | — | — | — | — | 263 | 412 | 1.38 | 35 |
| 6 | 324 | 529 | 2.18 | 40 | ||||
| 8 | 3 | 4 | 4 | 16 | 431 | 784 | 4.31 | 75 |
| 10 | 4 | 5 | 5 | 20 | 588 | 1100 | 7.24 | 150 |
| 12 | 657 | 1200 | 10.9 | 168 | ||||
| 13 | 26 | 813 | 1570 | 11.6 | 248 | |||
| 16 | 36 | 1230 | 2350 | 19.7 | 383 | |||
| 20 | 5 | 6 | 6 | 38 | 1400 | 2740 | 26.8 | 520 |
| 25 | 58 | 1560 | 3140 | 43.4 | 1120 | |||
| 30 | 68 | 2490 | 5490 | 82.8 | 1384 | |||
| ตัวเรือน | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
| อลูมิเนียมอัลลอย | ชุบอโนไดซ์ | -20 to 80°C |
| Drawing สินค้า | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ภายใต้ โหลดหนัก (โหลดไฟฟ้า ไม่สมดุล) จะใช้ชิ้นส่วนเดี่ยวหนึ่งชิ้นไม่ได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบสองชิ้นหรือแบบเดี่ยวหลายชิ้น |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่ง ไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดปลั๊กซ้ำๆ |
![]() | เมื่อใส่ เพลา นำเข้าไปใน ลิเนียร์บุชชิ่ง ไกด์ ชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งกึ่งกลางและ เม็ดมีด อย่างช้าๆ มิฉะนั้นลูก เหล็กกล้า จะหลุดออกหรือตัวยึดจะผิดรูป |
■ มาตรการป้องกันฝุ่น:
หากฝุ่นหรือ สสาร แปลกปลอมเข้าไปในด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง อาจสร้างความเสียหายต่อการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ
■ แนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ร่วมกับ เพลา ไกด์ ที่มี ความเผื่อ การชุบแข็ง g6
■ แนะนำให้ติดตั้ง ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI บน โฮลเดอร์ ที่มี ความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ใน สวมคลอน, สวมเผื่อ กับ ตัวเสื้อ
วิธีการใช้งาน| อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุลิเนียร์บุชชิ่ง
กระบวนการชุบผิว
มีหรือไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน
ประเภทลิเนียร์บุชชิ่ง
ดร