ตัวเสื้อบุ ตัวเสื้อ ลิเนียร์บุชชิ่ง พร้อมบล็อกสูงรู สลักโดเวล/น็อกพิน แบบเดี่ยว

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part02 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 5 และ 30
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 25 และ 74
● รูโดเวล : สามารถเลือกได้ระหว่าง มี / ไม่มี
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 80
● วัสดุ : ตัวเรือน - อลูมิเนียมอัลลอยด์
● การปรับปรุงผิวงาน: อโนไดซ์
[การประยุกต์ใช้งาน]
ชุดบล็อกลิเนียร์บุชชิ่ง มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง
ลิเนียร์บุชชิ่ง เรซิ่น รีเทนเนอร์ มีให้เลือกทั้งสีดำและสีเหลือง โดยมีประสิทธิภาพเท่ากัน โปรดใช้งานได้ตามความต้องการ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง
คุณสมบัติ 2: ลิเนียร์บุชชิ่งสามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติ 3: ลดจำนวนชิ้นส่วนและเวลา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
Drawing ระบุขนาดลิเนียร์บุชชิ่ง
| ตัวเรือนลิเนียร์บุชชิ่ง | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุลิเนียร์บุชชิ่ง | กระบวนการชุบผิว | |
| อลูมิเนียมอัลลอย | ชุบอโนไดซ์ | -20 to 80°C |
ด้านในของลิเนียร์บุชชิ่ง ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน ไม่ได้ผ่านการชุบอโนไดซ์
ตาราง ข้อมูลจำเพาะลิเนียร์บุชชิ่ง

| รหัสสินค้าลิเนียร์บุชชิ่ง | ![]() มีหรือไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | M1 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | M2 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | C | C1 | วัน1 × เสื้อ | ||
ประเภทลิเนียร์บุชชิ่ง | ดร | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||
| E-LBHS | 5 | +0.003 -0.012 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | 4 | 25 | 16 | 7 | 13 | 15 | 20 | 5 | M4 (8) | M4 (10) | — | (1) | 6 × 5 (สำหรับ โบลท์ M3) |
| 6 | 12 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 | 16 | 22 | M4 (11) | 4 | |||||||
| 8 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) P (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 15 | 32 | 20 | 10 | 16 | 20 | 26 | M5 (8.5) | M4 (15) | 5 | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 39 | 27 | 15 | 19 | 26 | 32 | 6 | M6 (9.5) | M5 (20) | 6 | 8 × 6 (สำหรับ โบลท์ M4) | ||||
| 12 | 21 | 40 | 20 | 28 | 34 | M5 (22) | |||||||||||
| 13 | 23 | 42 | 28 | 16 | 25 | 30 | 43 | 7 | M6 (13) | M6 (23) | — | 9 × 7 (สำหรับ โบลท์ M5) | |||||
| 16 | 28 | 3.8 | 47 | 32 | 18 | 27 | 36 | 49 | M6 (29) | 8 | |||||||
| 20 | +0.003 -0.013 | 32 | 52 | 36 | 31 | 42 | 54 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | — | 11 × 8 (สำหรับ โบลท์ M6) | |||||
| 25 | 40 | 3.2 | 69 | 42 | 22 | 37 | 52 | 65 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | — | 14 × 10 (สำหรับ โบลท์ M8) | ||||
| 30 | 45 | 74 | 44 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) | M10 (48) | — | ||||||||

| รหัสสินค้า | ![]() มีหรือไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | D | (S) | L | L1 | L2 | h | W | H | R | M1 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | M2 (ความยาวที่มีประสิทธิภาพ) | C | C1 | วัน1 × เสื้อ | ||
ประเภท | ดร | ค่าพิกัดความเผื่อ | |||||||||||||||
| E-LBHS | 5 | +0.003 -0.012 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 10 | 4 | 25 | 16 | 7 | 13 | 15 | 20 | 5 | M4 (8) | M4 (10) | — | (1) | 6 × 5 (สำหรับ โบลท์ M3) |
| 6 | 12 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 | 16 | 22 | M4 (11) | 4 | |||||||
| 8 | ไม่ได้ระบุ (ไม่มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) P (มี ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน) | 15 | 32 | 20 | 10 | 16 | 20 | 26 | M5 (8.5) | M4 (15) | 5 | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 39 | 27 | 15 | 19 | 26 | 32 | 6 | M6 (9.5) | M5 (20) | 6 | 8 × 6 (สำหรับ โบลท์ M4) | ||||
| 12 | 21 | 40 | 20 | 28 | 34 | M5 (22) | |||||||||||
| 13 | 23 | 42 | 28 | 16 | 25 | 30 | 43 | 7 | M6 (13) | M6 (23) | — | 9 × 7 (สำหรับ โบลท์ M5) | |||||
| 16 | 28 | 3.8 | 47 | 32 | 18 | 27 | 36 | 49 | M6 (29) | 8 | |||||||
| 20 | +0.003 -0.013 | 32 | 52 | 36 | 31 | 42 | 54 | 8 | M8 (15) | M8 (34) | — | 11 × 8 (สำหรับ โบลท์ M6) | |||||
| 25 | 40 | 3.2 | 69 | 42 | 22 | 37 | 52 | 65 | 9 | M10 (17) | M10 (42) | — | 14 × 10 (สำหรับ โบลท์ M8) | ||||
| 30 | 45 | 74 | 44 | 40 | 58 | 71 | M10 (17.5) | M10 (48) | — | ||||||||
| dr | ขนาด รู สลักโดเวล | โหลดพิกัดพื้นฐาน | มวล (ก.) | |||||
| P | C | ℓ2 | E | F | C (ไดนามิก) N | Co (สถิต) N | ||
| 5 | — | — | — | — | — | 167 | 206 | 18 |
| 6 | 206 | 265 | 22 | |||||
| 8 | 3 | 4 | 4 | 22 | 12 | 265 | 380 | 40 |
| 10 | 4 | 5 | 5 | 29 | 16 | 372 | 549 | 80 |
| 12 | 18 | 412 | 598 | 90 | ||||
| 13 | 30 | 20 | 510 | 608 | 132 | |||
| 16 | 32 | 775 | 1180 | 204 | ||||
| 20 | 5 | 6 | 6 | 36 | 882 | 1370 | 272 | |
| 25 | 42 | 26 | 980 | 1570 | 574 | |||
| 30 | 44 | 30 | 1570 | 2740 | 710 | |||
| ตัวเรือน | อุณหภูมิในการทำงานโดยรอบ | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | |
| อลูมิเนียมอัลลอย | ชุบอโนไดซ์ | -20 to 80°C |
ด้านในของ ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน ไม่ได้ผ่านการชุบอโนไดซ์| Drawing สินค้า | คำแนะนำสำหรับการใช้งาน |
![]() | เมื่อลิเนียร์บุชชิ่งอยู่ภายใต้โหลดการทำงานหนัก (โหลดไม่สมดุล) จะไม่สามารถใช้แบบซิงเกิ้ลในจำนวนหนึ่งชิ้นได้ ขอแนะนำให้ใช้แบบดับเบิ้ลหนึ่งชิ้นหรือแบบซิงเกิ้ลหลายชิ้น |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุนในโครงสร้าง หากคุณหมุนอย่างแรง อาจทำให้สินค้าเสียหายได้ โปรดให้ความสนใจขณะใช้งาน |
![]() | ลิเนียร์บุชชิ่งไม่เหมาะสำหรับการเสียบและถอดซ้ำไปซ้ำมา |
![]() | เมื่อใส่เพลาไกด์เข้าไปในลิเนียร์บุชชิ่ง โปรดจัดตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลางและสอดเข้าไปช้าๆ มิฉะนั้นลูกเหล็กกล้าจะหลุดออกมาหรือตัวยึดจะเสียรูป |
ข้อควรระวัง
■ มาตรการป้องกันฝุ่น:
หากฝุ่นหรือ สสาร แปลกปลอมเข้าไปในด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง อาจสร้างความเสียหายต่อการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ
■ แนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ร่วมกับ เพลา ไกด์ ที่มี ความเผื่อ การชุบแข็ง g6
■ แนะนำให้ติดตั้ง ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI บน โฮลเดอร์ ที่มี ความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ใน สวมคลอน, สวมเผื่อ กับ ตัวเสื้อ
วิธีการใช้งาน| อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | อุตสาหกรรมยานยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| LCD | โทรศัพท์สมาร์ท | เซมิคอนดักเตอร์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุลิเนียร์บุชชิ่ง
กระบวนการชุบผิว
ประเภทลิเนียร์บุชชิ่ง
ดร