โรบอทแบบแกนเดียว E-MUTB65 ระบบขับเคลื่อน สายพาน ความเร็วสูง ชนิดกึ่งปิดผนึก (ใช้งานทั่วไป)

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์ ไม่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมชุด เซนเซอร์ ที่ไม่ต้องเลือก
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- หุ่นยนต์แกนเดี่ยว E-MUTB65 ระบบขับเคลื่อนสายพานความเร็วสูง ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- อุปกรณ์ส่งกำลังที่รวมสายพานไทม์มิ่งและไกด์เข้าด้วยกัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการผลิตที่มีความคล่องตัว
- การใช้งานแนวตั้งได้อย่างหลากหลาย ช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ในการใช้งาน
- ด้วยความแม่นยำ ±0.1 mm ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำในการทำงาน
- การออกแบบลูกกลิ้งเพิ่มเติมให้กับสายพานเหล็กทำให้มีโอกาสปนเปื้อนฝุ่นน้อยลง
- ความตึงของสายพานปรับได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนเพื่อการบำรุงรักษาง่าย
- มีอุปกรณ์เสริมครบครันสำหรับการตั้งค่าที่ครอบคลุม
- ไม่รวมมอเตอร์ต้องซื้อแยกต่างหาก
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โรบอทแบบแกนเดียว
โรบอทแบบแกนเดียว รุ่น ความคุ้มค่า เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ประกอบด้วยสายพานไทม์มิ่งและ ไกด์ ซึ่งขาดไม่ได้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิตงานละเอียด ±0.1 มม.
ดรออิ้งบอกขนาด ของ โรบอทแบบแกนเดียว





สเปค วัสดุ ของ โรบอทแบบแกนเดียว
| ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สายพานไทม์มิ่ง | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยาง | 45 เหล็กกล้า | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการชุบผิว | อโนไดซ์ | — | — | ชุบ นิกเกิล | อโนไดซ์ | อโนไดซ์ |
ภาพรวมข้อมูล สเปค ของ โรบอทแบบแกนเดียว

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ โรบอทแบบแกนเดียว

ประเภท | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(เพิ่มขึ้นทีละ 100 มม.) | ![]() ตำแหน่ง มอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อ มอเตอร์ | ![]() อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ![]() ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | อัตราส่วน ความหน่วง | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | ความเร็วรอบสูงสุด (มม./วินาที) | จัดอันดับ แรงดึง (N) | |
| การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | |||||||||||
| E-MUTB65 | 130 | 100 to 5500 | L (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) R (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) LU (มอเตอร์ ด้านซ้ายบน) RU (มอเตอร์ ด้านขวาบน) LD (มอเตอร์ ด้านซ้ายล่าง) RD (มอเตอร์ ด้านขวาล่าง) LT ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงด้านซ้าย) RT ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรงทางด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 40 (400W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.1 | 3:1 | 30 | 9 | 2166 | 220 |
| 5:1 | 45 | 15 | 1300 | |||||||||
| 7:1 | 55 | 16 | 928 | |||||||||
| 10:1 | 60 | 17 | 650 | |||||||||
รวมเฉพาะ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ไม่ใช่ มอเตอร์ ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
หาก สายพาน ขาดระหว่างการใช้งานในแนวตั้ง อาจมีความเสี่ยงที่ โหลดไฟฟ้า จะหล่นลงมา ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง
หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ไม่ได้ติดตั้งกับ ข้อต่อลด ดังนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ มอเตอร์ ที่มี ข้อต่อลด
เมื่อเลือก มอเตอร์ Z (ลูกค้าเลือก) โปรดแจ้งประเภท มอเตอร์ ให้เราทราบ และหากจำเป็น ให้เขียนแบบไว้ด้วย
เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดโดยละเอียดตามข้อมูล CAD
การตั้งค่าความเร่งและ ความหน่วง มอเตอร์ 0.5 วินาที![[อุปกรณ์เสริม]](http://th.misumi-ec.com/en/linked/item/10310673469/img/110310673469_9.gif)
การใช้พารามิเตอร์ของ โรบอทแบบแกนเดียว




คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โรบอทแบบแกนเดียว
1. โรบอทแบบแกนเดียว ช่วยให้ใช้งานในแนวตั้งได้2. โรบอทแบบแกนเดียว งานละเอียด ±0.1 มม
3. โรบอทแบบแกนเดียว พร้อม อุปกรณ์เสริม เสริมครบครัน
4. โรบอทแบบแกนเดียว บำรุง งานซ่อมบำรุง ง่าย แบบปรับได้ ความตึง สายพาน ได้โดยการปรับความแน่นของสกรูโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน
5. โรบอทแบบแกนเดียว การเพิ่ม การออกแบบ โรเลอร์ ให้กับ สายพาน เหล็กกล้า ทำให้มีโอกาสปนเปื้อนฝุ่นน้อยลง
ข้อควรระวังของ โรบอทแบบแกนเดียว
■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ โรบอทแบบแกนเดียว ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้1. สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สิ่งแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
6. สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สิ่งแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เป็นน้ำแข็ง ไม่ควบแน่น)
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
ประเภท
สายนำไฟฟ้า (มม.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่