โรบอทแบบแกนเดียว E-MCT8 ชนิดมี ไกด์ ในตัว ชนิดปิดผนึกเต็มที่ (สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด)

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์ ไม่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมชุด เซนเซอร์ ที่ไม่ต้องเลือก
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- หุ่นยนต์แกนเดี่ยวรุ่น E-MCT8 พร้อมไกด์ในตัว สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด จาก MISUMI
- ฐานอะลูมิเนียมอัลลอยด์ถูกเสริมโดยตรงในรางเหล็ก จากนั้นจึงเจียรเพื่อปรับปรุงความสูงในการเคลื่อนที่และความแม่นยำของความตรงสูงสุดถึง ±0.02
- การผสานรวมบอลสกรูและไกด์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด
- การออกแบบที่กะทัดรัด ทำให้การประกอบและการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
- ความแม่นยำสูง (±0.01 mm) และความแข็งแกร่งทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- โครงสร้างน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- เสียงรบกวนต่ำช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมอุปกรณ์ฟิตติ้งครบชุด
- ไม่รวมมอเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก
ภาพรวมสินค้าของโรบอทแบบแกนเดียว
1. โรบอทแบบแกนเดียว ซีรีส์ประหยัด เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่รวมสกรูบอลและรางนำฝังในตัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิต2. ฐานอะลูมิเนียมอัลลอยถูกฝังโดยตรงในรางเหล็ก จากนั้นจึงเจียรเพื่อปรับปรุงความสูงในการเคลื่อนที่และความแม่นยำของความตรงสูงสุดถึง ±0.02
3. โรบอทแบบแกนเดียวมีขนาดเล็กและประกอบง่าย
■ รับประกันเสียงหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ต่ำกว่า 70 dB
ระดับเสียงรบกวนต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์แบรนด์ไต้หวันในระดับเดียวกัน
เงื่อนไขการทดสอบ:
- ระดับเสียงวัดในห้องตรวจสอบที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และรวมถึงเสียงของมอเตอร์ด้วย
- เครื่องวัดเสียงถูกวางไว้ที่ระยะห่าง 300 มม.

ระดับเสียงของหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ทุกตัวจะได้รับการทดสอบก่อนจัดส่ง
ลูกค้าสามารถดูผลการทดสอบจริงได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวเครื่องหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

ตัวอย่างผลการตรวจสอบชิ้นงาน

Drawing ระบุขนาดของโรบอทแบบแกนเดียว
| ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ไกด์แบบฝัง | สกรู | น๊อตตัวเมีย | สไลด์ล็อค | ฝาครอบ |
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าผสม | อะลูมิเนียมอัลลอย | สแตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ | — | — | — | อโนไดซ์ | — |


มิติ (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 | 778 | 828 | 878 | 928 | 978 | 1028 | 1078 | 1128 | 1178 | 1228 | 1278 | 1328 | 1378 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| KG | 3.91 | 4.29 | 4.70 | 5.00 | 5.35 | 5.68 | 6.00 | 6.35 | 6.64 | 6.97 | 7.41 | 7.71 | 8.12 | 8.41 | 8.65 | 8.96 | 9.37 | 9.62 | 10.01 | 10.28 | 10.70 | 11.12 |

ขนาด (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| N | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 | 11.16 |

ขนาด (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 | 11.16 |

ขนาด (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| L | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
| A | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| P | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| KG | 3.95 | 4.33 | 4.74 | 5.09 | 5.39 | 5.72 | 6.04 | 6.39 | 6.68 | 7.01 | 7.45 | 7.75 | 8.16 | 8.45 | 8.69 | 9.00 | 9.41 | 9.66 | 10.08 | 10.32 | 10.74 | 11.16 |
ภาพรวมสเปคของโรบอทแบบแกนเดียว
■ สเปคพื้นฐานของโรบอทแบบแกนเดียว| วิธีการขับเคลื่อน | บอลสกรู | |
| บอลสกรู | เกรดความแม่นยำ | C7 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | Φ16 | |
| ความกว้างของตัวเครื่อง (มม.) | 82 | |
| กำลังขับ (W) | 200/400 | |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สะอาด | |
ตารางสเปคของโรบอทแบบแกนเดียว

| รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(เพิ่มครั้งละ 50 มิลลิเมตร) | ![]() ตำแหน่งมอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อมอเตอร์ | ![]() พาวเวอร์ซัพพลายมอเตอร์ | ![]() ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | ||
ชนิด | การใช้งานแนวนอน | ใช้งานแนวตั้ง | 200W | 400W | ||||||||
| E-MCT8 | 5 | 50 to 1100 | BC (การเชื่อมต่อสายไฟมอเตอร์โดยตรง) BM (มอเตอร์อยู่ด้านล่าง) BL (มอเตอร์อยู่ด้านซ้าย) BR (มอเตอร์อยู่ด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (Delta อิเล็กทรอนิกส์) Z (เตรียมโดยลูกค้า) | 20 (200W) 40 (400W) | C (ด้านมอเตอร์ภายนอก) D (มอเตอร์ภายนอก ฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 50 | 15 | 250 | 683 | 1388 |
| 10 | 30 | 8 | 500 | 341 | 694 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | 174 | 347 | |||||||
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมมอเตอร์ ต้องซื้อแยกต่างหาก
เมื่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่เกิน 600 มม. จะเกิดการสั่นสะเทือนของบอลสกรู ในเคสนี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่
เลือกมอเตอร์ที่มีเบรกสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
เมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อมอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) กรุณาระบุรุ่นและกำลังของมอเตอร์เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น กรุณาระบุขนาดติดตั้งมอเตอร์)
เนื่องจากแบบรูปเป็นแผนผังโดยสังเขป กรุณาตรวจสอบขนาดโดยละเอียดตามข้อมูล CAD| รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | กำลังมอเตอร์ (W) | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||
| E-MCT8 | 5 | 200 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | ||||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
| 5 | 400 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | 75 | |||||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | ||||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | ||||||||||||||||
ค่าต่าง ๆ ในตารางเป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและค่า DN ของบอลสกรู
ค่าที่แสดงในตารางเป็นความเร็วสูงสุดเพื่อความปลอดภัยที่สามารถใช้ได้สำหรับแต่ละระยะชัก เนื่องจากบอลสกรูอาจเกิดการสั่นพ้องเมื่อใช้งานในระยะชักที่ยาวขึ้น อาจเกิดสภาวะเช่นเสียงผิดปกติและการสั่นสะเทือนเมื่อใช้งานที่ความเร็วสูงสุด ดังนั้น ความเร็วในการเคลื่อนที่ควรลดลงอย่างเหมาะสม อุปกรณ์เสริม | ชื่ออุปกรณ์เสริม | รหัสสินค้า | จำนวน | |||
| เซนเซอร์ | C-MSX674N-2M | 3 | ||||
| วิธีการเชื่อมต่อมอเตอร์ | BC | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (มม.) | 10*14 (*11) ด้านมอเตอร์ (200W) | ด้านมอเตอร์ 10 × 14 (400W) | 1 | |
| BL/BR/BM | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | S3M-36 ฟัน-14 (แบบผสม) | 1 | |||
| ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | S3M-36 ฟัน-10 (แบบผสม) | 1 | ||||
| สายพานไทม์มิ่ง | S3M-258-15 | 1 | ||||
พารามิเตอร์ การใช้งานโรบอทแบบแกนเดียว


หน่วย (มม.)
| การติดตั้งในแนวนอน | A | B | C | |
| สายนำไฟฟ้า 5 | 20 กก. | 1560 | 153 | 237 |
| 35 กก. | 890 | 81 | 126 | |
| 50 กก. | 550 | 53 | 82 | |
| สายนำไฟฟ้า 10 | 10 กก. | 1730 | 286 | 412 |
| 20 กก. | 839 | 136 | 196 | |
| 30 กก. | 541 | 86 | 124 | |
| สายนำไฟฟ้า 20 | 6 กก. | 1213 | 403 | 493 |
| 9 กก. | 800 | 264 | 323 | |
| 18 กก. | 592 | 194 | 238 | |

หน่วย (มม.)
| การติดตั้งบนผนัง | A | B | C | |
| สายนำไฟฟ้า 5 | 20 กก. | 214 | 153 | 1435 |
| 35 กก. | 113 | 81 | 845 | |
| 50 กก. | 74 | 53 | 506 | |
| สายนำไฟฟ้า 10 | 10 กก. | 370 | 286 | 1400 |
| 20 กก. | 176 | 136 | 800 | |
| 30 กก. | 112 | 86 | 495 | |
| สายนำไฟฟ้า 20 | 6 กก. | 444 | 403 | 760 |
| 9 กก. | 292 | 264 | 277 | |
| 18 กก. | 214 | 194 | 544 | |

หน่วย (มม.)
| การติดตั้งในแนวตั้ง | A | C | |
| สายนำไฟฟ้า 5 | 10 กก. | 331 | 331 |
| 15 กก. | 220 | 220 | |
| สายนำไฟฟ้า 10 | 5 กก. | 589 | 589 |
| 8 กก | 368 | 368 | |
| สายนำไฟฟ้า 20 | 3 กก. | 935 | 935 |

หน่วย (มม.)
| การติดตั้งในแนวนอน | |
| MY | 318 |
| MP | 318 |
| MR | 626 |
| ยี่ห้อ | รหัสมอเตอร์ | มี/ไม่มีเบรก | พาวเวอร์ซัพพลายมอเตอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | รุ่นเซอร์โวมอเตอร์ | รุ่นเซอร์โวไดรฟ์ |
| มิตซูบิชิ | M20 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220V | HG-KR23 | MR-J4-20A |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-KR23B | |||||
| M40 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220V | HG-KR43 | MR-J4-40A | |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | HG-KR43B | |||||
| พานาโซนิค | P20 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220V | MSMF022L1U | MADLN15SG |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MSMF022L1V | |||||
| P40 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220V | MSMF042L1U | MADLN25SG | |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | MSMF042L1V | |||||
| ยาสกาว่า | Y20 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220V | SGM7J02AFC6S | SGD7S-1R6A00A002 |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | SGM7J02AFC6E | |||||
| Y40 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220V | SGM7J04AFC6S | SGD7S-2R8A00A002 | |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | SGM7J04AFC6E | |||||
| เดลต้า | T20 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 200W | 220V | ECMA-C20602RS | ASD-B20221-B |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECMA-C20602SS | |||||
| T40 | ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน) | 400W | 220V | ECMA-C20604RS | ASD-B20421-B | |
| พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง) | ECMA-C20604SS |



คุณสมบัติของโรบอทแบบแกนเดียว
1. โรบอทแบบแกนเดียว, ออกแบบและติดตั้งง่าย2. โรบอทแบบแกนเดียว, ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. โรบอทแบบแกนเดียว, งานละเอียดสูง ±0.01
4. โรบอทแบบแกนเดียว, ความแข็งเกร็งสูง
5. โรบอทแบบแกนเดียว, เสียงรบกวนต่ำ
6. หุ่นยนต์แบบแกนเดียว, ชุดอุปกรณ์ครบชุด
ตัวอย่างการใช้งานโรบอทแบบแกนเดียว

ข้อควรระวังของโรบอทแบบแกนเดียว
■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์โรบอทแบบแกนเดียวในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้1. สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สภาพแวดล้อมที่มีน้ำและน้ำมันกระเด็น
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สภาพแวดล้อมที่มีสารละลายอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงและการแผ่รังสีความร้อน
6. สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อน, แก๊สที่ติดไฟ
■ โรบอทแบบแกนเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่มีการแช่แข็ง, ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
สายนำไฟฟ้า (มม.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่



ชนิด
อุปกรณ์เสริม