โรบอทแบบแกนเดียว E-MCT12 ชนิดมี ไกด์ ในตัว ชนิดปิดผนึกเต็มที่ (สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์ ไม่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมชุด เซนเซอร์ ที่ไม่ต้องเลือก
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

- หุ่นยนต์แกนเดี่ยวรุ่น E-MCT12 พร้อมไกด์ในตัว สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด จาก MISUMI
- ฐานอะลูมิเนียมอัลลอยด์ถูกเสริมโดยตรงในรางเหล็ก จากนั้นจึงเจียรเพื่อปรับปรุงความสูงในการเคลื่อนที่และความแม่นยำของความตรงสูงสุดถึง ±0.02
- การผสานรวมบอลสกรูและไกด์เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด
- การออกแบบที่กะทัดรัด ทำให้การประกอบและการติดตั้งได้อย่างง่ายดาย
- ความแม่นยำสูง (±0.01 mm) และความแข็งแกร่งทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
- โครงสร้างน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- เสียงรบกวนต่ำช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- พร้อมอุปกรณ์ฟิตติ้งครบชุด
- ไม่รวมมอเตอร์ ซื้อแยกต่างหาก

ภาพรวมสินค้าของโรบอทแบบแกนเดียว

1. โรบอทแบบแกนเดียว ซีรีส์ประหยัด เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่รวมสกรูบอลและรางนำฝังในตัว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการผลิต
2. ฐานอะลูมิเนียมอัลลอยถูกฝังโดยตรงในรางเหล็ก จากนั้นจึงเจียรเพื่อปรับปรุงความสูงในการเคลื่อนที่และความแม่นยำของความตรงสูงสุดถึง ±0.02
3. ขนาดเล็กและประกอบง่าย

■  รับประกันเสียงหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ต่ำกว่า 70 dB
ระดับเสียงรบกวนต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์แบรนด์ไต้หวันในระดับเดียวกัน
เงื่อนไขการทดสอบ:
-  ระดับเสียงวัดในห้องตรวจสอบที่ไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก และรวมถึงเสียงของมอเตอร์ด้วย
-  เครื่องวัดเสียงถูกวางไว้ที่ระยะห่าง 300 มม.


ระดับเสียงของหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ทุกตัวจะได้รับการทดสอบก่อนจัดส่ง
ลูกค้าสามารถดูผลการทดสอบจริงได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวเครื่องหัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์

ตัวอย่างผลการตรวจสอบชิ้นงาน


 

Drawing ระบุขนาดของโรบอทแบบแกนเดียว

ส่วนประกอบตัวเครื่องไกด์แบบฝังสกรูน๊อตตัวเมียสไลด์ล็อคฝาครอบ
วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยตลับลูกปืนเหล็กกล้าเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้าผสมอะลูมิเนียมอัลลอยสแตนเลส
กระบวนการเตรียมผิวอโนไดซ์อโนไดซ์

■ แผนผังการเชื่อมต่อสายไฟโรบอทแบบแกนเดียว
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟมอเตอร์
Drawing ระบุขนาดของ E-MGT12-BC

ขนาด (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200
L3443944444945445946446947447948448949449941044109411441194124412941344139414441494
A100501005010050100501005010050100501005010050100501005010050
M1223344556677889910101111121213
N688101012121414161618182020222224242626282830
P100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100115012001250
KG5.055.45.756.16.456.87.157.57.858.28.558.99.259.69.9510.310.651111.3511.712.0512.412.7513.1

Drawing ระบุขนาดของ E-MGT12-BM

ขนาด (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200
L331.5381.5431.5481.5531.5581.5631.5681.5731.5781.5831.5881.5931.5981.51031.51081.51131.51181.51231.51281.51331.51381.51431.51481.5
A100501005010050100501005010050100501005010050100501005010050
M1223344556677889910101111121213
N688101012121414161618182020222224242626282830
P100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100115012001250
KG5.215.565.916.266.616.967.317.668.018.368.719.069.419.7610.1110.4610.8111.1611.5111.8612.2112.5612.9113.26

Drawing ระบุขนาดของ E-MGT12-BR

ขนาด (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200
L320.5370.5420.5470.5520.5570.5620.5670.5720.5770.5820.5870.5920.5970.51020.51070.51120.51170.51220.51270.51320.51370.51420.51470.5
A100501005010050100501005010050100501005010050100501005010050
M1223344556677889910101111121213
N688101012121414161618182020222224242626282830
P100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100115012001250
KG5.255.65.956.36.6577.357.78.058.48.759.19.459.810.1510.8511.211.5511.912.2512.612.5612.9113.26

Drawing ระบุขนาดของ E-MGT12-BL

ขนาด (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพ5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200
L320.5370.5420.5470.5520.5570.5620.5670.5720.5770.5820.5870.5920.5970.51020.51070.51120.51170.51220.51270.51320.51370.51420.51470.5
A100501005010050100501005010050100501005010050100501005010050
M1223344556677889910101111121213
N688101012121414161618182020222224242626282830
P100150200250300350400450500550600650700750800850900950100010501100115012001250
KG5.255.65.956.36.6577.357.78.058.48.759.19.459.810.1510.8511.211.5511.912.2512.612.5612.9113.26

ภาพรวมสเปคของโรบอทแบบแกนเดียว

■ สเปคพื้นฐานของโรบอทแบบแกนเดียว
วิธีการขับเคลื่อนบอลสกรู
บอลสกรูเกรดความแม่นยำC7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)Φ16
ความกว้างของตัวเครื่อง (มม.)120
กำลังขับ (W)400W
สภาพแวดล้อมการใช้งานทั่วไป

ตารางสเปคของโรบอทแบบแกนเดียว

ตัวอย่างการสั่งซื้อ 
รหัสสินค้าสายนำไฟฟ้า (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(เพิ่มครั้งละ 50 มิลลิเมตร)

ตำแหน่งมอเตอร์

ยี่ห้อมอเตอร์

พาวเวอร์ซัพพลายมอเตอร์

ตำแหน่งเซ็นเซอร์
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆ
(มม.)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)พิกัดแรงผลัก (N)
ชนิดการใช้งานแนวนอนใช้งานแนวตั้ง
E-MCT12550 to 1200BC
(การเชื่อมต่อสายไฟมอเตอร์โดยตรง)
BM
(มอเตอร์อยู่ด้านล่าง)
BL
(มอเตอร์อยู่ด้านซ้าย)
BR
(มอเตอร์อยู่ด้านขวา)
M
(มิตซูบิชิ)
P
(พานาโซนิค)
Y
(ยาสกาว่า)
T
(Delta อิเล็กทรอนิกส์)
Z
(เตรียมโดยลูกค้า)
40
(400W)
C
(ด้านมอเตอร์ภายนอก)
D

(มอเตอร์ภายนอก ฝั่งตรงข้าม)
±0.01110332501388
108822500694
2040101000347
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รวมมอเตอร์ ต้องซื้อแยกต่างหาก
เมื่อสโตรค/ระยะเคลื่อนที่เกิน 600 มม. จะเกิดการสั่นสะเทือนของบอลสกรู ในเคสนี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่
เลือกมอเตอร์ที่มีเบรกสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
เมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อมอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) กรุณาระบุรุ่นและกำลังของมอเตอร์เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น กรุณาระบุขนาดติดตั้งมอเตอร์)
เนื่องจากแบบรูปเป็นแผนผังโดยสังเขป กรุณาตรวจสอบขนาดโดยละเอียดตามข้อมูล CAD
 
รหัสสินค้าสายนำไฟฟ้า (มม.)กำลังมอเตอร์ (W)ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050110011501200
E-MCT125400250225200175167158150133125
10500450400350333317300267250
201000900800700667633600533500
ค่าต่าง ๆ ในตารางเป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและค่า DN ของบอลสกรู
ค่าที่แสดงในตารางเป็นความเร็วสูงสุดเพื่อความปลอดภัยที่สามารถใช้ได้สำหรับแต่ละระยะชัก เนื่องจากบอลสกรูอาจเกิดการสั่นพ้องเมื่อใช้งานในระยะชักที่ยาวขึ้น อาจเกิดสภาวะเช่นเสียงผิดปกติและการสั่นสะเทือนเมื่อใช้งานที่ความเร็วสูงสุด ดังนั้น ความเร็วในการเคลื่อนที่ควรลดลงอย่างเหมาะสม

■ อุปกรณ์เสริมของโรบอทแบบแกนเดียว
อุปกรณ์เสริมชื่ออุปกรณ์เสริมรหัสสินค้าจำนวน
เซนเซอร์C-MSX674N-2M3
วิธีการเชื่อมต่อมอเตอร์BCคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (มม.)7 × 8 ด้านมอเตอร์ (750W)1
BL/BR/BMไทม์มิ่งพูลเล่ย์S3M-36 ฟัน-14 (แบบผสม)1
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์S3M-36 ฟัน-10 (แบบผสม)1
BMสายพานไทม์มิ่งS3M-258-151
BL/BRสายพานไทม์มิ่งS3M-300-151

พารามิเตอร์ การใช้งานโรบอทแบบแกนเดียว

■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟของสายเซนเซอร์
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟของสายเซนเซอร์
■ ตารางแรงบิดโหลดที่ยอมให้
แรงบิด - ตามแนวนอน
หน่วย (มม.)
การติดตั้งในแนวนอนABC
สายนำไฟฟ้า 560 กก.2850250340
80 กก.2100180250
1,100 กก.1500120170
สายนำไฟฟ้า 1030 กก.2850490600
50 กก.1700280350
88 กก.950140190
สายนำไฟฟ้า 2010 กก.340012501400
22 กก.1650550620
40 กก.900290330
แรงบิด - ติดผนัง
หน่วย (มม.)
การติดตั้งบนผนังABC
สายนำไฟฟ้า 555 กก.280280330
75 กก.2001952400
110 กก.1301251550
สายนำไฟฟ้า 1035 กก.4004102500
55 กก.2452501550
88 กก.150150950
สายนำไฟฟ้า 2012 กก.90010703000
20 กก.5506301800
40 กก.260300900
แรงบิด - แนวตั้ง
หน่วย (มม.)
การติดตั้งในแนวตั้งAC
สายนำไฟฟ้า 510 กก.331331
15 กก.220220
สายนำไฟฟ้า 105 กก.589589
8 กก368368
สายนำไฟฟ้า 203 กก.935935
■ แรงบิดคงที่ที่อนุญาตให้ใช้
โมเมนต์ความเฉื่อยน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้แบบสถิต - แนวนอน
หน่วย (มม.)
การติดตั้งในแนวนอน
MY318
MP318
MR626
*ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งาน 10,000 กิโลเมตร ภายใต้สภาวะการใช้งานมาตรฐาน
■ รายการเซอร์โวมอเตอร์ที่แนะนำ
ยี่ห้อรหัสมอเตอร์มี/ไม่มีเบรกพาวเวอร์ซัพพลายมอเตอร์แรงดันไฟเลี้ยงรุ่นเซอร์โวมอเตอร์รุ่นเซอร์โวไดรฟ์
มิตซูบิชิM40ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400W220VHG-KR43JMR-J4-40A
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)HG-KR43BJ
พานาโซนิคP40ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400W220VMSMF042L1U2MMADLN25SE
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)MSMF042L1V2M
ยาสกาว่าY40ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400W220VSGM7J04AFC6SSGD7S-1R6A00A002
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)SGM7J04AFC6E
เดลต้าT40ไม่มีเบรก (ใช้งานในแนวนอน)400W220VECMA-C20604RSASD-B2-0421-B
พร้อมเบรก (ใช้ในแนวตั้ง)ECMA-C20604SS
■ พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับติดตั้งโรบอทแบบแกนเดียว
พอร์ตเชื่อมต่อสำหรับติดตั้งมอเตอร์ 200W400W
■ วิธีการติดตั้งโรบอทแบบแกนเดียว
คำอธิบายการติดตั้ง-1

คุณสมบัติของโรบอทแบบแกนเดียว

1. โรบอทแบบแกนเดียว, ออกแบบและติดตั้งง่าย
2. โรบอทแบบแกนเดียว, ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. โรบอทแบบแกนเดียว, งานละเอียดสูง ±0.01
4. โรบอทแบบแกนเดียว, ความแข็งเกร็งสูง
5. โรบอทแบบแกนเดียว, เสียงรบกวนต่ำ
6. หุ่นยนต์แบบแกนเดียว, ชุดอุปกรณ์ครบชุด

ตัวอย่างการใช้งานโรบอทแบบแกนเดียว

ข้อควรระวังของโรบอทแบบแกนเดียว

■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์โรบอทแบบแกนเดียวในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สภาพแวดล้อมที่มีน้ำและน้ำมันกระเด็น
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สภาพแวดล้อมที่มีสารละลายอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงและการแผ่รังสีความร้อน
6. สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อน, แก๊สที่ติดไฟ

■ โรบอทแบบแกนเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่มีการแช่แข็ง, ไม่มีการควบแน่น)