โรบอทแบบแกนเดียว E-MTHE5 / E-MTH5 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน (สำหรับการใช้งานทั่วไป)

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>ชนิดของสายดินบอลสกรู E-MTHE&E-MCHE เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2025คลิกที่นี่
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชุดขับมอเตอร์ (มอเตอร์) มาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนมาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
- สินค้ามาพร้อมชุดเซนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเลือกเพิ่มเติม
รายละเอียดสินค้า
- โรบอทแบบแกนเดียว รุ่น E-MTHE5 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา
สูงถึง ±0.01 หรือต่ำกว่า
| ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ไกด์ ฝังตัว | สกรู | น๊อตตัวเมีย | บล็อค บล็อค | ปิดบัง |
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | เหล็กกล้าคาร์บอน | เหล็กกล้าผสม | อะลูมิเนียมอัลลอย | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | อะโนไดซ์ | — | — | — | อะโนไดซ์ | — |

บีซี (มอเตอร์ ไดเร็ค)

มิติ (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 216 | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 |
| A | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| M | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| N | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| KG | 1.56 | 1.71 | 1.85 | 2 | 2.14 | 2.29 | 2.44 | 2.58 | 2.73 | 2.87 | 3.02 | 3.17 | 3.31 | 3.46 | 3.6 | 3.75 |
บีเอ็ม มอเตอร์ (ล่างลง)

มิติ (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 |
| A | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| M | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| N | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| KG | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 2.1 | 2.24 | 2.39 | 2.54 | 2.68 | 2.83 | 2.97 | 3.12 | 3.27 | 3.41 | 3.56 | 3.7 | 3.85 |
มอเตอร์ BR (พับขวา)

มิติ (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 |
| A | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| M | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| N | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| KG | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 2.1 | 2.24 | 2.39 | 2.54 | 2.68 | 2.83 | 2.97 | 3.12 | 3.27 | 3.41 | 3.56 | 3.7 | 3.85 |
มอเตอร์ BL (พับซ้าย)

มิติ (มม.), มวล (กก.)
| สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| L | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 |
| A | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 40 | 50 |
| M | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
| N | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| KG | 1.66 | 1.81 | 1.95 | 2.1 | 2.24 | 2.39 | 2.54 | 2.68 | 2.83 | 2.97 | 3.12 | 3.27 | 3.41 | 3.56 | 3.7 | 3.85 |

| วิธีการขับเคลื่อน | บอลสกรู | |
| บอลสกรู | เกรด ความแม่นยำ | C7 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | Φ12 | |
| ความกว้าง ตัวเครื่อง (มม.) | 51 | |
| ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.) | กว้าง24xสูง8.5 | |
| อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขับ (วัตต์) | 100 | |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ทั่วไป | |
| รหัสรุ่น/ Part number | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(เพิ่มครั้งละ 50 เมตร) | ![]() ตำแหน่ง มอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อ มอเตอร์ | ![]() อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ![]() ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | |
พิมพ์ | การใช้งานแนวนอน | การใช้แนวตั้ง | |||||||||
| E-MTH5 | 5 | 50 to 800 | BC (มอเตอร์ ไดเร็ค) BM (มอเตอร์ ด้านล่างลง) BL (มอเตอร์ ซ้ายพับ) บีอาร์ (มอเตอร์ ขวาพับ) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยัสกาวะ) T (เดลต้า อิเลคโทรนิคส์) ซี (จัดทำโดยลูกค้า) | 10 (100วัตต์) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) ดี (มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 10 | 3 | 250 | 341 |
| 10 | 5 | 1.5 | 500 | 170 | |||||||
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
เมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกิน 600 มม. จะเกิดการสั่นพ้อง บอลสกรู ใน เคส นี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่
เลือก มอเตอร์ ที่มีเบรคสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
เมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อ มอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดรายละเอียดตามข้อมูล CAD■ ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
| รหัสรุ่น/ Part number | สายนำไฟฟ้า (มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (วัตต์) | ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | |||||||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |||
| E-MTH5 | 5 | 100 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | |||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | |||||||||||||
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ บอลสกรู
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือค่าความเร็วสูงสุดด้านความปลอดภัยที่มีสำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เนื่องจาก สกรู อาจเกิดการสั่นพ้องในจังหวะที่ยาวนานขึ้น จึงอาจเกิดสภาวะต่างๆ เช่น เสียงที่ผิดปกติและการสั่นสะเทือน เมื่อทำงานด้วยความเร็วสูงสุด ดังนั้นควรลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เหมาะสม| อุปกรณ์เสริม | ชื่อ อุปกรณ์เสริม | รหัสรุ่น/ Part number | ปริมาณ | ||
| เซนเซอร์ | C-MSX672N-2M | 3 | |||
| วิธี การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ | BC | คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (มม.) | มอเตอร์ ไซด์ 7 × 8 (100W) | 1 | |
| บีแอล/บีอาร์/บีเอ็ม | สกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | 3GT-24 ฟัน (แบบผสม) | 1 | ||
| ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ปลาย มอเตอร์ | 3GT-24 ฟัน (แบบผสม) | 1 | |||
| สายพานไทม์มิ่ง | 189-3จีที-9 | 1 | |||

■ โต๊ะวางชิ้นงาน แรงบิด น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้

หน่วย (มม.)
| การติดตั้งแบบแนวนอน | A | B | C | |
| สายนำไฟฟ้า 5 | 5 กก. | 280 | 24 | 55 |
| 10 กก. | 120 | 10 | 22 | |
| สายนำไฟฟ้า 10 | 3 กก. | 245 | 40 | 78 |
| 5 กก. | 140 | 22 | 43 | |

หน่วย (มม.)
| การติดตั้งบนผนัง | A | B | C | |
| สายนำไฟฟ้า 5 | 5 กก. | 51 | 30 | 195 |
| 10 กก. | 20 | 15 | 231 | |
| สายนำไฟฟ้า 10 | 3 กก. | 74 | 37 | 131 |
| 5 กก. | 40 | 20 | 131 | |

หน่วย (มม.)
| การติดตั้งแบบแนวตั้ง | A | C | |
| สายนำไฟฟ้า 5 | 1 กก. | 140 | 140 |
| 3 กก. | 47 | 47 | |
| สายนำไฟฟ้า 10 | 1 กก. | 125 | 125 |
| 1.5กก. | 83 | 83 | |

หน่วย (นิวตันเมตร)
| การติดตั้งแบบแนวนอน | |
| MY | 16 |
| MP | 20 |
| MR | 19 |
ผลิตภัณฑ์ มีอายุการใช้งาน 10,000 กิโลเมตร ภายใต้เงื่อนไขการทำงาน มาตรฐาน| ยี่ห้อ | ประมวลกฎหมาย มอเตอร์ | มี/ไม่มีเบรค | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้า | รุ่น เซอร์โวมอเตอร์ | รุ่น เซอร์โวไดรฟ์ |
| มิตซูบิชิ | M | ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน) | 100W | 220V | HG-KR12 | MR-J4-10A |
| พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง) | HG-KR13B | |||||
| พานาโซนิค | P | ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน) | 100W | 220V | MSMF012L1U2M | MADLN05SG |
| พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง) | MSMF012L1V2M | |||||
| ยาสกาวะ | Y | ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน) | 100W | 220V | SGM7J01AFC6S | SGD7SR90A00A002 |
| พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง) | SGM7J01AFC6E | |||||
| เดลต้า | T | ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน) | 100W | 220V | ECMA-C20401RS | ASD-B2-0121-B |
| พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง) | ECMA-C20401SS |

2. โรบอทแบบแกนเดียว ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. โรบอทแบบแกนเดียว งานละเอียด สูง ±0.01
4. โรบอทแบบแกนเดียว ความแข็งเกร็ง สูง
5. โรบอทแบบแกนเดียว เสียงรบกวนต่ำ
6. โรบอทแบบแกนเดียว คลองเลื่อย อุปกรณ์ครบชุด
1. สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สิ่งแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สิ่งแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
6. สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สิ่งแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เกิดการแข็งตัว ไม่เกิดการควบแน่น)
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
สายนำไฟฟ้า (มม.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่



พิมพ์