โรบอทแบบแกนเดียว E-MTHE13 / E-MTH13 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน (สำหรับการใช้งานทั่วไป)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>ชนิดของสายดินบอลสกรู E-MTHE&E-MCHE เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2025คลิกที่นี่
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชุดขับมอเตอร์ (มอเตอร์) มาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนมาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
  • สินค้ามาพร้อมชุดเซนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเลือกเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

- โรบอทแบบแกนเดียว รุ่น E-MTHE13 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
โรบอทแบบแกนเดียว รุ่น ความคุ้มค่า เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ผสานรวมบอล สกรู และ ไกด์ ซึ่งขาดไม่ได้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต
สูงถึง ±0.01 หรือต่ำกว่า
ดรออิ้งบอกขนาด
■ วัสดุ
ส่วนประกอบตัวเครื่องไกด์บอลสกรูบอลสกรู น๊อตตัวเมียบล็อค บล็อคปิดบัง
โรบอทแบบแกนเดียว วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่นSCM415อะลูมิเนียมอัลลอยอะลูมิเนียมอัลลอย
โรบอทแบบแกนเดียว กระบวนการเตรียมผิวเคลียร์อะโนไดซ์การอบชุบความร้อน พื้นผิว

■ แผนผัง การเชื่อมต่อสายไฟ โรบอทแบบแกนเดียว
แผนผัง การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์
ดรออิ้งบอกขนาด E-MTH13-BC
มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L325.5375.5425.5475.5525.5575.5625.5675.5725.5775.5825.5875.5925.5975.51025.51075.51125.51175.51225.51275.5
A5010015020050100150200501001502005010015020050100150200
M11112222333344445555
N66668888101010101212121214141414
KG7.968.529.089.6410.210.7611.3211.8812.441313.5614.1214.6815.2415.816.3616.9217.4818.0418.60

ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MTH13-BM
มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L318.5368.5418.5468.5518.5568.5618.5668.5718.5768.5818.5868.5918.5968.51018.51068.51118.51168.51218.51268.5
A2005010015020050100150200501001502005010015020050100150
M00111122223333444455
N446666888810101010121212121414
KG8.59.069.6210.1810.7411.311.8612.4212.9813.5414.114.6615.2215.7816.3416.917.4618.0218.5819.14
ดรออิ้งบอกขนาด E-MTH13-BR

มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L318.5368.5418.5468.5518.5568.5618.5668.5718.5768.5818.5868.5918.5968.51018.51068.51118.51168.51218.51268.5
A2005010015020050100150200501001502005010015020050100150
M00111122223333444455
N446666888810101010121212121414
KG8.59.069.6210.1810.7411.311.8612.4212.9813.5414.114.6615.2215.7816.3416.917.4618.0218.5819.14
ดรออิ้งบอกขนาด E-MTH13-BL

มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L318.5368.5418.5468.5518.5568.5618.5668.5718.5768.5818.5868.5918.5968.51018.51068.51118.51168.51218.51268.5
A2005010015020050100150200501001502005010015020050100150
M00111122223333444455
N446666888810101010121212121414
KG8.59.069.6210.1810.7411.311.8612.4212.9813.5414.114.6615.2215.7816.3416.917.4618.0218.5819.14
ภาพรวม สเปค
■ สเปค พื้นฐาน
วิธีการขับเคลื่อนบอลสกรู
บอลสกรูเกรด ความแม่นยำC7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)Φ16
ความกว้าง ตัวเครื่อง (มม.)135
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.)กว้าง15xสูง12.5
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขับ (วัตต์)200/400
สภาพแวดล้อมการใช้งานทั่วไป
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ  
รหัสรุ่น/ Part numberโรบอทแบบแกนเดียวสายนำไฟฟ้า (มม.)โรบอทแบบแกนเดียวสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(เพิ่มครั้งละ 50 เมตร)
โรบอทแบบแกนเดียว
ตำแหน่ง มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
ยี่ห้อ มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
ตำแหน่งเซ็นเซอร์
การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ
ความแม่นยำ (มม.)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)พิกัดแรงผลัก (N)
โรบอทแบบแกนเดียวพิมพ์การใช้งานแนวนอนการใช้แนวตั้ง200W400W
E-MTH135100 to 1050BC
(มอเตอร์ ไดเร็ค)
BM
(มอเตอร์ ด้านล่างลง)
BL
(มอเตอร์ ซ้ายพับ)
บีอาร์
(มอเตอร์ ขวาพับ)
M
(มิตซูบิชิ)
P
(พานาโซนิค)
Y
(ยัสกาวะ)
T
(เดลต้า อิเลคโทรนิคส์)
ซี
(จัดทำโดยลูกค้า)
20
(200วัตต์)
40
(400วัตต์)
C
(ด้าน มอเตอร์ ภายนอก)
ดี
(มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม)
±0.0170172506831388
104712500341694
202461000174374
โรบอทแบบแกนเดียวผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
โรบอทแบบแกนเดียวเมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกิน 600 มม. จะเกิดการสั่นพ้อง บอลสกรู ใน เคส นี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่
โรบอทแบบแกนเดียวเลือก มอเตอร์ ที่มีเบรคสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
โรบอทแบบแกนเดียวเมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อ มอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
โรบอทแบบแกนเดียว เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดรายละเอียดตามข้อมูล CAD
รหัสรุ่น/ Part numberสายนำไฟฟ้า (มม.)อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (วัตต์)ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
E-MTH135200250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
5400250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
โรบอทแบบแกนเดียวค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ บอลสกรู
โรบอทแบบแกนเดียวค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือค่าความเร็วสูงสุดด้านความปลอดภัยที่มีสำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เนื่องจาก สกรู อาจเกิดการสั่นพ้องในจังหวะที่ยาวนานขึ้น จึงอาจเกิดสภาวะต่างๆ เช่น เสียงที่ผิดปกติและการสั่นสะเทือน เมื่อทำงานด้วยความเร็วสูงสุด ดังนั้นควรลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เหมาะสม

■ อุปกรณ์เสริม โรบอทแบบแกนเดียว
อุปกรณ์เสริมชื่อ อุปกรณ์เสริมรหัสรุ่น/ Part numberปริมาณ
เซนเซอร์C-MSX672N-2M3
วิธี การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์BCคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (มม.)มอเตอร์ ข้าง 10 × 14 (x11) (200W)มอเตอร์ ไซด์ 10 × 14 (400W)1
บีแอล/บีอาร์/บีเอ็มสกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ฟัน 5GT-251
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ปลาย มอเตอร์ฟัน 5GT-251
BMสายพานไทม์มิ่ง275-5จีที-151
บีแอล/บีอาร์สายพานไทม์มิ่ง340-5GT-151
* มอเตอร์ พานาโซนิค ปลาย 11
การใช้พารามิเตอร์
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
■ ระยะ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มม.)
แรงบิด - แนวนอน
หน่วย (มม.)
การติดตั้งแบบแนวนอนABC
สายนำไฟฟ้า 540 กก.79563225
55 กก.55843155
70 กก.42232115
สายนำไฟฟ้า 1025 กก.58895276
35 กก.41065190
47 กก.29546135
สายนำไฟฟ้า 206กก.1068355710
15กก.416136275
24กก.25281166

แรงบิด - ติดผนัง
หน่วย (มม.)
การติดตั้งบนผนังABC
สายนำไฟฟ้า 530 กก.310881066
50 กก.17249620
70 กก.11532422
สายนำไฟฟ้า 1020กก.351122743
30 กก.22578484
47 กก.13546294
สายนำไฟฟ้า 205 กก.8524281227
12 กก.345173522
24กก.16681253
แรงบิด - แนวตั้ง
หน่วย (มม.)
การติดตั้งแบบแนวตั้งAC
สายนำไฟฟ้า 55 กก.580580
11 กก.264264
17กก.170170
สายนำไฟฟ้า 104 กก644644
8 กก322322
12 กก.215215
สายนำไฟฟ้า 203 กก.667667
6กก.335335
 
■ โมเมนต์คงที่ที่ยอมรับได้ N⋅m
ความเฉื่อย น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แบบสถิต - แนวนอน
หน่วย (นิวตันเมตร)
การติดตั้งแบบแนวนอน
MY174
MP175
MR153
■ รายการ มอเตอร์ โวที่แนะนำ
ยี่ห้อประมวลกฎหมาย มอเตอร์มี/ไม่มีเบรคอุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้ารุ่น เซอร์โวมอเตอร์รุ่น เซอร์โวไดรฟ์
มิตซูบิชิM20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VHG-KR23MR-J4-20A
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)HG-KR23B
M40ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)400W220VHG-KR43MR-J4-40A
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)HG-KR43B
พานาโซนิคP20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VMSMF022L1UMADLN15SG
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)MSMF022L1V
P40ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)400W220VMSMF042L1UMADLN25SG
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)MSMF042L1V
ยาสกาวะY20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VSGM7J02AFC6SSGD7S1R6A00A002
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)SGM7J02AFC6E
Y40ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)400W220VSGM7J04AFC6SSGD7S1R6A00A002
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)SGM7J04AFC6E
เดลต้าT20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VECMA-C20602RSASD-B20421-B
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)ECMA-C20602SS
T40ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)400W220VECMA-C20604RSASD-B20421-B
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)ECMA-C20604SS
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. โรบอทแบบแกนเดียว การออกแบบ และติดตั้งง่าย
2. โรบอทแบบแกนเดียว ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. โรบอทแบบแกนเดียว งานละเอียด สูง ±0.01
4. โรบอทแบบแกนเดียว ความแข็งเกร็ง สูง
5. โรบอทแบบแกนเดียว เสียงรบกวนต่ำ
6. โรบอทแบบแกนเดียว คลองเลื่อย อุปกรณ์ครบชุด
ข้อควรระวัง
■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ โรบอทแบบแกนเดียว ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สิ่งแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สิ่งแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
6. สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สิ่งแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ

■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เกิดการแข็งตัว ไม่เกิดการควบแน่น)
ตัวอย่างการใช้งาน
โรบอทแบบแกนเดียว