โรบอทแบบแกนเดียว E-MTB6 ระบบขับเคลื่อน สายพาน งานละเอียด ชนิดกึ่งปิดผนึก (ใช้งานทั่วไป)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์ ไม่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมชุด เซนเซอร์ ที่ไม่ต้องเลือก
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

- โรบอทแกนเดี่ยว รุ่นE-MTB6 ระบบขับเคลื่อนสายพานชนิดแม่นยำ ซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ รุ่นราคาประหยัดที่รวมสายพานไทม์มิ่งและไกด์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- มีอุปกรณ์เสริมครบครันเพื่อการตั้งค่าที่ครอบคลุม
- ความแม่นยำสูงถึง ± 0.04 mm ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่แม่นยำและเชื่อถือได้
- การตั้งค่าความเร่งและการชะลอตัวของมอเตอร์ไว้ที่ 0.5 วินาทีสำหรับการควบคุมการทำงาน
- ไม่รวมมอเตอร์ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ไม่เหมาะกับการใช้งานแนวตั้งเนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โรบอทแบบแกนเดียว

โรบอทแบบแกนเดียว รุ่น ความคุ้มค่า เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ประกอบด้วยสายพานไทม์มิ่งและ ไกด์ ซึ่งขาดไม่ได้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต
สูงถึง ±0.04 หรือน้อยกว่า

ดรออิ้งบอกขนาด ของ โรบอทแบบแกนเดียว

แผนภาพ การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์
BM
BW

สเปค วัสดุ ของ โรบอทแบบแกนเดียว

ส่วนประกอบตัวเครื่องรางสายพานไทม์มิ่งไทม์มิ่งพูลเล่ย์บล็อค สไลด์ฝาครอบ
{{{attr505}}}วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าคาร์บอนยาง45 เหล็กกล้าอลูมิเนียมอัลลอยอลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการชุบผิวอโนไดซ์ชุบ นิกเกิลอโนไดซ์อโนไดซ์

ภาพรวมข้อมูล สเปค ของ โรบอทแบบแกนเดียว

รายละเอียดจำเพาะพื้นฐาน

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ โรบอทแบบแกนเดียว

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
รหัสสินค้าสายนำไฟฟ้า (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(เพิ่มขึ้น 50 ม.)
โรบอทแบบแกนเดียว
ตำแหน่ง มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
ยี่ห้อ มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์
{{{attr39}}}ตำแหน่ง เซนเซอร์การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ
ความแม่นยำ (มม.)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg)ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)พิกัดแรงผลัก (N)
ประเภทการใช้งานในแนวนอนการใช้งานในแนวตั้ง
E-MTB640100 to 800BW
(มอเตอร์ อยู่ด้านบน)
BM
(มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง)
M
(มิตซูบิชิ)
P
(พานาโซนิค)
Y

(ยาสกาว่า)
T
(เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์)
Z
(จัดทำโดยลูกค้า)
10
(100W)
C
(ด้าน มอเตอร์ ภายนอก)
D
( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม)
±0.043200051
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
{{{attr88}}}ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่สามารถใช้ในแนวตั้งได้
เมื่อเลือก Z เป็นแบรนด์ มอเตอร์ (จัดทำโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดโดยละเอียดตามข้อมูล CAD
{{{attr94}}}การตั้งค่าความเร่งและ ความหน่วง มอเตอร์ 0.5 วินาที
รหัสสินค้าสายนำไฟฟ้า (มม.)ข้อต่อลดความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
100200400600800
E-MTB640ไม่มีให้2000
{{{attr122}}}ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤติและ ค่า DN ของ สายพาน
{{{attr124}}}ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงถึงความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ รวมถึงความเร็วที่ปลอดภัยสูงสุดสำหรับจังหวะ มาตรฐาน การใช้ความเร็วเกินเหล่านี้อาจทำให้สายพานสึกหรอมากขึ้น ทำให้ สายพาน แตกหัก และอายุการใช้งานสั้นลง
[อุปกรณ์เสริม]

การใช้พารามิเตอร์ของ โรบอทแบบแกนเดียว

ระยะทางที่เกินกำลังของ แรงบิด
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ การตรวจจับ
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ การตรวจจับ
■ รายการเซอร์โว มอเตอร์ ที่แนะนำ
แนะนำ มอเตอร์
  ■ พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง โรบอทแบบแกนเดียว
รูติดตั้ง มอเตอร์

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โรบอทแบบแกนเดียว

1. โรบอทแบบแกนเดียว การออกแบบ และติดตั้งเรียบง่าย
2. โรบอทแบบแกนเดียว งานละเอียด สูง ±0.04
3. โรบอทแบบแกนเดียว อุปกรณ์เสริม เสริมครบชุด

ข้อควรระวังของ โรบอทแบบแกนเดียว

■ หลีกเลี่ยงการใช้ โรบอทแบบแกนเดียว ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สิ่งแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
6. สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สิ่งแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ

■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เป็นน้ำแข็ง ไม่ควบแน่น)