โรบอทแบบแกนเดียว E-MTB22 ระบบขับเคลื่อน สายพาน งานละเอียด ชนิดกึ่งปิดผนึก (ใช้งานทั่วไป)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์ ไม่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมชุด เซนเซอร์ ที่ไม่ต้องเลือก
  • ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

- โรบอทแกนเดี่ยว รุ่นE-MTB22 ระบบขับเคลื่อนสายพานชนิดแม่นยำ ซีลปิดบางส่วน สำหรับการใช้งานทั่วไปจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ รุ่นราคาประหยัดที่รวมสายพานไทม์มิ่งและไกด์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- มีอุปกรณ์เสริมครบครันเพื่อการตั้งค่าที่ครอบคลุม
- ความแม่นยำสูงถึง ± 0.04 mm ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่แม่นยำและเชื่อถือได้
- การตั้งค่าความเร่งและการชะลอตัวของมอเตอร์ไว้ที่ 0.5 วินาทีสำหรับการควบคุมการทำงาน
- ไม่รวมมอเตอร์ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ไม่เหมาะกับการใช้งานแนวตั้งเนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
โรบอทแบบแกนเดียว ความคุ้มค่า เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ผสานสายพานราวลิ้นและ ไกด์ ด้วยกัน ซึ่งมีความจำเป็นต่อ กระบวนการแปรรูป ผลิต
สูงถึง ±0.04 หรือต่ำกว่า
ดรออิ้งบอกขนาด
■ วัสดุ
ส่วนประกอบตัวเครื่องไกด์สายพานไทม์มิ่งไทม์มิ่งพูลเล่ย์บล็อค บล็อคปิดบัง
โรบอทแบบแกนเดียว วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าคาร์บอนยูรีเทนเหล็กกล้า 45Cอะลูมิเนียมอัลลอยอะลูมิเนียมอัลลอย
โรบอทแบบแกนเดียว กระบวนการเตรียมผิวเคลียร์อะโนไดซ์ชุบ นิกเกิลเคลียร์อะโนไดซ์เคลียร์อะโนไดซ์

ไดอะแกรม มอเตอร์
L-R
LD-RD
LU-RU
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
สเปค พื้นฐาน
รหัสรุ่น/ Part numberโรบอทแบบแกนเดียวสายนำไฟฟ้า (มม.)โรบอทแบบแกนเดียวสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(เพิ่มครั้งละ 50 เมตร)
โรบอทแบบแกนเดียว
ตำแหน่ง มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
ยี่ห้อ มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียวตำแหน่งเซ็นเซอร์การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ
ความแม่นยำ (มม.)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)พิกัดแรงผลัก (N)
โรบอทแบบแกนเดียวพิมพ์การใช้งานแนวนอนการใช้แนวตั้ง
E-MTB2240100 to 3050L
(มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย)
R
(มอเตอร์ อยู่ด้านขวา)
LD
(มอเตอร์ อยู่ด้านซ้ายล่าง)
RD
(มอเตอร์ อยู่ด้านล่างขวา)
LU
(มอเตอร์ อยู่ด้านซ้ายบน)
รู
(มอเตอร์ อยู่ด้านขวาบน)
M
(มิตซูบิชิ)
P
(พานาโซนิค)
Y
(ยัสกาวะ)
T
(เดลต้า อิเลคโทรนิคส์)
ซี
(จัดทำโดยลูกค้า)
75
(750วัตต์)
C
(ด้าน มอเตอร์ ภายนอก)
ดี
(มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม)
±0.04852000367
โรบอทแบบแกนเดียวผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
โรบอทแบบแกนเดียวผลิตภัณฑ์ ชิ้นนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในแนวตั้ง
โรบอทแบบแกนเดียวเมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อ มอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
โรบอทแบบแกนเดียว เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดรายละเอียดตามข้อมูล CAD
โรบอทแบบแกนเดียวตั้งค่าอัตราเร่งและ ความหน่วง มอเตอร์ ได้ 0.5 วินาที
รหัสรุ่น/ Part numberสายนำไฟฟ้า (มม.)ข้อต่อลดความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
1002004006008001000120014001600180020002150230024502600275029003050
E-MTB2232ที่ให้ไว้2000
โรบอทแบบแกนเดียวค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ สายพาน
โรบอทแบบแกนเดียวค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับจังหวะ มาตรฐาน หากใช้ความเร็วเกินนี้ จะทำให้สายพานสึกหรอมากขึ้น สายพาน แตก และอายุการใช้งานสั้นลง

อุปกรณ์เสริม
การใช้พารามิเตอร์
ระยะ แรงบิด ของแรงบิดจุดศูนย์ถ่วง■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
■ รายการ มอเตอร์ โวที่แนะนำ
มอเตอร์ ที่แนะนำ
■ พอร์ตเชื่อมต่อ การติดตั้ง โรบอทแบบแกนเดียว
พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด มอเตอร์
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. โรบอทแบบแกนเดียว การออกแบบ และติดตั้งง่าย
2. โรบอทแบบแกนเดียว งานละเอียด สูง ±0.04
3. โรบอทแบบแกนเดียว พร้อม อุปกรณ์เสริม ประกอบครบชุด
ข้อควรระวัง
■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ โรบอทแบบแกนเดียว ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สิ่งแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สิ่งแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
6. สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สิ่งแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ

■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เกิดการแข็งตัว ไม่เกิดการควบแน่น)