โรบอทแกนเดี่ยวรุ่น E-MCHE5 / E-MCH5 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดทั้งหมด (สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>ชนิดของสายดินบอลสกรู E-MTHE&E-MCHE เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2025คลิกที่นี่
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชุดขับมอเตอร์ (มอเตอร์) มาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนมาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
  • สินค้ามาพร้อมชุดเซนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเลือกเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

- โรบอทแกนเดี่ยวรุ่น E-MCHE5 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดทั้งหมดเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดจาก MISUMI.
- แอคทูเอเตอร์อลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
โรบอทแบบแกนเดียว รุ่น ความคุ้มค่า เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ผสานรวมบอล สกรู และ ไกด์ ซึ่งขาดไม่ได้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต
สูงถึง ±0.01 หรือต่ำกว่า
ดรออิ้งบอกขนาด
■ สเปค วัสดุ
ส่วนประกอบตัวเครื่องไกด์บอลสกรูน๊อตตัวเมียบล็อค บล็อคปิดบัง
โรบอทแบบแกนเดียว วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าคาร์บอนตลับลูกปืนเหล็กกล้าSCM415อะลูมิเนียมอัลลอยอะลูมิเนียมอัลลอย
โรบอทแบบแกนเดียว กระบวนการเตรียมผิวเคลียร์อะโนไดซ์เคลียร์อะโนไดซ์เคลียร์อะโนไดซ์
■ แผนผัง การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โรบอทแบบแกนเดียว
แผนผัง การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์
บีซี มอเตอร์ ไดเร็ค
ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH5-BC

มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ50100150200250300350400450500550600650700750800
L216266316366416466516566616666716766816866916966
A60304050603040506030405060304050
M24567910111214151617192021
N356781011121315161718202122
KG2.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.53.6

บีเอ็ม มอเตอร์ บอตทอมดาวน์
ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH5-BM
 
มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ50100150200250300350400450500550600650700750800
L210260310360410460510560610660710760810860910960
A60304050603040506030405060304050
M24567910111214151617192021
N356781011121315161718202122
KG2.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.53.6

มอเตอร์ BR พับขวา
ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH5-BR
มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ50100150200250300350400450500550600650700750800
L210260310360410460510560610660710760810860910960
A60304050603040506030405060304050
M24567910111214151617192021
N356781011121315161718202122
KG2.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.53.6

มอเตอร์ BL พับซ้าย
ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH5-BL
มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ50100150200250300350400450500550600650700750800
L210260310360410460510560610660710760810860910960
A60304050603040506030405060304050
M24567910111214151617192021
N356781011121315161718202122
KG2.12.22.32.42.52.62.72.82.93.03.13.23.33.43.53.6
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
■ สเปค พื้นฐาน
วิธีการขับเคลื่อนบอลสกรู
บอลสกรูเกรด ความแม่นยำC7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)Φ 12
ความกว้าง ตัวเครื่อง (มม.)51
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.)กว้าง24xสูง8.5
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขับ (วัตต์)100
สภาพแวดล้อมการใช้งานความสะอาดทั่วไป

■ สเปค รุ่น
รหัสรุ่น/ Part numberโรบอทแบบแกนเดียวสายนำไฟฟ้า (มม.)โรบอทแบบแกนเดียวสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(เพิ่มครั้งละ 50 เมตร)
โรบอทแบบแกนเดียว
ตำแหน่ง มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
ยี่ห้อ มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์
โรบอทแบบแกนเดียว
ตำแหน่งเซ็นเซอร์
การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ
ความแม่นยำ (มม.)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)พิกัดแรงผลัก (N)
โรบอทแบบแกนเดียวพิมพ์การใช้งานแนวนอนการใช้แนวตั้ง
E-MCH5550 to 800BC
(การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง)
BM
(มอเตอร์ ด้านล่างลง)
BL
(มอเตอร์ ซ้ายพับ)
บีอาร์
(มอเตอร์ ขวาพับ)
M
(มิตซูบิชิ)
P
(พานาโซนิค)
Y
(ยัสกาวะ)
T
(เดลต้า อิเลคโทรนิคส์)
ซี
(จัดทำโดยลูกค้า)
10
(100วัตต์)
C
(ด้าน มอเตอร์ ภายนอก)
ดี
(มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม)
±0.01103250341
1051.5500170
โรบอทแบบแกนเดียวผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
โรบอทแบบแกนเดียวเมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกิน 600 มม. จะเกิดการสั่นพ้อง บอลสกรู ใน เคส นี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่
โรบอทแบบแกนเดียวเลือก มอเตอร์ ที่มีเบรคสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
โรบอทแบบแกนเดียวเมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อ มอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
โรบอทแบบแกนเดียว เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดรายละเอียดตามข้อมูล CAD
■ ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
รหัสรุ่น/ Part numberสายนำไฟฟ้า (มม.)อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (วัตต์)ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) 
50100150200250300350400450500550600650700750800
E-MCH55100250225200175150
10500450400350300
โรบอทแบบแกนเดียวค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ บอลสกรู
โรบอทแบบแกนเดียวค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือค่าความเร็วสูงสุดด้านความปลอดภัยที่มีสำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เนื่องจาก สกรู อาจเกิดการสั่นพ้องในจังหวะที่ยาวนานขึ้น จึงอาจเกิดสภาวะต่างๆ เช่น เสียงที่ผิดปกติและการสั่นสะเทือน เมื่อทำงานด้วยความเร็วสูงสุด ดังนั้นควรลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เหมาะสม

■ อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชื่อ อุปกรณ์เสริมรหัสรุ่น/ Part numberปริมาณ
เซนเซอร์C-MSX672N-2M3
วิธี การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์BCคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (มม.)มอเตอร์ ไซด์ 7 × 8 (100W)1
บีแอล/บีอาร์/บีเอ็มสกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์3GT-24 ฟัน (แบบผสม)1
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ปลาย มอเตอร์3GT-24 ฟัน (แบบผสม)1
สายพานไทม์มิ่ง189-3จีที-91
การใช้พารามิเตอร์
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
■ ระยะ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มม.)
แรงบิด - แนวนอน หน่วย (มม.)
การติดตั้งแบบแนวนอนABC
สายนำไฟฟ้า 55 กก.2802455
10 กก.1201022
สายนำไฟฟ้า 103 กก.2454078
5 กก.1402243



แรงบิด - ติดผนัง หน่วย (มม.)
การติดตั้งบนผนังABC
สายนำไฟฟ้า 55 กก.5130195
10 กก.2015231
สายนำไฟฟ้า 103 กก.7437131
5 กก.4020131
แรงบิด - แนวตั้ง
หน่วย (มม.)
การติดตั้งแบบแนวตั้งAC
สายนำไฟฟ้า 51 กก.140140
3 กก.4747
สายนำไฟฟ้า 101 กก.125125
1.5กก.8383
 
■ โมเมนต์คงที่ที่ยอมรับได้ N⋅m
ความเฉื่อย น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แบบสถิต - แนวนอน
หน่วย (นิวตันเมตร)
การติดตั้งแบบแนวนอน
MY16
MP20
MR19
■ รายการ มอเตอร์ โวที่แนะนำ
ยี่ห้อประมวลกฎหมาย มอเตอร์มี/ไม่มีเบรคอุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้ารุ่น เซอร์โวมอเตอร์รุ่น เซอร์โวไดรฟ์
มิตซูบิชิMไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VHG-KR12MR-J4-10A
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)HG-KR13B
พานาโซนิคPไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VMSMF012L1U2MMADLN05SG
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)MSMF012L1V2M
ยาสกาวะYไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VSGM7J01AFC6SSGD7SR90A00A002
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)SGM7J01AFC6E
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์Tไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VECMA-C20401RSASD-B2-0121-B
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)ECMA-C20401SS
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบ และการติดตั้งที่เรียบง่าย
2. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. งานละเอียด สูง ±0.01
4. ความแข็งเกร็ง สูง
5. เสียงรบกวนต่ำ
6. อุปกรณ์ครบ คลองเลื่อย
ข้อควรระวัง
■ หลีกเลี่ยงการใช้ โรบอทแบบแกนเดียว ขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
1. สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
2. สิ่งแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
3. ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
4. สิ่งแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
5. สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
6. สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
7. สิ่งแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เกิดการแข็งตัว ไม่เกิดการควบแน่น)
ตัวอย่างการใช้งาน
โรบอทแบบแกนเดียว