โรบอทแกนเดี่ยวรุ่น E-MCHE12 / E-MCH12 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดทั้งหมด (สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>ชนิดของสายดินบอลสกรู E-MTHE&E-MCHE เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2025คลิกที่นี่
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชุดขับมอเตอร์ (มอเตอร์) มาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
  • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนมาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
  • สินค้ามาพร้อมชุดเซนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเลือกเพิ่มเติม

รายละเอียดสินค้า

- โรบอทแกนเดี่ยวรุ่น E-MCHE12 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดทั้งหมดเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
โรบอทแบบแกนเดียว รุ่น ความคุ้มค่า เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ผสานรวมบอล สกรู และ ไกด์ ซึ่งขาดไม่ได้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิต
สูงถึง ±0.01 หรือต่ำกว่า
ดรออิ้งบอกขนาด
■ วัสดุ
ส่วนประกอบตัวเครื่องไกด์บอลสกรูบอลสกรู น๊อตตัวเมียบล็อค บล็อคปิดบัง
วัสดุอะลูมิเนียมอัลลอยเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่นSCM415อะลูมิเนียมอัลลอยอะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิวอะโนไดซ์อะโนไดซ์อะโนไดซ์
■ แผนผัง การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์
แผนผัง การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์
ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH12-BC

มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L3694194695195696196697197698198699199691019106911191169121912691319
A2005010015020050100150200501001502005010015020050100150
M01111222233334444555
N4666688881010101012121212141414
KG6.777.27.628.048.478.899.319.7310.1610.581111.4311.8512.2712.713.1213.5413.9614.3914.81

ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH12-BM

มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L3674174675175676176677177678178679179671017106711171167121712691317
A2005010015020050100150200501001502005010015020050100150
M01111222233334444555
N4666688881010101012121212141414
KG6.777.27.628.048.478.899.319.7310.1610.581111.4311.8512.2712.713.1213.5413.9614.3914.81

ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH12-BR

มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L41246251256261266271276281286291296210121062111212621212136213121462
A2005010015020050100150200501001502005010015020050100150
M01111222233334444555
N4666688881010101012121212141414
KG6.777.27.628.048.478.899.319.7310.1610.581111.4311.8512.2712.713.1213.5413.9614.3914.81

ดรออิ้งบอกขนาด ของ E-MCH12-BL

มิติ (มม.), มวล (กก.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
L41246251256261266271276281286291296210121062111212621212136213121462
A2005010015020050100150200501001502005010015020050100150
M01111222233334444555
N4666688881010101012121212141414
KG6.777.27.628.048.478.899.319.7310.1610.581111.4311.8512.2712.713.1213.5413.9614.3914.81
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
■ สเปค พื้นฐาน โรบอทแบบแกนเดียว
วิธีการขับเคลื่อนบอลสกรู
บอลสกรูเกรด ความแม่นยำC7
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)Φ16
ความกว้าง ตัวเครื่อง (มม.)102
ลิเนียร์ไกด์ ความแข็งเกร็ง สูง (มม.)กว้าง12xสูง7.5
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขับ100/200
สภาพแวดล้อมการใช้งานทำความสะอาด

■ สเปค
รหัสรุ่น/ Part numberสายนำไฟฟ้า (มม.)สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(เพิ่มครั้งละ 50 เมตร)

ตำแหน่ง มอเตอร์

ยี่ห้อ มอเตอร์

อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์

ตำแหน่งเซ็นเซอร์
การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ
ความแม่นยำ (มม.)
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.)ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที)พิกัดแรงผลัก (N)
พิมพ์การใช้งานแนวนอนการใช้แนวตั้ง100W200W
E-MCH125100 to 1050BC
(มอเตอร์ ไดเร็ค)
BM
(มอเตอร์ ด้านล่างลง)
BL
(มอเตอร์ ซ้ายพับ)
บีอาร์
(มอเตอร์ ขวาพับ)
M
(มิตซูบิชิ)
P
(พานาโซนิค)
Y
(ยัสกาวะ)
T
(เดลต้า อิเลคโทรนิคส์)
ซี
(จัดทำโดยลูกค้า)
10
(100วัตต์)
20
(200วัตต์)
C
(ด้าน มอเตอร์ ภายนอก)
ดี
(มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม)
±0.015012250341683
10308500170341
20183100085174
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
เมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกิน 600 มม. จะเกิดการสั่นพ้อง บอลสกรู ใน เคส นี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่
เลือก มอเตอร์ ที่มีเบรคสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
เมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อ มอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดรายละเอียดตามข้อมูล CAD
 
รหัสรุ่น/ Part numberสายนำไฟฟ้า (มม.)อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (วัตต์)ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที)
10015020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
E-MCH125100250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
5200250225200175150125100
10500450400350300250200
201000900800700600500400
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ บอลสกรู
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือค่าความเร็วสูงสุดด้านความปลอดภัยที่มีสำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เนื่องจาก สกรู อาจเกิดการสั่นพ้องในจังหวะที่ยาวนานขึ้น จึงอาจเกิดสภาวะต่างๆ เช่น เสียงที่ผิดปกติและการสั่นสะเทือน เมื่อทำงานด้วยความเร็วสูงสุด ดังนั้นควรลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เหมาะสม

■ อุปกรณ์เสริม
อุปกรณ์เสริมชื่อ อุปกรณ์เสริมรหัสรุ่น/ Part number
เซนเซอร์C-MSX672N-2M
วิธี การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์BCคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน (มม.)มอเตอร์ ไซด์ 7 × 8 (100W)10*14 (*11) ด้าน มอเตอร์ (200W)
บีแอล/บีอาร์/บีเอ็มสกรู ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ฟัน 5GT-25
ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ ปลาย มอเตอร์ฟัน 5GT-25
BMสายพานไทม์มิ่ง275-5จีที-15
บีแอล/บีอาร์สายพานไทม์มิ่ง300-5GT-15
* มอเตอร์ พานาโซนิค ปลาย 11
การใช้พารามิเตอร์
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์
 
■ ระยะ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (มม.)
แรงบิด - แนวนอน
หน่วย (มม.)
การติดตั้งแบบแนวนอนABC
สายนำไฟฟ้า 530 กก.8826578
40 กก.6064351
50 กก.4372935
สายนำไฟฟ้า 1015กก.875138157
25 กก.4857383
30 กก.3865664
สายนำไฟฟ้า 205 กก.1160384386
10 กก.561180181
18 กก.2888889


แรงบิด - ติดผนัง
หน่วย (มม.)
การติดตั้งบนผนังABC
สายนำไฟฟ้า 525 กก.100841102
35 กก.6352725
55 กก.352943
สายนำไฟฟ้า 1010 กก.2502211311
20กก.11097633
30 กก.6456385
สายนำไฟฟ้า 205 กก.317316955
12 กก.147144455
18 กก.8988288
แรงบิด - แนวตั้ง
หน่วย (มม.)
การติดตั้งแบบแนวตั้งAC
สายนำไฟฟ้า 55 กก.544544
8 กก341341
12 กก.277277
สายนำไฟฟ้า 104 กก606606
8 กก303303
สายนำไฟฟ้า 202กก.961961
3 กก.939639
■ โมเมนต์คงที่ที่ยอมรับได้ N⋅m
ความเฉื่อย น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ แบบสถิต - แนวนอน
หน่วย (นิวตันเมตร)
การติดตั้งแบบแนวนอน
MY150
MP150
MR130
■ รายการ มอเตอร์ โวที่แนะนำ
ยี่ห้อประมวลกฎหมาย มอเตอร์มี/ไม่มีเบรคอุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟฟ้ารุ่น เซอร์โวมอเตอร์รุ่น เซอร์โวไดรฟ์
มิตซูบิชิM20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VHG-KR23MR-J4-20A
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)HG-KR23B
M10ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VHG-KR12MR-J4-10A
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)HG-KR13B
พานาโซนิคP20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VMSMF022L1UMADLN15SG
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)MSMF022L1V
P10ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VMSMF012L1UMADLN05SG
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)MSMF012L1V
ยาสกาวะY20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VSGM7J02AFC6SSGD7S1R6A00A002
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)SGM7J02AFC6E
Y10ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VSGM7J01AFC6SSGD7S1R90A00A002
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)SGM7J01AFC6E
เดลต้าT20ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)200W220VECMA-C20602RSASD-B20421-B
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)ECMA-C20602SS
T10ไม่มีเบรค (ใช้งานแนวนอน)100W220VECMA-C20104RSASD-B20121-B
พร้อมเบรค (ใช้งานแนวตั้ง)ECMA-C20104SS
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
1. การออกแบบ และการติดตั้งที่เรียบง่าย
2. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
3. งานละเอียด สูง ±0.01
4. ความแข็งเกร็ง สูง
5. เสียงรบกวนต่ำ
6. อุปกรณ์ครบ คลองเลื่อย
ข้อควรระวัง
■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ โรบอทแบบแกนเดียว ในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
① สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
② สภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
③ ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
④ สภาพแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
⑤ สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
⑥ สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
⑦ สภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ

■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เกิดการแข็งตัว ไม่เกิดการควบแน่น)
ตัวอย่างการใช้งาน
โรบอทแบบแกนเดียว