โรบอทแกนเดี่ยวรุ่น E-MCHE22 / E-MCH22 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดทั้งหมด (สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด)

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>ชนิดของสายดินบอลสกรู E-MTHE&E-MCHE เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2025คลิกที่นี่
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีชุดขับมอเตอร์ (มอเตอร์) มาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีคัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อนมาให้ด้วย ซึ่งต้องซื้อแยกต่างหาก
- สินค้ามาพร้อมชุดเซนเซอร์ ไม่จำเป็นต้องเลือกเพิ่มเติม
รายละเอียดสินค้า
- โรบอทแกนเดี่ยวรุ่น E-MCHE22 สกรูไดรฟ์ ชนิดซีลปิดทั้งหมดเพื่อสภาพแวดล้อมที่สะอาดจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อลูมิเนียมอัลลอยด์ iรุ่นประหยัด พร้อมบอลสกรูและไกด์ในตัวสำหรับกระบวนการผลิตที่แม่นยำ (ความแม่นยำ ±0.01 mm)
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อการทำงานที่เสถียร
- เสียงรบกวนต่ำเพื่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย
- มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเพื่อการติดตั้งที่ไร้รอยต่อ
- ยูนิตหลักเท่านั้น มอเตอร์จำหน่ายแยกต่างหาก
- ระยะสโตรกที่เกิน 600 mm อาจทำให้บอลสกรูโก่งตัวได้ ควรปรับความเร็วการทำงานให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหา
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ของ โรบอทแบบแกนเดียว
โรบอทแบบแกนเดียว หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ อะลูมิเนียมอัลลอย ความคุ้มค่า รีส์ราคาประหยัดเป็นอุปกรณ์ส่งกำลังที่ประกอบด้วยบอล สกรู และ ไกด์ ซึ่งขาดไม่ได้ใน กระบวนการแปรรูป ผลิตสูงถึง ±0.01 หรือน้อยกว่า
ดรออิ้งบอกขนาด ของ โรบอทแบบแกนเดียว
| ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ราง | สกรู | นัท | บล็อค สไลด์ | ฝาครอบ |
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ตลับลูกปืนเหล็กกล้า | SCM415H | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการชุบผิว | การชุบผิว ด้วยไฟฟ้า | — | — | — | อโนไดซ์ | อโนไดซ์ |





ภาพรวมข้อมูล สเปค ของ โรบอทแบบแกนเดียว

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ของ โรบอทแบบแกนเดียว

| รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(เพิ่มขึ้น 50 ม.) | ![]() ตำแหน่ง มอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อ มอเตอร์ | ![]() อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ![]() ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (kg) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | พิกัดแรงผลัก (N) | |
ประเภท | การใช้งานในแนวนอน | การใช้งานในแนวตั้ง | |||||||||
| E-MCH22 | 5 | 100 to 1500 | BC ( การเชื่อมต่อสายไฟ มอเตอร์ โดยตรง) BM (มอเตอร์ อยู่ด้านล่าง) BL (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) BR (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยาสกาว่า) T (เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์) Z (จัดทำโดยลูกค้า) | 75 (750W) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) D ( มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.01 | 150 | 55 | 250 | 2100 |
| 10 | 150 | 45 | 500 | 1050 | |||||||
| 25 | 120 | 20 | 1250 | 420 | |||||||
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
เมื่อ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เกิน 600 มม. เสียงสะท้อน บอลสกรู จะเกิดขึ้น ใน เคส นี้ ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง
เลือก มอเตอร์ แบบมีเบรกสำหรับการใช้งานในแนวตั้ง
เมื่อเลือก Z เป็นแบรนด์ มอเตอร์ (จัดทำโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดโดยละเอียดตามข้อมูล CAD| รหัสสินค้า | สายนำไฟฟ้า (มม.) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ (W) | ความเร็วในการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | |||
| E-MCH22 | 5 | 750 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1250 | 1125 | 1000 | 875 | 750 | 625 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ บอลสกรู
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน คือความเร็วความปลอดภัยสูงสุดที่ใช้ได้สำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เนื่องจากบอล สกรู อาจสะท้อนกลับในจังหวะที่ยาวขึ้น สภาวะต่างๆ เช่น เสียงที่ผิดปกติและการสั่นอาจเกิดขึ้นเมื่อทำงานที่ความเร็วสูงสุด ดังนั้นควรลดความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เหมาะสม![[อุปกรณ์เสริม]](http://th.misumi-ec.com/en/linked/item/10310666809/img/110310666809_6.gif)
การใช้พารามิเตอร์ของ โรบอทแบบแกนเดียว




คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ของ โรบอทแบบแกนเดียว
1. การออกแบบ และการติดตั้งที่เรียบง่าย2. งานละเอียด ±0.01
3. ความแข็งเกร็ง สูง
4. อุปกรณ์ฟิตติ้งครบ คลองเลื่อย
ตัวอย่างการใช้ โรบอทแบบแกนเดียว

ข้อควรระวังของ โรบอทแบบแกนเดียว
ข้อควรระวังในการใช้ โรบอทแบบแกนเดียว■ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ขับเคลื่อนแบบแกนเดียวในสภาพแวดล้อมต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีสารละลายอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
(5) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรงและรังสีความร้อน
(6) สภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนและการกระแทกอย่างรุนแรง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซที่ติดไฟได้
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เป็นน้ำแข็ง ไม่ควบแน่น)
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว
สายนำไฟฟ้า (มม.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่



ประเภท