โรบอทแบบแกนเดียว ขับเคลื่อน สายพาน งานละเอียด E-MCB10 ชนิดปิดผนึกเต็มที่ (สำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด)

ข้อควรระวัง
- ผลิตภัณฑ์ ไม่มี ชุดขับมอเตอร์ มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์ ไม่มี คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน มาให้ ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ผลิตภัณฑ์ มาพร้อมชุด เซนเซอร์ ที่ไม่ต้องเลือก
- ดาวน์โหลดฟรี! >> Economy Series Catalog ver2023 (TH-EN)_Part01 คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
- หุ่นยนต์ แกน เดี่ยว E-MCB10 ระบบขับเคลื่อนสายพานชนิดแม่นยำ ชนิดซีลปิดทั้งหมดจาก MISUMI
- แอคทูเอเตอร์อะลูมิเนียมอัลลอยด์ รุ่นราคาประหยัดที่รวมสายพานไทม์มิ่งและไกด์เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
- ออกแบบและติดตั้งเรียบง่ายเพื่อการใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- มีอุปกรณ์เสริมครบครันเพื่อการตั้งค่าที่ครอบคลุม
- ความแม่นยำสูงถึง ± 0.04 mm ช่วยให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่แม่นยำและเชื่อถือได้
- การตั้งค่าความเร่งและการชะลอตัวของมอเตอร์ไว้ที่ 0.5 วินาทีสำหรับการควบคุมการทำงาน
- ไม่รวมมอเตอร์ต้องซื้อแยกต่างหาก
- ไม่เหมาะกับการใช้งานแนวตั้งเนื่องจากข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์
สูงถึง ±0.04 หรือต่ำกว่า
| ส่วนประกอบ | ตัวเครื่อง | ไกด์ | สายพานไทม์มิ่ง | ไทม์มิ่งพูลเล่ย์ | บล็อค บล็อค | ปิดบัง |
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | เหล็กกล้าคาร์บอน | ยูรีเทน | เหล็กกล้า 45C | อะลูมิเนียมอัลลอย | อะลูมิเนียมอัลลอย |
กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อะโนไดซ์ | — | — | ชุบ นิกเกิล | เคลียร์อะโนไดซ์ | เคลียร์อะโนไดซ์ |






| รหัสรุ่น/ Part number | สายนำไฟฟ้า (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(เพิ่มครั้งละ 50 เมตร) | ![]() ตำแหน่ง มอเตอร์ | ![]() ยี่ห้อ มอเตอร์ | ![]() อุปกรณ์แหล่งจ่าย มอเตอร์ | ตำแหน่งเซ็นเซอร์ | การวางตำแหน่ง ซ้ำๆ ความแม่นยำ (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | ความเร็วสูงสุด (มม./วินาที) | เรทติ้ง แรงดึง (น) | |
พิมพ์ | การใช้งานแนวนอน | การใช้แนวตั้ง | |||||||||
| E-MCB10 | 32 | 100 to 2550 | L (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้าย) R (มอเตอร์ อยู่ด้านขวา) LD (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้ายล่าง) RD (มอเตอร์ อยู่ด้านล่างขวา) LU (มอเตอร์ อยู่ด้านซ้ายบน) รู (มอเตอร์ อยู่ด้านขวาบน) | M (มิตซูบิชิ) P (พานาโซนิค) Y (ยัสกาวะ) T (เดลต้า อิเลคโทรนิคส์) ซี (จัดทำโดยลูกค้า) | 10 (100วัตต์) | C (ด้าน มอเตอร์ ภายนอก) ดี (มอเตอร์ ภายนอกฝั่งตรงข้าม) | ±0.04 | 10 | — | 1600 | 61 |
ผลิตภัณฑ์ นี้ไม่รวม มอเตอร์ และต้องซื้อแยกต่างหาก
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นนี้ไม่สามารถใช้งานได้ในแนวตั้ง
เมื่อเลือก Z เป็นยี่ห้อ มอเตอร์ (เตรียมโดยลูกค้า) โปรดระบุ รุ่น มอเตอร์ และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อทำการสั่งซื้อ (หากจำเป็น ให้ระบุขนาดการติดตั้ง มอเตอร์)
เนื่องจากภาพวาดเป็นแผนผัง โปรดยืนยันขนาดรายละเอียดตามข้อมูล CAD
ตั้งค่าอัตราเร่งและ ความหน่วง มอเตอร์ ได้ 0.5 วินาที| รหัสรุ่น/ Part number | สายนำไฟฟ้า (มม.) | ข้อต่อลด | ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด (มม./วินาที) | |||||||
| 100 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2550 | |||
| E-MCB10 | 32 | ที่ให้ไว้ | 1600 | |||||||
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน เป็นค่าอ้างอิงที่คำนวณตามความเร็ววิกฤตและ ค่า DN ของ สายพาน
ค่าใน โต๊ะวางชิ้นงาน แสดงความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับแต่ละ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ และความเร็วสูงสุดที่ปลอดภัยสำหรับจังหวะ มาตรฐาน หากใช้ความเร็วเกินนี้ จะทำให้สายพานสึกหรอมากขึ้น สายพาน แตก และอายุการใช้งานสั้นลง

■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ สายเซนเซอร์

■ รายการ มอเตอร์ โวที่แนะนำ

■ พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด มอเตอร์

2. โรบอทแบบแกนเดียว งานละเอียด สูง ±0.04
3. โรบอทแบบแกนเดียว พร้อม อุปกรณ์เสริม ประกอบครบชุด
① สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละออง (โดยเฉพาะผงโลหะ)
② สภาพแวดล้อมที่มีน้ำกระเซ็นและ น้ำมัน
③ ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
④ สภาพแวดล้อมที่มีสารอินทรีย์และเกลือมากเกินไป
⑤ สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดและรังสีความร้อนโดยตรง
⑥ สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกสูง
⑦ สภาพแวดล้อมที่มีก๊าซกัดกร่อน ก๊าซติดไฟ
■ สภาพแวดล้อมการใช้งาน โรบอทแบบแกนเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: อุณหภูมิปกติ (ไม่เกิดการแข็งตัว ไม่เกิดการควบแน่น)
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
สายนำไฟฟ้า (มม.)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่


ตำแหน่งเซ็นเซอร์
พิมพ์