[ทำความสะอาดและบรรจุ] ขดลวด สปริง ขดลวด - อ้างอิง OD สเตนเลส UY/UR/ UF

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
    โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
SL-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการกำจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
SH-□□ล้างแบบละเอียดสูงบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
การลดก๊าซเอาท์พุต
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

OD D

⌀10 หรือน้อยกว่า 0 0.5 มม
⌀12 ขึ้นไป 0 - 0.8 มม

ความยาวขณะไม่มีโหลด L

50 หรือน้อยกว่า ±1.5 มม
55 หรือมากกว่า ±2.5 มม

ปิดท้าย (ปลายทั้งสองข้างไม่ต่อ สายดิน*)

ปิดท้าย (ปลายทั้งสองข้าง สายดิน)

ชนิดวัสดุบอดี้วิธีการทำความสะอาด
ความโก่งสูงสุด (เอฟสูงสุด)
F = L × 70%F = L × 75%F = L × 60%F = L × 45%[M] วัสดุวิธีการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
SL-UVSL-UYSL-URSL-UFSUS304-WPB
(ค่าคงตัวสปริง ±10%)
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-UVSH-UYSH-URSH-UFล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งระดับ 10
SHD-UVSHD-UYSHD-URSHD-UFการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด
[!] ความโก่งสูงสุด แตกต่างจากด้านบนสำหรับบางขนาด ดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับรายละเอียด
-] สินค้าบรรจุตามปริมาณการสั่งซื้อ Ex. หากสั่งจำนวน 20 ชิ้น จะบรรจุเป็นแพ็คเกจเดียว (รวม 20 ชิ้น)
- ] ดูรายละเอียดของการล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
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
SL-UR2-5 | [ทำความสะอาดและบรรจุ] ขดลวด สปริง ขดลวด - อ้างอิง OD สเตนเลส UY/UR/ UF | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย