[ทำความสะอาดและแพ็ค] สกรูลูกบิดขึ้นลาย

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่นี่ เช่น ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลการทำความสะอาดและ ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอื่นๆ
- การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
- รายการราคาในหน้านี้คือข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2023 สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว
รายละเอียดสินค้า
มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
| · การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
| · การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
| · การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
| Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
| SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
| กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
| SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
| กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
| กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
| SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
| กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
| กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
สั้น ยาว


| ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||||
| สั้น | ยาว | [M] วัสดุ | [เอ] อุปกรณ์เสริม | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
| SL-NRSS | SL-NRLS | SUS303 | แหวนรองไนล่อน | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
| SH-NRSS | SH-NRLS | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | ||
| SHD-NRSS | SHD-NRLS | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | |||||
- ] ดูรายละเอียดของการล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปคตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า | — | L |
| SL-NRSS4 | — | 10 |
| SH-NRLS5 | — | 30 |
| SHD-NRLS6 | — | 40 |
■ สั้น
| รหัสสินค้า | L | L1 | D | D1 | H | มวล (กรัม) | |
| ชนิด | M (หยาบ) | ||||||
SL-NRSS SH-NRSS SHD-NRSS | 4 | 10 | 20 | 15 | 10 | 8 | 12 |
| 15 | 25 | 13 | |||||
| 5 | 10 | 20 | 12 | 14 | |||
| 15 | 25 | 15 | |||||
| 6 | 10 | 22 | 18 | 10 | 24 | ||
| 15 | 27 | 25 | |||||
■ ยาว
| รหัสสินค้า | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | มวล (กรัม) | |
| ชนิด | M (หยาบ) | ||||||||
| SL-NRLS SH-NRLS SHD-NRLS | 4 | 20 | 30 | 12 | 15 | 10 | 3 | 8 | 14 |
| 25 | 35 | 14 | |||||||
| 30 | 40 | 15 | 14 | ||||||
| 5 | 20 | 30 | 12 | 12 | 3.8 | 15 | |||
| 25 | 35 | 15 | 16 | ||||||
| 30 | 40 | 16 | |||||||
| 40 | 50 | 17 | |||||||
| 6 | 30 | 42 | 18 | 4.5 | 10 | 27 | |||
| 35 | 47 | 27 | |||||||
| 40 | 52 | 28 | |||||||
| 50 | 62 | 29 | |||||||
| 8 | 40 | 52 | 24 | 14 | 6 | 50 | |||
| 50 | 62 | 53 | |||||||