[ทำความสะอาดและแพ็ค] สกรูหัวจมหกเหลี่ยม พร้อม แหวนรอง - แหวนอีแปะ / แหวนสปริง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
รายละเอียดสินค้า
มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
| · การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
| · การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
| · การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
| Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
| SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
| กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
| SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
| กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
| กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
| SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
| กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
| กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

| ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | |||||
| สกรู | แหวนรอง | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | ||
| วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ||||||
| SL-SCBS | SUSXM7 | บาร์เรล ผ่านกระบวนการพาสซิเวชั่น | แหวนสปริง JIS B 1251 แหวนอีแปะ JIS B 1256 | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
| SH-SCBS | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 | |||
| SHD-SCBS | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | ||||||
ดูรายละเอียดของการล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| รหัสสินค้า |
| SL-SCBS2-4 |
| SH-SCBS4-10 |
| SHD-SCBS8-20 |
| M × P | A | E | B | C | D | (a) |
| 2 × 0.4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 3.8 | 5 | 2.1 |
| 2.5 × 0.45 | 4.5 | 3 | 2 | 4.5 | 6.5 | 2.7 |
| 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5.5 | 7 | 3 |
| 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 | 4.4 |
| 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 8.5 | 10 | 5.4 |
| 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | 11.5 | 12.5 | 6.9 |
| 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | 14.5 | 17 | 8.4 |
| รหัสสินค้า | ||
| ชนิด | M-L | |
| SL-SCBS SH-SCBS SHD-SCBS | 2- | 4 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 2.5- | 5 | |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 3- | 5 | |
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 4- | 6 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 5- | 8 | |
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 6- | 10 | |
| 12 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 8- | 15 | |
| 16 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
กระบวนการแปรรูป ทำความสะอาด· การล้างไขมัน (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด | ||||
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (รหัสรุ่น/ Part number: SHD-□□)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด | |||||
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์| สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) ![]() | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) ![]() [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด / สภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งานวิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
|---|---|---|---|---|---|
| ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
| กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
| ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
| กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
| กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
| การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
| กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
| กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |