[ทำความสะอาดและแพ็ค] แหวนล็อค ชนิด E (ภายนอก)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [การเปลี่ยนแปลงสเปค] วัสดุของผลิตภัณฑ์สเตนเลสจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2025 เป็นต้นไป โปรดดูรายละเอียด ที่นี่
  • มีความเป็นไปได้ที่สินค้าและบรรจุภัณฑ์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงอาจถูกจัดส่งปะปนกันในรอบการจัดส่งเดียวกัน แต่จะไม่มีปัญหาในการใช้งาน
  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัดน้ำมันป้องกันสนิม ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสเกิดสนิมได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำความสะอาด โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่งการใช้งานและสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
SL-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการกำจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
SH-□□ล้างแบบละเอียดสูงบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
การลดก๊าซเอาท์พุต
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

แหวนล็อค: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ชนิดวัสดุบอดี้วิธีการทำความสะอาด
วัสดุความแข็งวิธีการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อมการบรรจุภัณฑ์
SL-NETWSเทียบเท่า SUS304-CSP37 ถึง 46HRCทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์กันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-NETWSการล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000(บรรจุสุญญากาศสองชั้น)ระดับ 10
SHD-NETWSการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดงานละเอียด
ผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุตามปริมาณการสั่งซื้อ เช่น หากคำสั่งซื้อมีจำนวน 20 ชิ้น จะถูกบรรจุในหนึ่งแพ็คเกจ (รวม 20 ชิ้น)
ดูรายละเอียดของการขจัดคราบน้ำมัน การทำความสะอาดงานละเอียด และการขัดผิวด้วยไฟฟ้าที่แสดงอยู่ด้านล่างของตารางสเปค

ตารางข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า
SL-NETWS3
SH-NETWS5
SHD-NETWS8
รหัสสินค้าแหวนล็อคเพลาที่ใช้งานได้ (อ้างอิง)
ชนิดลำดับที่        d1 Class    n
(ต่ำสุด)
dค่าพิกัดความเผื่อDค่าพิกัดความเผื่อHค่าพิกัดความเผื่อtค่าพิกัดความเผื่อเกินหรือต่ำกว่าd2ค่าพิกัดความเผื่อม.ค่าพิกัดความเผื่อ
SL-NETWS

SH-NETWS

SHD-NETWS
1.21.20
-0.09
3±0.110
-0.25
0.3±0.0251.421.2+0.06
   0
0.4+0.05
   0
0.6
1.51.54±0.21.30.4±0.0322.51.50.50.8
2251.72.53.221
2.52.562.13.242.5
3372.60.6±0.044530.7+0.1
   0
440
-0.12
93.50
-0.30
574+0.075
   0
1.2
55114.3685
66125.20.87960.9
770
-0.15
146.10
-0.35
8117+0.09
   0
1.5
88166.991281.8
99187.8101492
กระบวนการทำความสะอาด
·ขจัดคราบน้ำมัน (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□)

สภาพแวดล้อมการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป

น้ำบริสุทธิ์อุ่นที่เป็นด่าง 
น้ำบริสุทธิ์อัลตร้าโซนิค
ทำความสะอาดหลังจาก
ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์
 
*3 ครั้ง
 แห้ง บรรจุภัณฑ์เดี่ยวกันสนิม
· การทำความสะอาดแบบความแม่นยำสูง (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□)
    

สภาพแวดล้อมการทำงาน: ระดับ 1,000

 

สภาพแวดล้อมการทำงาน: Class 10

การทำความสะอาดด้วยของไหลไฮโดรคาร์บอน
การทำความสะอาดด้วยน้ำ Ro
 ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์
(10 MΩ·cm) หลังจาก
ทำความสะอาดด้วย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำ Ro)
 ใช้ น้ำบริสุทธิ์
(13 MΩ·cm)
 ใช้การเป่าด้วยไนโตรเจน 
ดำเนินการบนโต๊ะปฏิบัติงานที่สะอาด
ในสภาพแวดล้อมคลีนรูม Class 10
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดแบบละเอียด (รหัสรุ่น/ Part number: SHD-□□)
      

สภาพแวดล้อมการทำงาน: ระดับ 1,000

 

สภาพแวดล้อมการทำงาน: Class 10

การทำความสะอาดด้วยของไหลไฮโดรคาร์บอน
การทำความสะอาดด้วยน้ำ Ro
 การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
พร้อมชั้นการขัดผิวด้วยไฟฟ้า
ตามวัสดุที่ใช้
 ล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์
(10 MΩ·cm) หลังจาก
ทำความสะอาดด้วย
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (น้ำ Ro)
 ใช้น้ำบริสุทธิ์อุ่น
(13 MΩ·cm)
 ใช้การเป่าด้วยไนโตรเจน 
ดำเนินการบนโต๊ะปฏิบัติงานที่สะอาด
ในสภาพแวดล้อมคลีนรูม Class 10
ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
สำหรับการทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน:
(Part Number: SL-□□)
สำหรับการทำความสะอาดงานละเอียดหรือการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดงานละเอียด:
(รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□)

[ ! ]บรรจุภัณฑ์ทั้งชั้นแรกและชั้นที่สองได้รับการไล่ก๊าซแล้ว
ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด / สภาพแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการใช้งาน

วิธีการทำความสะอาด

Part Number ของผลิตภัณฑ์

ประเภทบรรจุภัณฑ์

ผลกระทบเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทำความสะอาด

สภาพแวดล้อม (มาตรฐาน)

การใช้งานเคสและกระบวนการแปรรูป

ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันSL-□□บรรจุภัณฑ์กันสนิมการล้างน้ำมันออกสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการประกอบปกติ
กระบวนการหลังการประกอบแบตเตอรี่เล็ก
การล้างแบบละเอียดสูงSH-□□(บรรจุสุญญากาศสองชั้น)ขจัดน้ำมัน
ขจัดฝุ่น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (คลาส 10 ถึง 1,000)กระบวนการประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูปการประกอบเสาที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูปการประกอบกล้องในรถยนต์
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาดงานละเอียดSHD-□□(บรรจุสุญญากาศสองชั้น)การกำจัดน้ำมัน
การกำจัดฝุ่น
การลดการปล่อยก๊าซ
สภาพแวดล้อมสุญญากาศ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (คลาส 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูปก่อนสารกึ่งตัวนำ
กระบวนการแปรรูปการสะสมลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูปก่อน OLED