ชนิดแผ่นเพลท ไนล่อน หล่อ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • คลิก ที่นี่ สำหรับความคลาดเคลื่อนของมิติต่างๆ
  • ราคาที่แสดงในหน้านี้เป็น ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 สำหรับราคาล่าสุดโปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] เป็น พลาสติกวิศวกรรม เอนกประสงค์ที่ผลิตจาก ไนล่อน 6 โดยวิธี การหล่อ และมีความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ โพลิอะซีทัล (Polyacetal)

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

■ รุ่นมาตรฐาน

[ ! ] ก ≥ ข

■ ประเภท ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู

2H

2HL

4H

6H

เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียวข (ค่า ต่ำสุด)
3 ถึง 102.5
[ ! ] ก ≥ ข
รายละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู
N (รูทะลุ)Z (แบบรูคว้าน)รายละเอียด N (รูทะลุ) / Z (แบบรูคว้าน)M (สปริงเสริมเกลียว)■ รายละเอียด โต๊ะวางชิ้นงาน 1 M (เกลียว เม็ดมีด)
สลักเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว
3456810
3.54.55.56.5911
16.589.51114
ชม.45679

รหัสการสั่งซื้อ (ตัวอย่าง) M4-L6
[ ! ] ล ≤ ท-1
[ ! ] เมื่อ L + 5 < T รูที่เจาะจะเป็นรูตัน
สลักเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว
3456810
3.54.55.56.5911
L3456810
4.567.591215
6810121620
พิมพ์
[M] เกรด/ วัสดุ
สี
อุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
CANY-T
แผ่นบาง มาตรฐาน / ไนล่อน 6 (หล่อ)
สีฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน: สูงสุด 120°C
CANY
ขนาดมาตรฐาน / ไนล่อน 6 (หล่อ)
-30 ถึง 109

การใช้งาน ตัวอย่าง

การใช้งาน ตัวอย่าง อุปกรณ์กันกระแทก
■การใช้ในส่วนการเติมชิ้นงานจะช่วยลดแรงกระแทกและป้องกันไม่ให้ ชิ้นงาน เสียหาย

ข้อมูลการเปรียบเทียบสินค้า

 

โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบ คุณสมบัติ ทางกายภาพ

วัตถุชนิดแผ่นเพลท ไนล่อน หล่อMC ไนล่อน
แผ่นเพลท
โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
แผ่นเพลท
ชนิดบาง
(แผ่นเพลท หนา 10 มม. หรือน้อยกว่า)
ขนาดมาตรฐาน
(แผ่นเพลท หนา 12 มม. ขึ้นไป)
มาตรฐานมาตรฐาน
สินค้าตัวแทน
CANY-TCANYMCA
MCAW
MCAB
PAA
PABA
PAAB
ความแข็งแรงต่อแรงดัด
แรง ความกด, ความอัด, ความดัน
ความต้านทานการกัดกร่อน
คุณสมบัติการเลื่อน
[ ! ] ข้อมูลนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงตาม MC ไนล่อน