ฉากยึดมุมสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด 80

ข้อควรระวัง
- ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ : 3030, 3060, 4040 และ 4080
● ความยาว (mm.) : 20, 50, 80, 30 ,70 และ 110
● ระยะห่างระหว่างรู :
L(80) : 30 mm. ในแต่ละด้าน
L(110) : 40 mm. ในแต่ละด้าน
● วัสดุ: A6063-T5
[การใช้งาน]
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
เหล็กยึด ยึดอัดรีดสำหรับ เฟรม ความคุ้มค่า อะลูมิเนียม รีส์ราคาประหยัด ร่อง 8 มม. (30/40/50/60/80/100) สำหรับโปรไฟล์ซีรีส์ ความคุ้มค่า มาตรฐานยุโรป ที่ใช้ร่วมกับโปรไฟล์
เฟรม เหล็กยึด สำหรับ ร่อง อะลูมิเนียม ช่อง 8 มม. (30/40/50/60/80/100) ซีรีส์ ความคุ้มค่า เหมาะสำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชุด เฟรม ต่างๆ เช่น ฝาครอบ ขาตั้ง และ ชั้นวางของ ของโครงสร้างขนาดใหญ่

วัสดุ: 6063-T5
กระบวนการเตรียมผิว: เงินอโนไดซ์
| รหัสสินค้า | L | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | L2 | ง (ง1 ) | d2 | รูติดตั้ง สำหรับแผง | คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | |
ประเภท | ตัวเลข | ||||||||
| LBLUS | 8080B | 20 | 3030 | — | — | ⌀6.5 | ⌀11 | — | — |
| 50 | 3060 | 30 | — | SET | |||||
| 80 | 3090 | 30 | — | — | |||||
| 30 | 4040 | — | — | ⌀8.5 | ⌀14 | C | — | ||
| 70 | 4080 | 40 | — | SET | |||||
| 110 | 40120 | 40 | C | — | |||||
สเปค
[ตั้งใจใช้]
เหล็กยึด ยึดแบบพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฝากระโปรงขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล



| รหัสสินค้า | L | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | L2 | ง (ง1 ) | d2 | รูติดตั้ง สำหรับแผง | คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | |
ประเภท | ตัวเลข | ||||||||
| LBLUS | 8080B | 20 | 3030 | — | — | ⌀6.5 | ⌀11 | — | — |
| 50 | 3060 | 30 | — | SET | |||||
| 80 | 3090 | 30 | — | — | |||||
| 30 | 4040 | — | — | ⌀8.5 | ⌀14 | C | — | ||
| 70 | 4080 | 40 | — | SET | |||||
| 110 | 40120 | 40 | C | — | |||||
L
ประเภท
ตัวเลข
L
ประเภท
ตัวเลข