ฉากยึดมุมสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ 45

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ : 4040 และ 4080
● ความยาว (mm.) : 30 และ 70
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (mm.) : 8.5
● ระยะห่างระหว่างรูสำหรับ L(70) : 40 mm.
● วัสดุ: A6063-T5
[การใช้งาน]
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ความคุ้มค่า มาตรฐานยุโรป ที่มีขนาดแตกต่างกันสามารถใช้ร่วมกับโปรไฟล์ ความคุ้มค่า รีส์ราคาประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย ฉากยึด ยึดแบบ L. เท่านั้น เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ มุมขวาระหว่างโปรไฟล์ที่มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ กับ เฟรม ต่างๆ เช่น ฝาครอบ ขาตั้ง และ ชั้นวางของ ของโครงสร้างขนาดใหญ่


วัสดุ: 6063-T5
กระบวนการชุบผิว: เงินอโนไดซ์ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รหัสรุ่น | L | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | D | |
ประเภท | ตัวเลข | ||||
| LBLSS | 4545 | 30 | 4040 | — | ⌀8.5 |
| 70 | 4080 | 40 | |||
วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปค |
| สกรู ที่ใช้งานได้ & คลองเลื่อย น็อต | SET | สกรู ที่ใช้ได้ M8 × 16 และ น็อต LNSN8-40-8-100P สำหรับยึด ฉากยึด บน เฟรม อะลูมิเนียม มาเป็น คลองเลื่อย |
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
สเปค
[ตั้งใจใช้]
เหล็กยึด ยึดแบบพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฝากระโปรงขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล
สเปค
[ตั้งใจใช้]
เหล็กยึด ยึดแบบพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฝากระโปรงขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ไม่ รองรับการใช้งาน กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ที่ไม่ใช่ C· ค่า ของ MISUMI เนื่องจากขนาดต่างกัน
ตัวอย่างการใช้งาน

Drawing ระบุขนาด

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

| รหัสสินค้า | L | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | D | |
ประเภท | ตัวเลข | ||||
| LBLSS | 4545 | 30 | 4040 | — | ⌀8.5 |
| 70 | 4080 | 40 | |||
การปรับแต่ง
| วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปค |
| คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ฉากยึด ที่ให้มา |
L
ประเภท
ตัวเลข
L
ประเภท
ตัวเลข