ฉากยึดมุมสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด 35

ข้อควรระวัง
- ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ : 2020, 2040, 3030, 4040 และ 4080
● ความยาว (mm.) : 14, 19, 20, 30, 34 และ 70
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (mm.) : 4.2, 5.5, 6.5 และ 8.5
● ระยะห่างระหว่างรู :
L(34) และ 30 mm. ในแต่ละด้าน
L(70) และ 30 mm. ในแต่ละด้าน
● วัสดุ: A6063-T5
[การใช้งาน]
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

วัสดุ:
กระบวนการเตรียมผิว: ซิลเวอร์อโนไดซ์
| รหัสสินค้า | L | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | D | รูติดตั้ง สำหรับแผง | คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | |
ประเภท | ตัวเลข | ||||||
| LBLTS | 3535 | 14 | 2020 | — | ⌀5.5 | C | SET |
| 14-4 | 2020 | — | ⌀4.2 | — | — | ||
| 19 | 2020 | — | ⌀5.5 | ||||
| 34 | 2040 | 20 | SET | ||||
| 20 | 3030 | — | ⌀6.5 | C | SET | ||
| 30 | 4040 | — | ⌀8.5 | C | — | ||
| 70 | 4080 | 40 | — | ||||
| การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส | สเปค |
| รูติดตั้ง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว การปรับแต่งเพิ่มเติม เพื่อปกปิด | C | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร M5 รูต๊าปเกลียว ที่ ตำแหน่ง 12*12 ที่หน้าส่วนท้าย |
| สกรู ที่ใช้งานได้ & คลองเลื่อย น็อต | SET | สกรู ที่ใช้ได้ M6 × 16 & น็อต LNSN8-30-6-100P สำหรับยึด ฉากยึด บน เฟรม อะลูมิเนียม มาเป็น คลองเลื่อย |
สเปค
[ตั้งใจใช้]
เหล็กยึด ยึดแบบพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฝากระโปรงขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล

L
ประเภท
ตัวเลข