ฉากยึดมุมสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ 30

ข้อควรระวัง
- ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ : 2550, 3030, 3060 และ 3090
● ความยาว (mm.) : 20,40,80 และ 50
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (mm.) : 6.5
● ระยะห่างระหว่างรู :
L(80) และ L(40) - 30 mm. ในแต่ละด้าน
L(50) - 40 mm.
● วัสดุ: A6063-T5
[การใช้งาน]
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
วัสดุ: 6063-T5
กระบวนการชุบผิว: เงินอโนไดซ์
| รหัสรุ่น/ Part number ของ เหล็กยึด สำหรับ เฟรม ความคุ้มค่า อะลูมิเนียม รี ร่อง ขนาด 8 มม. (30/40/50/60/80/100) | L | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | L2 | D | |
ประเภท | ตัวเลข | |||||
| LBLSS | 3030 | 20 | 3030 | — | — | ⌀6.5 |
| 50 | 3060 | 30 | ||||
| 80 | 3090 | 30 | 30 | |||
สเปค
[ตั้งใจใช้]
เหล็กยึด ยึดแบบพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฝากระโปรงขนาดใหญ่ โครงสร้างแถบแสดงผล

| รหัสสินค้า | L | ขนาด เฟรม ที่ใช้งานได้ | L1 | L2 | D | |
ประเภท | ตัวเลข | |||||
| LBLSS | 3030 | 20 | 3030 | — | — | ⌀6.5 |
| 50 | 3060 | 30 | ||||
| 80 | 3090 | 30 | 30 | |||
| วัตถุ การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | คำอธิบายของ สเปค |
| คลองเลื่อย สกรู และ น็อต ที่ใช้งานได้ | SET | สกรู และ น็อต ที่ใช้ได้สำหรับยึด ฉากยึด ที่ให้มา |
L
ประเภท
ตัวเลข
L
ประเภท
ตัวเลข