ฉากยึดมุมสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ 20

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขอแจ้งให้ทราบว่า สเปคกระบวนการเตรียมผิวสำหรับสินค้านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2025 เป็นต้นไป รูปลักษณ์อาจแตกต่างกัน แต่ฟังก์ชั่นยังคงเหมือนเดิม ในช่วงเปลี่ยนผ่าน อาจมีการจัดส่งสินค้าที่มีทั้งเวอร์ชันเก่าและใหม่ปะปนกัน

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ย์ : 2020 และ 2040
● ใช้งานร่วมกับโบลท์ M5
● ความยาว (mm.) : 14 และ 34
● ระยะห่างระหว่างรูสำหรับความยาว 34 mm. คือ 20 mm.
● เส้นผ่านศูนย์กลางรู (mm.) : 5.5
● วัสดุ: A6063-T5
[การใช้งาน]
ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยเฉพาะในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของซีรีส์ ความคุ้มค่า มาตรฐานยุโรป มีขนาดแตกต่างกัน ใช้ได้กับโปรไฟล์ซีรีส์ ความคุ้มค่า ที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น ฉากยึด แบบรีดขึ้นรูป เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ มุมฉากที่มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เฟรม ผสมผสาน เช่น ฝาครอบ ขาตั้ง ชั้น ชั้นวางของ ของโครงสร้างขนาดใหญ่

เหล็กยึด อัด มาตรฐานยุโรป
สเปค
วัสดุ: 6063-T5
กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์เงิน
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสรุ่น/ Part numberเหล็กยึด แบบมีแท็บสำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม รุ่น ความคุ้มค่าLขนาด เฟรม ที่ใช้ได้L1D
เหล็กยึด แบบมีแท็บสำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม รุ่น ความคุ้มค่าพิมพ์เหล็กยึด แบบมีแท็บสำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม รุ่น ความคุ้มค่าเบอร์
LBLSS2020142020—φ5.5
34204020
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์
【คุณสมบัติ】
สเปค ง่าย สวยงาม

【จุดประสงค์การใช้】
เหล็กยึด ยึดรีดพิเศษสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย ที่มีความกว้าง ร่อง 6 มม. เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ฝาครอบขนาดใหญ่และโครงสร้างแถบแสดงสินค้า
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้ เหล็กยึด ยึดรีดขึ้น มาตรฐานยุโรป
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับโปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ไม่ รองรับการใช้งาน กับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ที่ไม่ใช่ C· ค่า ของ MISUMI ได้เนื่องจากมีขนาดที่แตกต่างกัน