ตัวกรองสัญญาณรบกวน รบกวนสามเฟส

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตัวกรองสัญญาณรบกวน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : 3 เฟส
● พิกัดกระแส(A) : 10, 20 และ 30
● วิธีการติดตั้ง : ราง DIN และการขันสกรู
● วิธีการเดินสายไฟ : เทอร์มินอลบล็อค
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -25 ถึง 85
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวกรองสัญญาณรบกวน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
Drawing ระบุขนาดตัวกรองสัญญาณรบกวน

ตารางข้อมูลจำเพาะตัวกรองสัญญาณรบกวน

| การติดตั้ง สกรู | E-SNF-10 | E-SNF-20 | E-SNF-30 |
| การติดตั้งด้วยรางปีกนก | E-SNF-10D | E-SNF-20D | E-SNF-30D |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC) | 10 A | 20 A | 30 A |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC/DC) | 500 V | 500 V | 500 V |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เทอร์มินอล 2500 V AC 60s - สายดิน | ||
| ความต้านทานของฉนวนตัวกรองสัญญาณรบกวน | ขั้นต่ำ 100MΩ @ 500 V DC | ||
| กระแสไฟรั่วตัวกรองสัญญาณรบกวน | สูงสุด 2.5 mA @ 250 V AC/60 Hz สูงสุด 5.0 mA @ 500 V AC/60 Hz | ||
| ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | สูงสุด 60 mΩ | สูงสุด 25 mΩ | สูงสุด 13 mΩ |
| สภาพแวดล้อมขณะใช้งานตัวกรองสัญญาณรบกวน | อุณหภูมิ -25 ถึง 85°C ความชื้น 20 ถึง 95%RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ตัวกรองสัญญาณรบกวน
ฟิ ตัวกรองสัญญาณรบกวน 3 เฟสรุ่น ความคุ้มค่า
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ตัวกรองสัญญาณรบกวน

ตัวอย่างการใช้งานตัวกรองสัญญาณรบกวน
ตัวกรองสัญญาณรบกวนนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร และ จักรกลอัตโนมัติ


ข้อควรระวังการใช้ตัวกรองสัญญาณรบกวน
บันทึกตัวกรองสัญญาณรบกวน
1. ตัวกรองสัญญาณรบกวนไม่มีความแตกต่างระหว่าง ขั้วกระแสไฟฟ้า และ ขั้วกระแสไฟฟ้า ของ พาวเวอร์ซัพพลาย
2. ตัวกรองสัญญาณรบกวนใช้สำหรับกรอง พาวเวอร์ซัพพลาย
1. ตัวกรองสัญญาณรบกวนไม่มีความแตกต่างระหว่าง ขั้วกระแสไฟฟ้า และ ขั้วกระแสไฟฟ้า ของ พาวเวอร์ซัพพลาย
2. ตัวกรองสัญญาณรบกวนใช้สำหรับกรอง พาวเวอร์ซัพพลาย
Drawing ระบุขนาด

ตารางข้อมูลจำเพาะ

| การติดตั้ง สกรู | E-SNF-10 | E-SNF-20 | E-SNF-30 |
| การติดตั้งด้วยรางปีกนก | E-SNF-10D | E-SNF-20D | E-SNF-30D |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC) | 10 A | 20 A | 30 A |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC/DC) | 500 V | 500 V | 500 V |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เทอร์มินอล 2500 V AC 60s - สายดิน | ||
| ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 100MΩ @ 500 V DC | ||
| กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 2.5 mA @ 250 V AC/60 Hz สูงสุด 5.0 mA @ 500 V AC/60 Hz | ||
| ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | สูงสุด 60 mΩ | สูงสุด 25 mΩ | สูงสุด 13 mΩ |
| สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิ -25 ถึง 85°C ความชื้น 20 ถึง 95%RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||