ตัวกรองสัญญาณรบกวน รบกวนเฟสเดียว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตัวกรองสัญญาณรบกวน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด : 1 เฟส
● พิกัดกระแส(A) : 6, 10, 20 และ 30
● วิธีการติดตั้ง : ราง DIN และการขันสกรู
● วิธีการเดินสายไฟ : เทอร์มินอลบล็อค
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -25 ถึง 85
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวกรองสัญญาณรบกวน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
Drawing ระบุขนาดตัวกรองสัญญาณรบกวน

ตารางข้อมูลจำเพาะตัวกรองสัญญาณรบกวน

| การติดตั้ง สกรู | E-DNF-6 | E-DNF-10 | E-DNF-20 | E-DNF-30 |
| การติดตั้งด้วยรางปีกนก | E-DNF-6D | E-DNF-10D | E-DNF-20D | E-DNF-30D |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC) | 6 A | 10 A | 20 A | 30 A |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC/DC) | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เทอร์มินอล 2500 V AC 60s - สายดิน | |||
| ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 100MΩ @ 500 V DC | |||
| กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 1.0 mA ที่ 250 V AC/60 Hz | |||
| ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | สูงสุด 110 mΩ | สูงสุด 45 mΩ | สูงสุด 13 mΩ | สูงสุด 7 mΩ |
| สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิ -25 ถึง 85°C ความชื้น 20 ถึง 95%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ตัวกรองสัญญาณรบกวน
ตัวกรองสัญญาณรบกวน 1 เฟส รุ่น ความคุ้มค่า
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ตัวกรองสัญญาณรบกวน

ตัวอย่างการใช้งานตัวกรองสัญญาณรบกวน
นำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร และ จักรกลอัตโนมัติ


ข้อควรระวังการใช้งานตัวกรองสัญญาณรบกวน
1. ตัวกรองสัญญาณรบกวน ไม่มีความแตกต่างระหว่าง ขั้วกระแสไฟฟ้า และ ขั้วกระแสไฟฟ้า ของ พาวเวอร์ซัพพลาย
2. ตัวกรองสัญญาณรบกวน ใช้สำหรับกรอง พาวเวอร์ซัพพลาย
2. ตัวกรองสัญญาณรบกวน ใช้สำหรับกรอง พาวเวอร์ซัพพลาย
Drawing ระบุขนาด

ตารางข้อมูลจำเพาะ

| การติดตั้ง สกรู | E-DNF-6 | E-DNF-10 | E-DNF-20 | E-DNF-30 |
| การติดตั้งด้วยรางปีกนก | E-DNF-6D | E-DNF-10D | E-DNF-20D | E-DNF-30D |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC) | 6 A | 10 A | 20 A | 30 A |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC/DC) | 250 V | 250 V | 250 V | 250 V |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | เทอร์มินอล 2500 V AC 60s - สายดิน | |||
| ความต้านทานของฉนวน | ขั้นต่ำ 100MΩ @ 500 V DC | |||
| กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 1.0 mA ที่ 250 V AC/60 Hz | |||
| ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | สูงสุด 110 mΩ | สูงสุด 45 mΩ | สูงสุด 13 mΩ | สูงสุด 7 mΩ |
| สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิ -25 ถึง 85°C ความชื้น 20 ถึง 95%RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||