ขาตั้งปรับระดับ ตัวเครื่อง เครื่องเป็นโลหะ ชนิดยูนิเวอร์ซัล

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ขาตั้งปรับระดับ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ความยาวของช่วงสกรู (mm) : 50, 100 และ 150
● ขนาดเกลียว : M16 , M20 และ M24
● วัสดุ :ตัวเรือนและเกลียว - SUS304 และ เหล็กเกรด (S45C)
● การปรับปรุงผิวงาน: ชุบสังกะสี และอื่นๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
ขาตั้งปรับระดับ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ก้านปรับระดับ
ความคุ้มค่า ก้านปรับระดับ โลหะ ชนิดยูนิเวอร์ซัล
ก้านปรับระดับ คุณภาพสูง ราคาถูก และ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ที่ดีเยี่ยม
ก้านปรับระดับ คุณภาพสูง ราคาถูก และ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ที่ดีเยี่ยม
Drawing ระบุขนาดก้านปรับระดับ
■ Drawing ระบุขนาดก้านปรับระดับ

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุก้านปรับระดับ

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุก้านปรับระดับ
| รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
| สกรู | ฐานวาง | สกรู | ฐานวาง | |
| (1) | Q235 | ชุบซิงค์ | ||
| (2) | SUS304 | Buffed | ||
ภาพรวมของสเปคก้านปรับระดับ
| ความกว้าง D | เกลียว สเปค ม | ความยาวเกลียว A | ความสูง ตัวเครื่อง L | ℓ1 | ℓ2 | E | H | B | โหลดที่รับได้ (KN) |
| 80 | 16 | 100 | 135.5 | 10 | 13 | 21.5 | 10 | 24 | 10 |
| 150 | 185.5 | ||||||||
| 20 | 100 | 138.5 | 13 | 16 | 30 | 15 | |||
| 150 | 188.5 | ||||||||
| 180 | 218.5 | ||||||||
| 100 | 20 | 100 | 141.5 | 13 | 16 | 24.5 | 13 | 30 | 20 |
| 150 | 191.5 | ||||||||
| 180 | 221.5 | ||||||||
| 24 | 100 | 142.5 | 14 | 19 | 36 | 25 | |||
| 150 | 192.5 | ||||||||
| 180 | 222.5 |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ก้านปรับระดับ
[คุณสมบัติก้านปรับระดับ]
ไม่มี ลูกบิด ปรับความสูง
[ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุก้านปรับระดับ ]
ไม่มี ลูกบิด ปรับความสูง
[ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุก้านปรับระดับ ]
| รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
| สกรู | ฐานวาง | สกรู | ฐานวาง | |
| (1) | Q235 (เหล็กกล้า) | ชุบซิงค์ | ||
| (2) | SUS304 | Buffed | ||
Drawing ระบุขนาด

ด้านล่างของ ผลิตภัณฑ์ กลวงตาราง ข้อมูลจำเพาะ
| ความกว้าง D | เกลียว สเปค ม | ความยาวเกลียว A | ความสูง ตัวเครื่อง L | ℓ1 | ℓ2 | E | H | B | โหลดที่รับได้ (KN) |
| 80 | 16 | 100 | 135.5 | 10 | 13 | 21.5 | 10 | 24 | 10 |
| 150 | 185.5 | ||||||||
| 20 | 100 | 138.5 | 13 | 16 | 30 | 15 | |||
| 150 | 188.5 | ||||||||
| 180 | 218.5 | ||||||||
| 100 | 20 | 100 | 141.5 | 13 | 16 | 24.5 | 13 | 30 | 20 |
| 150 | 191.5 | ||||||||
| 180 | 221.5 | ||||||||
| 24 | 100 | 142.5 | 14 | 19 | 36 | 25 | |||
| 150 | 192.5 | ||||||||
| 180 | 222.5 |
สเปคของวัสดุ
| รุ่น | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | ||
| สกรู | ฐานวาง | สกรู | ฐานวาง | |
| (1) | Q235 | ชุบซิงค์ | ||
| (2) | SUS304 | Buffed | ||
■ ความแตกต่างในการใช้งานระหว่างซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI และ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI



■ รับประกันการรับ โหลดไฟฟ้า ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI
· มีการระบุ โหลดไฟฟ้า ของ ขาตั้งปรับระดับ ซีรีส์ MISUMI รุ่น ความคุ้มค่า อย่างชัดเจน และรับประกันโดยการทดสอบโดยบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานที่มั่นใจยิ่งขึ้น
ผลการทดสอบ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ตาม มาตรฐาน GB

· มีการระบุ โหลดไฟฟ้า ของ ขาตั้งปรับระดับ ซีรีส์ MISUMI รุ่น ความคุ้มค่า อย่างชัดเจน และรับประกันโดยการทดสอบโดยบุคคลที่สามเพื่อการใช้งานที่มั่นใจยิ่งขึ้น
ผลการทดสอบ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ตาม มาตรฐาน GB

วิธีการใช้งาน
วิธีการติดตั้ง ขาตั้งปรับระดับ ที่แนะนำ
บนพื้นฐานของความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์ด้วยรถยก (อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถหมุนอุปกรณ์ไปด้านข้าง) ให้มีความสูงที่สะดวกในการ สกรู เข้าไปใน ฟัน ด้านใน
สกรู ขาตั้งปรับระดับ ผ่านเกลียว หลังจากประกอบ ขาตั้งปรับระดับ ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ลดรถยกลงและปรับในแนวนอน
ข้อควรระวัง
1. ตรวจสอบว่า สกรู สามารถติดตั้งกับ เกลียวใน (แนะนำให้เคาะอีกครั้งหลังจาก การเคลือบผิว เกลียวแล้ว)
2. ควรขัน ขาตั้งปรับระดับ แบบเลือกเข้าใน เกลียว มากกว่าครึ่งหนึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ยิ่ง เกลียว สั้นเข้า ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น ก็จะยิ่งมากขึ้น)
3. สำหรับเครื่องจักรกลหนัก ขอแนะนำให้เพิ่ม จาระบี หล่อลื่นที่เกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
บนพื้นฐานของความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์ด้วยรถยก (อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถหมุนอุปกรณ์ไปด้านข้าง) ให้มีความสูงที่สะดวกในการ สกรู เข้าไปใน ฟัน ด้านใน
สกรู ขาตั้งปรับระดับ ผ่านเกลียว หลังจากประกอบ ขาตั้งปรับระดับ ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ให้ลดรถยกลงและปรับในแนวนอน
ข้อควรระวัง
1. ตรวจสอบว่า สกรู สามารถติดตั้งกับ เกลียวใน (แนะนำให้เคาะอีกครั้งหลังจาก การเคลือบผิว เกลียวแล้ว)
2. ควรขัน ขาตั้งปรับระดับ แบบเลือกเข้าใน เกลียว มากกว่าครึ่งหนึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ยิ่ง เกลียว สั้นเข้า ความจุ ตลับลูกปืน/รองลื่น ก็จะยิ่งมากขึ้น)
3. สำหรับเครื่องจักรกลหนัก ขอแนะนำให้เพิ่ม จาระบี หล่อลื่นที่เกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย
ตัวอย่างการใช้งาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| บานพับ ผีเสื้อ รุ่น ความคุ้มค่า สเตนเลส ชนิด สเตนเลส | ชุด แม่กุญแจ ทรงกระบอกปกติรุ่น ความคุ้มค่า | ลูกล้อ รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า |
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุ
กระบวนการชุบผิว