ตลับลูกปืนกันรุน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตลับลูกปืนกันรุน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิดของตลับลูกปืน : ตลับลูกปืนกันรุน
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 10 และ 30
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 24 และ 52
● ความกว้าง สั้นสุด/ยาวสุด (mm.) : 9 และ 16
● วัสดุ : วัสดุเทียบเท่า SUJ2
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตลับลูกปืนกันรุน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ
● ตลับลูกปืนเม็ดกลม ประกอบด้วยประเภทต่างๆ เช่น "ตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน" และ "ตลับลูกปืนเข็มกันรุน".
● ตลับลูกปืนเม็ดกลมสามารถถือว่าเป็นตลับลูกปืนแบบแยกส่วนได้ โดยที่แหวนแกนและแหวนที่นั่งสามารถแยกออกจากส่วนประกอบของกรงและลูกปืนได้
● ตลับลูกปืนเม็ดกลมไม่สามารถจำกัดการเลื่อยโซ่ในแนวรัศมีของแกนได้ และตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบแรงผลักทางเดียวสามารถจำกัดการเลื่อยโซ่ตามแนวแกนของแกนและตัวเรือนในทิศทางเดียวได้
วัสดุตลับลูกปืนเม็ดกลม | กระบวนการเตรียมผิวตลับลูกปืนเม็ดกลม |
| เทียบเท่ากับ SUJ2 | ไม่มีให้ |



| รหัสสินค้า | d | D | D1 (ต่ำสุด) | T | r (ต่ำสุด) | โหลดไฟฟ้าพิกัดพื้นฐานของตลับลูกปืนเม็ดกลม | ความเร็วรอบที่อนุญาต rpm (ค่าอ้างอิง) | ตลับลูกปืนเม็ดกลมคือขนาดการติดตั้ง | น้ำหนัก (กรัม) (ข้อมูลอ้างอิง) | ||||||
| ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | ค่าพิกัดความเผื่อ | Ca (ไดนามิก) kN | Coa (สถิต) kN | Ds (ต่ำสุด) | dh (สูงสุด) | R (สูงสุด) | ||||||||
| E-B51100 | 10 | 0 -0.01 | 24 | 0 -0.013 | 11 | 9 | 2 -0.25 | 0.3 | 7.07 | 9.8 | 4690 | 18 | 16 | 0.3 | 19 |
| E-B51200 | 26 | 12 | 11 | 0.6 | 8.96 | 11.97 | 4200 | 20 | 0.6 | 28 | |||||
| E-B51101 | 12 | 26 | 13 | 9 | 0.3 | 7.28 | 10.78 | 4690 | 18 | 0.3 | 21 | ||||
| E-B51201 | 28 | 14 | 11 | 0.6 | 9.31 | 13.3 | 3920 | 22 | 0.6 | 31 | |||||
| E-B51102 | 15 | 28 | 16 | 9 | 0.3 | 7.42 | 11.76 | 4410 | 23 | 20 | 0.3 | 23 | |||
| E-B51202 | 32 | 0 -0.016 | 17 | 12 | 0.6 | 11.69 | 17.36 | 3500 | 25 | 22 | 0.6 | 43 | |||
| E-B51103 | 17 | 30 | 18 | 9 | 0.3 | 7.98 | 13.65 | 4200 | 0.3 | 25 | |||||
| E-B51203 | 35 | 19 | 12 | 0.6 | 12.11 | 19.11 | 3360 | 28 | 24 | 0.6 | 50 | ||||
| E-B51104 | 20 | 0 -0.012 | 35 | 21 | 10 | 0.3 | 10.57 | 18.62 | 3710 | 29 | 26 | 0.3 | 37 | ||
| E-B51204 | 40 | 22 | 14 | 0.6 | 15.75 | 26.25 | 3010 | 32 | 28 | 0.6 | 77 | ||||
| E-B51105 | 25 | 42 | 26 | 11 | 0.6 | 13.79 | 25.9 | 3360 | 35 | 32 | 56 | ||||
| E-B51205 | 47 | 27 | 15 | 19.6 | 35.35 | 2660 | 38 | 34 | 111 | ||||||
| E-B51106 | 30 | 32 | 11 | 14.42 | 29.4 | 3010 | 40 | 37 | 64 | ||||||
| E-B51206 | 52 | 0 -0.019 | 32 | 16 | 20.65 | 40.6 | 2380 | 43 | 39 | 137 | |||||
พารามิเตอร์ในตารางเป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้นและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
| ตลับลูกปืนเม็ดกลม: อาหาร | ตลับลูกปืนเม็ดกลม: สมาร์ทโฟน | |
![]() | ![]() | |
| ตลับลูกปืนเม็ดกลม: การแพทย์ | ตลับลูกปืนเม็ดกลม: อิเล็กทรอนิกส์ & ไฟฟ้า | |
![]() | ![]() |
วัสดุตลับลูกปืนเม็ดกลม
กระบวนการเตรียมผิวตลับลูกปืนเม็ดกลม