สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้าแบบสเตจหมุน ชนิดบอลสกรู ความสามารถในการทวนซ้ำของตำแหน่ง ±0.01°

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

แท่นวางโรตารีแบบหมุนด้วยมอเตอร์ เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของโต๊ะ เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 40 และ 120
● ขับเคลื่อนด้วยบอลสกรู ทำให้สามารถหมุนได้ในมุมขนาดเล็ก
● โหลดที่สามารถรองรับได้ (N) : 39.2 to 117.6
● วัสดุและการปรับปรุงผิวงาน: อลูมิเนียมอัลลอยด์ ชุบอโนไดซ์สีดำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
แท่นวางโรตารีแบบหมุนด้วยมอเตอร์ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

 
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
สเตจหมุนไฟฟ้า MISUMI ซีรีส์ E-RMBG เป็นสเตจหมุนแบบประหยัดที่มาพร้อมกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์สองเฟส ใช้การขับเคลื่อนด้วยบอลสกรูสำหรับการวางตำแหน่งการหมุนมุมเล็ก เนื่องจากการผลิตในประเทศและโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุง ทำให้สามารถตั้งราคาได้ต่ำ
 
ดรออิ้งบอกขนาด
ดรออิ้งบอกขนาดแกนหมุนอัตโนมัติ ซีรีส์ E-RMPG ของ MISUMI Economy series
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว: แบล็คอโนไดซ์
 

ภาพรวมสเปคของแกนหมุน

 
แกนหมุนวัสดุตัวเครื่องของแกนหมุนแกนหมุน กระบวนการเตรียมผิวของแกนหมุนระยะการเคลื่อนที่ (°)พิกัดน้ำหนัก (N)ความแม่นยำสเปค
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งทางเดียวความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ๆความขนาน
อลูมิเนียมอัลลอยอโนไดซ์สีดำ±12° to ±12.5°39.2 to 117.60.08°±0.01°50 μm
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
รหัสสินค้าชุดขับมอเตอร์สายเคเบิลสเปค เชิงกลสเปค ความแม่นยำ
ชนิดลำดับที่พื้นผิวชุดโต๊ะเลื่อน
(มม.)
การเคลื่อนที่
(°)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
น้ำหนัก
(กก.)
ความเร็วสูงสุด
(°/วินาที)
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ
ความขนาน
(µm)
E-RMBG40A
(ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
แกนเดียว)
N
(ไม่มีชุดขับมอเตอร์)
 ⌀40±12.339.20.528ภายใน ± 0.01°50 หรือน้อยกว่า
602
(สายไฟยาว 2 ม.)
⌀59±1258.80.724
80 ⌀80±1278.41.416
1004
(สายไฟยาว 4 เมตร)
⌀100±12.5981.812
120 ⌀120±12117.62.312
ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ E-DR42B.
สายเคเบิล: รุ่นสายเคเบิลที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ HRS12-2M (สายเคเบิลยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายเคเบิลยาว 4 เมตร).

■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
ลำดับที่406080100120
ฟีดสกรูบอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 มม.
ตลับลูกปืนตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุม
มอเตอร์รูปทรงสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟสสเต็ปปิ้งมอเตอร์แรงบิดสูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส
มุมเสต็ป1.8°
ความละเอียด (พัลส์) เต็ม≒0.0136°≒0.0119°≒0.0080°≒0.0064°≒0.0052°
ชุดขับมอเตอร์แรงดันไฟเลี้ยงDC12 ถึง 50 V
กระแส Output0.1 ถึง 2.2 A
แรงดันสัญญาณพัลส์5 ถึง 24 V
จำนวนการแบ่งย่อย200 ถึง 51200
คอนเนคเตอร์รหัสสินค้าHR10A-10R-12P (Hirose)
รหัสรุ่นด้านรับHR10A-10P-12S (Hirose)
ซับสเตรตเซนเซอร์เซนเซอร์ จำกัดมีให้
เซนเซอร์ต้นกำเนิดมีให้
แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC ± 10%
ประเภท เซนเซอร์โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM)
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุมเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN
ลอจิกของเอาท์พุตระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า)
 
■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์
แผนภาพการจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์ของไกด์เทเบิ้ลอัตโนมัติของ MISUMI
■ แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
แผนภาพการเดินสายไฟของสเตจกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติของ MISUMI

■ แผนภาพไทม์มิ่ง
ไดอะแกรมไทม์มิ่งของไกด์เทเบิ้ลอัตโนมัติของ MISUMI
t1<0.1us  t2 ≥ 0.9us  t3 ≥ 10us
t4: ENA (สัญญาณ Enable) t4 ควรถูกตั้งค่าให้เป็นระดับสูงอย่างน้อย 10µs ก่อน DIR โดยทั่วไป แนะนำให้ปล่อยขา ENA+ และ ENA- ไม่ต้องเชื่อมต่อ
 

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

 
คุณสมบัติที่ 1: เหมาะสำหรับการปรับบ่อยครั้งในมุมเล็ก ๆ
คุณสมบัติที่ 2: โครงสร้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและราคาที่ต่ำลงด้วยการผลิตในประเทศ
คุณสมบัติที่ 3: สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวแท็บสไลด์
คุณสมบัติที่ 4: ไดรเวอร์มาตรฐานรองรับทั้งการควบคุมแบบดูอัลพัลส์และแบบพัลส์ + ทิศทาง เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพการทำงานที่หลากหลาย
 

วิธีการใช้งาน

 
แท็บสไลด์หมุนซีรีส์ E-RMBG มาพร้อมกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบสองเฟส และจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับชุดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบสองเฟสของ MISUMI, สายเคเบิล รวมถึงพาวเวอร์ซัพพลาย 24 V และอุปกรณ์ควบคุมหลัก (PLC หรือการ์ดควบคุมการเคลื่อนที่) ที่ลูกค้าจัดเตรียมเอง ตัวอย่างของการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์จะแสดงไว้ในแผนภาพด้านล่าง
 
แผนภาพการเดินสายไฟของสเตจกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติของ MISUMI
*1 สายเคเบิลภายในกรอบเส้นประเป็นสายเคเบิลขนาด 2 เมตรหรือ 4 เมตร 

ข้อควรระวัง

 
■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
(5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
(6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง

■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  

การใช้งานอุตสาหกรรม

 
อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรมยานยนต์ ทางการแพทย์
แผนภาพสถานการณ์การใช้งานของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนของ MISUMI ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ในบ้าน แผนภาพสถานการณ์การใช้งานของสเตจกำหนดตำแหน่งแบบมือหมุน MISUMI ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผนภาพสถานการณ์การใช้งานของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนกำหนดตำแหน่งของ MISUMI ในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์
สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
แผนภาพสถานการณ์การใช้งานของสเตจกำหนดตำแหน่งแบบมือหมุน MISUMI ในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน แผนภาพสถานการณ์การใช้งานของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน MISUMI ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ แผนภาพสถานการณ์การใช้งานของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุนกำหนดตำแหน่ง MISUMI ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 
โต๊ะสไลด์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน Xโต๊ะสไลด์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน XYโต๊ะสไลด์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด แกน Z
สเตจกำหนดตำแหน่งด้วยมอเตอร์แกน X ซีรีส์ Economyสเตจกำหนดตำแหน่งด้วยมอเตอร์แกน XY ซีรีส์ Economyสเตจกำหนดตำแหน่งด้วยมอเตอร์แกน Z ซีรีส์ Economy
รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: C-XMBS420-L-A-2รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: C-XYMBS420-L-A-2รหัสรุ่นสินค้าตัวแทน: C-ZMBS420-L-A-2
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องของแกนหมุน
 
■ชุดขับมอเตอร์
ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถใช้งานได้ทั้งแบบพัลส์คู่และแบบพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน กรุณาดูได้ที่: E-DR42B.
 
รายการซีรีส์โต๊ะสไลด์จักรกลอัตโนมัติแบบประหยัด
  ทิศทางการเคลื่อนที่
  แกน Xเพลาหมุนโกนิโอมิเตอร์แกน Zการรวมกันแบบหลายแกน
ไกด์
กลไก
ลิเนียร์บอล
ลิเนียร์บอล
รุ่นบาง ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ
รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ
พร้อม Circulator รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ/±2µ
พร้อม Circulator รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
พร้อม Circulator พร้อมแผ่นปิด รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±5µ
ความสามารถในการทวนซ้ำและความแม่นยำของประเภทยก ±5µ
ความสามารถในการทวนซ้ำและความแม่นยำ ±5µ
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±5µ
ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1.5µ
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1µ
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.006°
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
เลื่อยโซ่
กลไก
บอลสกรู
บอลสกรู
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.005°
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
เฟืองตัวหนอน
เฟืองตัวหนอน
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.05°
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.08°
หากต้องการชุดผสมแบบหลายแกนอื่น ๆ กรุณาติดต่อ dz@misumi.sh.cn