บูช แบบกลม บุชชิ่งออยฟรี ทองเหลือง ชนิดพิเศษ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งออยฟรีหน้าแปลนกลม เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 30
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 10 และ 38
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 15 และ 70
● วัสดุ : ทองเหลืองแบบพิเศษ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บุชชิ่งออยฟรีหน้าแปลนกลม มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์บุชชิ่งออยฟรี

1. บุชชิ่งออยฟรีความถี่ในการบำรุงรักษาต่ำ
2. บุชชิ่งออยฟรีทนทานต่องานหนักได้มากกว่า การรีด ตลับลูกปืน
3. บุชชิ่งออยฟรีสามารถใช้ภายใต้สภาวะที่รุนแรงของอุณหภูมิ "สูง" และ "ต่ำ"
4. บุชชิ่งออยฟรีบางและประหยัดพื้นที่ เมื่อเทียบกับ การรีด ตลับลูกปืน
5. บุชชิ่งออยฟรีสามารถใช้กับการเคลื่อนที่แบบ เชิงเส้น และ แกนหมุน

รูปภาพสินค้า

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์บุชชิ่งออยฟรี

1. บุชชิ่งออยฟรี สเปค ของซับสเตรตโลหะผสม ทองเหลือง ชนิดพิเศษที่อิ่มตัวด้วย สารหล่อลื่น
2. บุชชิ่งออยฟรี ทนต่อการขีดข่วนและการเผาผนึกได้ดีเยี่ยมเมื่อหล่อลื่นด้วย สารหล่อลื่น และ จาระบี
3. บุชชิ่งออยฟรี เหมาะสำหรับสภาพการทำงานที่ความเร็วสูงและ โหลดน้ำหนักเบา เมื่อจ่าย น้ำมัน มาด้วย

Drawing ระบุขนาดบุชชิ่งออยฟรี

Drawing ระบุขนาด (หน่วย: มม.)
ขนาด 1
บุชชิ่งออยฟรีขอแนะนำให้ทำการ การหล่อลื่น อย่างสม่ำเสมอตามคุณสมบัติ วัสดุ
บุชชิ่งออยฟรีแนะนำ เพลา ผสมพันธุ์ f8 หรือ g6
บุชชิ่งออยฟรีวัสดุ: ทองเหลือง พิเศษ
 

ตาราง ข้อมูลจำเพาะบุชชิ่งออยฟรี

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าบุชชิ่งออยฟรีLDh7HTtd1d2P.C.D.FAสกรูหัวจมหกเหลี่ยมหัวต่ำ
(ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้)
บุชชิ่งออยฟรีประเภทบุชชิ่งออยฟรีF7
E-SHTZ6+0.022
+0.010
15        102542.23.561717M3-10 × 2
8+0.028
+0.013
 2025      12271919
10  2530     14292121
12+0.034
+0.016
  2530     1836534.57.52626M4-12 × 2
16  25303540   2240301824M4-12 × 4
20+0.041
+0.020
   30354050  284963.75.59382231M5-16 × 4
25   3035405060 3354432535
30    3540506070386384.26.611503040M6-20 × 4

วิธีการใช้งานบุชชิ่งออยฟรี

วิธีการใช้งาน 1

ภาพรวมของสเปคบุชชิ่งออยฟรี

ไดอะแกรม สเปค 1

ไดอะแกรม สเปค 2

ตัวอย่างการใช้งานบุชชิ่งออยฟรี

บุชชิ่งออยฟรีอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน พื้นผิว (กลไก ติดตั้งแบบวันทัช โดย แคลมป์ปีกนก)
ตัวอย่างการใช้งาน 1
Drawing ระบุขนาด
(หน่วย: มม.)
ขนาด 1
ขอแนะนำให้ทำการ การหล่อลื่น อย่างสม่ำเสมอตามคุณสมบัติ วัสดุ
แนะนำ เพลา ผสมพันธุ์ f8 หรือ g6
วัสดุ: ทองเหลือง พิเศษ
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าLDh7HTtd1d2P.C.D.FAสกรูหัวจมหกเหลี่ยมหัวต่ำ
(ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้)
ประเภทF7
E-SHTZ6+0.022
+0.010
15        102542.23.561717M3-10 × 2
8+0.028
+0.013
 2025      12271919
10  2530     14292121
12+0.034
+0.016
  2530     1836534.57.52626M4-12 × 2
16  25303540   2240301824M4-12 × 4
20+0.041
+0.020
   30354050  284963.75.59382231M5-16 × 4
25   3035405060 3354432535
30    3540506070386384.26.611503040M6-20 × 4
คุณสมบัติของวัสดุ
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ 1
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ 1

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ 2