บอลบูชหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่งหน้าแปลนขนาดกะทัดรัด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.) : 6 และ 50
● ความยาวรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 19 และ 100
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ (℃) : -20 ถึง 110
● วัสดุ
ตัวเรือนและเม็ดลูกปืน - วัสดุเทียบเท่า SUJ2
รีเทนเนอร์ - 6063T5
[การประยุกต์ใช้งาน]
บุชชิ่งหน้าแปลนขนาดกะทัดรัดมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย เช่น ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง เชิงเส้น มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ชั่นการเคลื่อนที่ เชิงเส้น และแบบหมุน ซึ่งสามารถย่อขนาดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวิธีการดั้งเดิมในการรวมตลับ ตลับลูกปืน เชิงเส้น และตลับ ตลับลูกปืน หมุน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลิเนียร์บุชชิ่ง

ลิเนียร์บุชชิ่ง การรีด แบบบอลถูกใช้เพื่อให้ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน เนื่องจาก หน้าสัมผัส ระหว่างลูกบอลกับ พื้นผิว การรีด จึงสามารถดำเนินการเคลื่อนที่ด้วยแรง การรีด ทานต่ำได้

คุณสมบัติลิเนียร์บุชชิ่ง 1: การใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ การรวมกันของ เพลา ไกด์ และ ลิเนียร์บุชชิ่ง ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการออกแบบ กลไก ขนาดเล็ก
คุณสมบัติลิเนียร์บุชชิ่ง 2: การแลกเปลี่ยนที่ดี ลิเนียร์บุชชิ่ง มีความสามารถในการสับเปลี่ยนได้ดีเนื่องจากสามารถใช้กับเพลาได้แบบสุ่ม
คุณสมบัติลิเนียร์บุชชิ่ง 3: สามารถเลือกส สเปค คที่เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขการใช้งาน
คุณสมบัติลิเนียร์บุชชิ่ง 4: คุ้มค่ากว่า ลิเนียร์ไกด์

Drawing ระบุขนาดลิเนียร์บุชชิ่ง

เคสลูกบอลรีเทนเนอร์การดำเนินงานโดยรอบ
อุณหภูมิ
ลิเนียร์บุชชิ่งวัสดุลิเนียร์บุชชิ่ง ความแข็งลิเนียร์บุชชิ่ง กระบวนการชุบผิวลิเนียร์บุชชิ่งวัสดุลิเนียร์บุชชิ่งวัสดุ
เทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ SUJ26063T5-20 to 110°C

ดรออิ้งบอกขนาด ของบูชลูกปืน เชิงเส้น แบบตรง

* dr6 ถึง 30: D+6 dr35 ถึง 50: D+8

ตาราง ข้อมูลจำเพาะลิเนียร์บุชชิ่ง

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าสโตรคสูงสุดแถวของลูกบอลDLR1HTdd1tFAความเยื้องศูนย์พิกัดความตั้งฉาก
ลิเนียร์บุชชิ่งประเภทลิเนียร์บุชชิ่งดรค่าพิกัดความเผื่อลิเนียร์บุชชิ่งความยาวชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่ ช่วง ความเผื่อ ช่วง ความเผื่อชนิดเดี่ยวชนิดคู่
E-LBBH60
-0.009
ไม่ได้ระบุ
(ชนิดเดี่ยว)

L
(แบบคู่)
207.236120
-0.019
19±0.26.212.42853.563.1200.0150.015
8248.515248163224
103314190
-0.022
299184064.57.54.129
123417213010204232
133623324833
16401848283713262231
200
-0.010
4722324214285485.595.12436
2550374515306029370.0180.018
308547364564183674106.6116.13549
350
-0.012
9055520
-0.03
70±0.32040823855
4011069608096139148.14564
456524481024968
5014089721001105474
ลิเนียร์บุชชิ่งต่างจาก ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่ใช้ กลไก ลูกปืนไม่หมุนเวียน ดังนั้น สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ จึงมีจำกัด โปรดใช้ภายใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
Drawing ระบุขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด ของบูชลูกปืน เชิงเส้น แบบตรง

* dr6 ถึง 30: D+6 dr35 ถึง 50: D+8
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
 
รหัสสินค้าสโตรคสูงสุดแถวของลูกบอลDLR1HTdd1tFAความเยื้องศูนย์พิกัดความตั้งฉาก
ประเภทดรค่าพิกัดความเผื่อความยาวชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่ ช่วง ความเผื่อ ช่วง ความเผื่อชนิดเดี่ยวชนิดคู่
E-LBBH60
-0.009
ไม่ได้ระบุ
(ชนิดเดี่ยว)

L
(แบบคู่)
207.236120
-0.019
19±0.26.212.42853.563.1200.0150.015
8248.515248163224
103314190
-0.022
299184064.57.54.129
123417213010204232
133623324833
16401848283713262231
200
-0.010
4722324214285485.595.12436
2550374515306029370.0180.018
308547364564183674106.6116.13549
350
-0.012
9055520
-0.03
70±0.32040823855
4011069608096139148.14564
456524481024968
5014089721001105474
ต่างจาก ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่ใช้ กลไก ลูกปืนไม่หมุนเวียน ดังนั้น สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ จึงมีจำกัด โปรดใช้ภายใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด
 
 โหลดพิกัดพื้นฐาน
 C (ไดนามิก) NCo (สถิต) N
drชนิดเดี่ยวชนิดคู่ชนิดเดี่ยวชนิดคู่
6232380160320
8358590262520
1065611404901030
12112018108501720
13118018308801750
161590223016602360
201640231017302520
251710242013602780
303120492032206710
353260518036107200
404380693049609810
454420706051209960
5058109210713014300
สเปคของวัสดุ
เคสลูกบอลรีเทนเนอร์การดำเนินงานโดยรอบ
อุณหภูมิ
วัสดุ ความแข็ง กระบวนการชุบผิววัสดุวัสดุ
เทียบเท่ากับ SUJ258HRC or moreชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ SUJ26063T5-20 to 110°C
ข้อควรระวัง
■ การบำรุงรักษาตามปกติ:
(1) ก่อนใช้งาน โปรดทา จาระบี ที่แถวลูกปืนภายใน ลิเนียร์บุชชิ่ง แล้วเติมใหม่ตามกำหนด จาระบี จะสร้าง ฟิล์ม น้ำมัน บนพื้นผิวของลูก เหล็กกล้า และ พื้นผิว การรีด (เพลา ไกด์ · บุชชิ่ง) ของ ลิเนียร์บุชชิ่ง ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและป้องกันการเผาผนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลด จาระบี และอายุจะส่งผลอย่างมากต่ออายุการใช้งานของ ลิเนียร์บุชชิ่ง
② จาระบีที่แนะนำ: จาระบีสบู่ลิเธียม คลิก จาระบี
สำหรับรายละเอียด ③ ช่วงการเติมจาระบีที่แนะนำ: โดยปกติคือทุกๆ 6 เดือน
④ เมื่อทางเคลื่อนที่มีระยะยาว ขอแนะนำให้ย้ายทุกๆ สามเดือน หรือเมื่อระยะทางเคลื่อนที่เกิน 1,000 กม. ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ยึดถือ 1,000 กม. เป็นสำคัญ
(5) เมื่อ ลิเนียร์บุชชิ่ง ต้องรับภาระ โหลดไฟฟ้า ขนาดใหญ่ ( โหลดไฟฟ้า เยื้องศูนย์) จะไม่มีชิ้นส่วนประเภทเดียว ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้ประเภทคู่หนึ่งชิ้นหรือประเภทเดียวหลายชิ้น

■ มาตรการป้องกันฝุ่น:
หากฝุ่นหรือ สสาร แปลกปลอมเข้าไปในด้านในของ ลิเนียร์บุชชิ่ง อาจสร้างความเสียหายต่อการไหลเวียนของลูก เหล็กกล้า ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โปรดติดตั้งฝาครอบกันฝุ่นและฝาครอบป้องกัน ฯลฯ

■ แนะนำให้ติดตั้ง ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI บน โฮลเดอร์ ที่มี ความเผื่อ H7 ลิเนียร์บุชชิ่ง อยู่ใน สวมคลอน, สวมเผื่อ กับ ตัวเสื้อ

■ ต่างจาก ลิเนียร์บุชชิ่ง ที่ใช้ กลไก บอลไม่หมุนเวียน ดังนั้น สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ จึงมีจำกัด โปรดใช้ภายใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูงสุด

■ สำหรับการใช้งานแบบโหลดล่วงหน้า ขอแนะนำให้ใช้ เพลา ไกด์ ดับเบิ้ล MISUMI ที่มี ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. /O.D. ที่ h5

■ แนะนำให้ใช้ ลิเนียร์บุชชิ่ง MISUMI ร่วมกับ เพลา ไกด์ ที่มี ความเผื่อ การชุบแข็ง g6
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สำหรับวิธีการใช้งาน โปรดดูที่ วิธีการใช้งาน
สำหรับประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและ งานซ่อมบำรุง วัสดุโลหะ และ กระบวนการเตรียมผิว โปรดดูที่ ประสิทธิภาพการป้องกันสนิม
ตัวอย่างการใช้งาน

* ผลิตภัณฑ์รุ่น ความคุ้มค่า เหมาะสำหรับ ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง และ อุปกรณ์ระบบเคลื่อนที่แบบหมุน งานละเอียด ปานกลางมากกว่าผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน
การใช้งานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ แบตเตอรี่ลิเธียม
บุชชิ่งสไลด์ สเปค ครบถ้วนราคาต่ำ งานละเอียด สูง บุชชิ่งสไลด์ โรงงานขายตรงราคาต่ำเวลาจัดส่งสั้น บุชชิ่งสไลด์ สเปค ครบถ้วนราคาต่ำ งานละเอียด สูง
LCD โทรศัพท์สมาร์ท เซมิคอนดักเตอร์
บุชชิ่งสไลด์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ บุชชิ่งสไลด์ โรงงานขายตรงราคาต่ำเวลาจัดส่งสั้น บุชชิ่งสไลด์ สเปค ครบถ้วนราคาต่ำ งานละเอียด สูง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง