(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม) | : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□ |
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□ |
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง) | : รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□ |
Part Number ของผลิตภัณฑ์ | วิธีการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | กระบวนการแปรรูป |
SL-□□ | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
SH-□□ | ล้างแบบละเอียดสูง | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
SHD-□□ | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
ชนิด | วัสดุบอดี้ | วิธีการทำความสะอาด | ||||
D tol f8 | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการเตรียมผิว | วิธีการทำความสะอาด | สภาพแวดล้อมการทำความสะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ |
SL-PSSAGM | SUS304 | ชุบฮาร์ดโครม ความแข็ง การชุบผิว: HV750 หรือมากกว่า ความหนาของชั้นผิวชุบ: 10µ หรือมากกว่า | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | สภาพแวดล้อมทั่วไป |
SH-PSSAGM | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | ระดับ 10 |
รหัสสินค้า | — | L | — | F | — | M | — | T | — | N |
SL-PSSAGM30 | — | 500 | — | F35 | — | M12 | — | T23 | — | N8 |
SH-PSSAGM30 | — | 500 | — | F35 | — | M12 | — | T23 | — | N8 |
D Tol. | |
D | f8 |
8 | -0.013 -0.035 |
10 | |
12 | -0.016 -0.043 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.020 -0.053 |
25 | |
30 | |
35 | -0.025 -0.064 |
40 | |
50 |
รหัสสินค้า | เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 มม. | การเลือก | (Y) สูงสุด | C | ||||||||||
ชนิด | D | L | F·T | M·N (หยาบ) | ||||||||||
D tol f8 SL-PSSAGM SH-PSSAGM | 8 | 25 ถึง 1,090 | 5 | 6 | 1100 | 0.5 หรือน้อยกว่า | ||||||||
10 | 25 ถึง 1190 | 5 | 6 | 8 | 1200 | |||||||||
12 | 25 ถึง 1390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1400 | ||||||||
13 | 25 ถึง 1390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1400 | |||||||
15 | 25 ถึง 1390 | 5≦F≦M × 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1400 | ||||||
16 | 25 ถึง 1390 | 5≦T≦N × 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1400 | ||||||
18 | 25 ถึง 1390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1400 | ||||||
20 | 25 ถึง 1390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1400 | 1.0 หรือน้อยกว่า | |||||
25 | 25 ถึง 1390 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1400 | ||||
30 | 25 ถึง 1490 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | |||||
35 | 25 ถึง 1490 | | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||
40 | 25 ถึง 1490 | [ ! ] F- (g) ≥ พิทช์ × 3 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||
50 | 25 ถึง 1490 | [ ! ] T- (g) ≥ พิทช์ × 3 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 |
· ดูด้านล่างสำหรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม
* เมื่อเลือกการปรับเปลี่ยนหลายรายการ ระยะห่างระหว่างพื้นที่ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ควรเป็น 2 มม. ขึ้นไป
รหัส การปรับแต่งเพิ่มเติม | รายละเอียดการปรับแต่งเพิ่มเติม | ขนาดตามที่มีให้เลือก | เงื่อนไขที่บังคับใช้ | ตัวอย่างการสั่งซื้อ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKC | · ลิตร < 200 >> ลิตร ± 0.03 · 200≦L<500→L±0.05 · L≧500→L±0.1 | มิติ L สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 0.1 มม. | SAFM30-300.5-F40-M20-T48-N16-LKC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSC |
| WSC, X = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม WSC+X+ℓ1 × 2<L WSC (X) ≧0 ไม่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบระนาบเดียวได้ | SAFM30-300-F40-M20-T48-N16-WSC12-X8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC |
| FC, E = เพิ่มขึ้น 1 มม D≦30:FC≦5 × D, D≧35:FC≦3 × D E = 0 หรือ E ≥ 2 ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WFC ได้ | SAFM30-300-F40-M20-T48-N16-FC10-E8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WFC |
| WFC, A, E = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม D≦30:WFC≦5 × D, D≧35:WFC≦3 × D A (E) = 0 หรือ A (E) ≥ 2 ไม่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบระนาบเดียวได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ FC ได้ | SAFM30-300-F40-M20-T48-N16-WFC10-A8-E20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC |
| ใช้ได้กับ D = 10 ถึง 30 RC = เพิ่มขึ้น 1 มม RC + ข1 ≤ ลิตร RC≧2 ไม่สามารถใช้ร่วมกับ WRC ได้ | SAFM30-300-F40-M20-T48-N16-RC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRC |
| ใช้ได้กับ D = 10 ถึง 30 WRC = เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม WRC + ข1 ≤ ลิตร WRC (Y) ≧2 ไม่สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบระนาบเดียวได้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ RC ได้ | SAFM30-300-F40-M20-T48-N16-WRC10-Y10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMC MMS NMC NMS | [ การปรับแต่งเพิ่มเติม เกลียว ละเอียด น็อตล็อคตลับลูกปืน ] · ระบุ "MMC" สำหรับปลายด้านซ้ายและ "NMC" สำหรับปลายด้านขวา [ การปรับแต่งเพิ่มเติม เกลียว ละเอียด กระบอกสูบ ] · ระบุ "MMS" สำหรับด้านซ้ายและ "NMS" สำหรับด้านขวา | SAFM30-300-F40-MMC15-T45-NMC15 |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: สภาพแวดล้อมทั่วไป
น้ำบริสุทธิ์อัลคาไลน์อุ่น | น้ำ อัลตร้าโซนิค ทำความสะอาดหลังทำความสะอาด ด้วยน้ำบริสุทธิ์ *3 ครั้ง | แห้ง | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน: Class 1,000 | สภาพแวดล้อมในการทำงาน: ระดับ 10 | |||||||||
การทำความสะอาดไฮโดรคาร์บอน น้ำล้างโร | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ด้วยอิเล็กโทรไลต์ ชั้น การขัดเงา ตาม กับ วัสดุ | ล้างด้วยเพียว น้ำ (10 MΩ·cm) หลังจากนั้น น้ำแรงดันสูง ทำความสะอาดเจ็ท (น้ำโร) | ใช้น้ำอุ่นบริสุทธิ์ (13 เมกะวัตต์·ซม.) | ใช้ไนโตรเจนเป่า | ดำเนินการเกี่ยวกับความสะอาด ม้านั่งใน Class 10 สภาพแวดล้อมที่สะอาด |
สำหรับการล้างไขมัน: (รหัสรุ่น/ Part number: SL-□□) | สำหรับการทำความสะอาด งานละเอียด หรือ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด: (รหัสรุ่น/ Part number: SH-□□/SHD-□□) [ ! ] ทั้งบรรจุภัณฑ์ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองถูกไล่แก๊สแล้ว |
วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งานและ กระบวนการแปรรูป |
---|---|---|---|---|---|
ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | SL- □□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การกำจัด น้ำมัน | สภาพแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ |
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา | |||||
ล้างแบบละเอียดสูง | SH- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น | สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์ | |||||
การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด | SHD- □□ | บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง | การกำจัด น้ำมัน กำจัดฝุ่น การลดก๊าซเอาท์พุต | สภาพแวดล้อม สุญญากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์ |
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล | |||||
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED |
รหัสสินค้า |
---|
SH-PSSAGM8-[25-800/1]-F[5-18/1]-M[5,6]-T[5-18/1]-N6 |
SH-PSSAGM8-[25-800/1]-F[5-18/1]-M[5,6]-T[5-18/1]-NMC6 |
SH-PSSAGM8-[25-800/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-N6 |
SH-PSSAGM8-[25-800/1]-F[5-18/1]-MMC6-T[5-18/1]-NMC6 |
SH-PSSAGM10-[25-800/1]-F[5-24/1]-M[5,6,8]-T[5-24/1]-N[6,8] |
SH-PSSAGM10-[25-800/1]-F[5-24/1]-M[5,6,8]-T[5-24/1]-NMC[6,8] |
SH-PSSAGM10-[25-800/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-T[5-24/1]-N[6,8] |
SH-PSSAGM10-[25-800/1]-F[5-24/1]-MMC[6,8]-T[5-24/1]-NMC[6,8] |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-M[5,6,8,10]-T[5-30/1]-N[6,8,10] |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-M[5,6,8,10]-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-M[5,6,8,10]-T[5-30/1]-NMS10 |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-N[6,8,10] |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-MMC[6,8,10]-T[5-30/1]-NMS10 |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-N[6,8,10] |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMC[6,8,10] |
SH-PSSAGM12-[25-800/1]-F[5-30/1]-MMS10-T[5-30/1]-NMS10 |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10] |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS10 |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10] |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10]-T[5-36/1]-NMS10 |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS10-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS10-T[5-36/1]-NMC[6,8,10] |
SH-PSSAGM13-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS10-T[5-36/1]-NMS10 |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM15-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-M[5,6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12,14] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMC[6,8,10,12]-T[5-36/1]-NMS[10,12,14] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-T[5-36/1]-N[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-T[5-36/1]-NMC[6,8,10,12] |
SH-PSSAGM16-[25-800/1]-F[5-36/1]-MMS[10,12,14]-T[5-36/1]-NMS[10,12,14] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15] |
SH-PSSAGM18-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15,17] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-M[5,6,8,10,12,16]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15,17] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMC[6,8,10,12,15,17]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-48/1]-N[6,8,10,12,16] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-48/1]-NMC[6,8,10,12,15,17] |
SH-PSSAGM20-[25-800/1]-F[5-48/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-48/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-T[5-72/1]-N[8,10,12,16,20,24] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-T[5-72/1]-NMC[8,10,12,15,17,20] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-T[5-72/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20]-T[5-72/1]-N[8,10,12,16,20,24] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20]-T[5-72/1]-NMC[8,10,12,15,17,20] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20]-T[5-72/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-72/1]-N[8,10,12,16,20,24] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-72/1]-NMC[8,10,12,15,17,20] |
SH-PSSAGM25-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-72/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-T[5-72/1]-N[8,10,12,16,20,24] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-T[5-72/1]-NMC[8,10,12,15,17,20,25] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-M[8,10,12,16,20,24]-T[5-72/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25]-T[5-72/1]-N[8,10,12,16,20,24] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25]-T[5-72/1]-NMC[8,10,12,15,17,20,25] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMC[8,10,12,15,17,20,25]-T[5-72/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-72/1]-N[8,10,12,16,20,24] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-72/1]-NMC[8,10,12,15,17,20,25] |
SH-PSSAGM30-[25-800/1]-F[5-72/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-72/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-M[10,12,16,20,24,30]-T[5-90/1]-N[10,12,16,20,24,30] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-M[10,12,16,20,24,30]-T[5-90/1]-NMC[10,12,15,17,20,25] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-M[10,12,16,20,24,30]-T[5-90/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-MMC[10,12,15,17,20,25,30]-T[5-90/1]-N[10,12,16,20,24,30] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-MMC[10,12,15,17,20,25,30]-T[5-90/1]-NMC[10,12,15,17,20,25] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-MMC[10,12,15,17,20,25,30]-T[5-90/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-90/1]-N[10,12,16,20,24,30] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-90/1]-NMC[10,12,15,17,20,25] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-MMS[10,12,14,18]-T[5-90/1]-NMS[10,12,14,18] |
SH-PSSAGM35-[25-800/1]-F[5-90/1]-NMC30-T[5-90/1]-N[10,12,16,20,24,30] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | วิธีทำความสะอาด | เปลี่ยน เกลียว N เป็น เกลียว ละเอียด [NMC] (㎜) | F (㎜) | เปลี่ยน เกลียว M เป็น เกลียว ละเอียด [MMC] (㎜) | T (㎜) | เกลียว (หยาบ) [N] (㎜) | เปลี่ยน เกลียว N เป็น เกลียว ละเอียด [NMS] (㎜) | เปลี่ยน เกลียว M เป็น เกลียว ละเอียด [MMS] (㎜) | เกลียว (หยาบ) [M] (㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 18 | - | 5 ~ 18 | 6 | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 | 5 ~ 18 | - | 5 ~ 18 | - | - | - | 5 ~ 6 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 18 | 6 | 5 ~ 18 | 6 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 | 5 ~ 18 | 6 | 5 ~ 18 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 24 | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 8 | 5 ~ 24 | - | 5 ~ 24 | - | - | - | 5 ~ 8 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 8 | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | 5 ~ 24 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | - | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | - | 10 | - | 5 ~ 10 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 10 | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 10 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | 6 ~ 10 | - | 10 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | - | - | 10 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 30 | - | 5 ~ 30 | - | 10 | 10 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 10 | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | 10 | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 10 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 10 | 5 ~ 36 | 6 ~ 10 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 10 | 5 ~ 36 | - | 10 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 10 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 10 | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | - | 10 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 13 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | 10 | 10 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | 10 ~ 12 | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | 10 ~ 12 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | - | 10 ~ 12 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | 10 ~ 14 | - | 5 ~ 12 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | 10 ~ 14 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | 6 ~ 12 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 12 | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 36 | - | 5 ~ 36 | - | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 15 | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | 10 ~ 14 | - | 5 ~ 16 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 15 | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 15 | 5 ~ 48 | - | 10 ~ 14 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 15 | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | - | 10 ~ 14 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | 10 ~ 14 | 10 ~ 14 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 17 | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | - | - | 5 ~ 16 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | 10 ~ 18 | - | 5 ~ 16 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 17 | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 17 | 5 ~ 48 | 6 ~ 17 | 5 ~ 48 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 17 | 5 ~ 48 | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 6 ~ 17 | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 48 | - | 5 ~ 48 | - | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 8 ~ 20 | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | 10 ~ 18 | - | 8 ~ 24 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 20 | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 8 ~ 20 | 5 ~ 72 | 8 ~ 20 | 5 ~ 72 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 20 | 5 ~ 72 | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 8 ~ 20 | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 8 ~ 25 | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | - | - | 8 ~ 24 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | 10 ~ 18 | - | 8 ~ 24 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 25 | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 8 ~ 25 | 5 ~ 72 | 8 ~ 25 | 5 ~ 72 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 25 | 5 ~ 72 | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 8 ~ 25 | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 72 | - | 5 ~ 72 | - | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 90 | - | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 10 ~ 25 | 5 ~ 90 | - | 5 ~ 90 | - | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 90 | - | 5 ~ 90 | - | 10 ~ 18 | - | 10 ~ 30 | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 10 ~ 25 | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | 5 ~ 90 | - | - | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | 5 ~ 90 | - | 10 ~ 18 | - | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 90 | - | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 10 ~ 25 | 5 ~ 90 | - | 5 ~ 90 | - | - | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | - | 5 ~ 90 | - | 5 ~ 90 | - | 10 ~ 18 | 10 ~ 18 | - | ||
- | CLEAN_LINEAR SHAFT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 35 | 25 ~ 800 | การทำความสะอาดที่แม่นยำ | 30 | 5 ~ 90 | - | 5 ~ 90 | 10 ~ 30 | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ตัน | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียว | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย เพลา เส้นตั้งฉาก | เส้นตั้งฉาก (0.2) | วัสดุ | S45C | กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่มี |
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง | ความเผื่อของข้อต่อเพลา | f8 | ความแข็ง | ไม่มี การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ |
ใบรับรอง วัสดุ | มีจำหน่าย | ใบรับรอง วัสดุ: วัสดุ | SUS304 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง