[ทำความสะอาดและแพ็ค] เพลาหมุน - ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่นี่ เช่น ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับผลการทำความสะอาดและ ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอื่นๆ
  • การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

รายละเอียดสินค้า

มีวิธีทำความสะอาดสามประเภท: การล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียวโดยมี รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน
ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดของลูกค้าหรือการทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด ระยะเวลาและความพยายามที่ต้องใช้
■ รหัสรุ่น/ Part number สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและแพ็ค
· การล้างไขมัน (บรรจุภัณฑ์ เดี่ยวป้องกันสนิม)    : รหัสรุ่น/ Part number SL-□□
· การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง)    : รหัสรุ่น/ Part number SH-□□
· การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด (บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้ง): รหัสรุ่น/ Part number SHD-□□
Part Number ของผลิตภัณฑ์วิธีการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สะอาดสิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน)กระบวนการแปรรูป
SL-□□ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมการกำจัด น้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปกระบวนการแปรรูป ประกอบตามปกติ
กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ เสา
SH-□□ล้างแบบละเอียดสูงบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่
กระบวนการแปรรูป เสา การประกอบที่เกี่ยวข้องกับ LCD
กระบวนการแปรรูป การประกอบกล้องในรถยนต์
SHD-□□การขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียดบรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งการกำจัด น้ำมัน
กำจัดฝุ่น
การลดก๊าซเอาท์พุต
สภาพแวดล้อม สุญญากาศ
สภาพแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000)
กระบวนการแปรรูป พรีเซมิคอนดักเตอร์
กระบวนการแปรรูป สะสม ลิขวิดคริสตัล
กระบวนการแปรรูป ก่อน OLED
■ หมายเหตุ
การทำความสะอาดยังช่วยขจัด น้ำมัน ป้องกัน สนิม ซึ่งอาจทำให้ ผลิตภัณฑ์ เกิดสนิมได้ง่ายกว่า ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ทำความสะอาด
โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับตำแหน่ง การใช้งาน และสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ

เพลาหมุน - ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: Drawing ระบุขนาด 1
■ มาตรฐาน
■ เบอร์ประแจ
-] ความหยาบ พื้นผิว ของส่วน D สำหรับ h9 (ดึงเย็น) คือ{{{attr1}}} - ความหยาบ พื้นผิว ของ h7 (สายดิน) และ g6 (สายดิน) คือ{{{attr2}}} -

■ ตารางค่าพิกัดความเผื่อ

Dh9 (รีดเย็น)h7 (ขัดผิว)g6 (ขัดผิว)
4 ถึง 600-0.004
-0.030-0.012-0.012
8·1000-0.005
-0.036-0.015-0.014
12 ถึง 1800-0.006
-0.043-0.018-0.017
20 ถึง 3000-0.007
-0.052-0.021-0.020
35 ถึง 5000-0.009
-0.062-0.025-0.025
เพลาหมุน - ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว: Drawing ระบุขนาด 2
■ ความกลมและความตรง
■ เส้นตั้งฉาก
■ การหมุนเวียนของส่วน D
Dความเป็นวงกลม
M
เกินหรือน้อยกว่า
3130.004
13200.005
20400.006
40500.007
■ ความตรง
Dความตรง
K
2·2.50.1
3·40.03
50.02
6 ขึ้นไป0.01
■ ความคลาดเคลื่อนของ L และมิติอื่นๆ
ขนาดขนาด
ค่าพิกัดความเผื่อ
เกินหรือน้อยกว่า
26±0.1
630±0.2
30120±0.3
120400±0.5
4001000±0.8
- ] ความกลม ความตรง และ เส้นตั้งฉาก ของส่วน D ไม่สามารถใช้ได้กับ h9 (ดึงเย็น)
ชนิดค่าพิกัดความเผื่อ D[M] วัสดุวิธีการทำความสะอาด
 มาตรฐานแบบปาดขนานวิธีการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมการทำความสะอาดประเภทบรรจุภัณฑ์สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
(1)SL-SSFMRWSL-SSFMRWSh9 (รีดเย็น)SUS304ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-SSFMRWSH-SSFMRWSล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งระดับ 10
SHD-SSFMRWSHD-SSFMRWSการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด
(2)SL-SSFHRWSL-SSFHRWSh7 (ขัดผิว)SUS304ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-SSFHRWSH-SSFHRWSล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งระดับ 10
SHD-SSFHRWSHD-SSFHRWSการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด
(3)SL-SSFRWSL-SSFRWSg6 (ขัดผิว)SUS304ทำให้ปราศจากคราบน้ำมันสภาพแวดล้อมทั่วไปบรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิมสภาพแวดล้อมทั่วไป
SH-SSFRWSH-SSFRWSล้างแบบละเอียดสูงClass 1,000บรรจุภัณฑ์ แบบ degassing สองครั้งระดับ 10
SHD-SSFRWSHD-SSFRWSการขัดผิวด้วยไฟฟ้า + การทำความสะอาด งานละเอียด
[!] สินค้าบรรจุตามปริมาณการสั่งซื้อ Ex. หากสั่งจำนวน 20 ชิ้น จะบรรจุเป็นแพ็คเกจเดียว (รวม 20 ชิ้น)
[!] ดูรายละเอียดของการล้างไขมัน การทำความสะอาด งานละเอียด และ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ที่แสดงไว้ที่ด้านล่างของ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค