แม่กุญแจ ทรงกระบอก มาตรฐาน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดรูเจาะ (mm) : สี่เหลี่ยมจัตุรัส 20.1 ตัดกับวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5
● รูปร่างของรูกุญแจ : ปลั๊กสามเหลี่ยม, ปลั๊กแบบปีก และ ปลั๊กตรง
● ด้ามจับ : สามารถเลือกได้ระหว่าง มี / ไม่มี
● วัสดุ : โลหะผสมสังกะสี
● การปรับปรุงผิวงาน: การชุบโครเมี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับล็อคตู้
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ชนิดแบน
ติดตั้งที่จุดเปิด ปิด หรือต่อกับสิ่งของที่ล็อคได้ เช่น ประตู ตู้ และหน้าต่าง เปิดโดยใช้ กุญแจ
มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไม่ให้ แม่กุญแจ และสิ่งของอื่น ๆ ถูกเปิดโดยพลการ มีประสิทธิภาพป้องกันการโจรกรรมต่ำ และเหมาะสำหรับประตู ตู้ ที่มี เครื่องวัดความถี่ การใช้งานสูง
เรามี แม่กุญแจชนิดแบน ทรงกระบอกธรรมดาที่ใช้งานได้จริงพร้อม กระบอกสูบ แบบมี กระบอกสูบ ปีก และ กระบอกสูบ สามเหลี่ยมในราคาต่ำ

Drawing ระบุขนาดชนิดแบน

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุชนิดแบน
วัสดุชนิดแบน | กระบวนการชุบผิว |
| สังกะสีผสม | ชุบ โครเมี่ยม สดใส |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะชนิดแบน

ประเภทชนิดแบน | H | ประเภท กระบอกสูบ ล็อคชนิดแบน | อุปกรณ์เสริม | h |
| E-PY | 18 | S ( กระบอกสูบ เจาะชนิดแบน | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริมชนิดแบน) L (มือจับชนิดแบน) | 0 |
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | D ( กระบอกสูบ ปีก) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยม) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 |
แม่กุญแจ ที่มี กระบอกสูบชนิดแบน ไม่มี กุญแจ และสามารถเปิดได้ด้วยเหรียญ
แม่กุญแจ ด้วย กระบอกสูบชนิดแบน ปีกหรือ กระบอกสูบ สามเหลี่ยมมี กุญแจคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ชนิดแบน
ล็อค ชนิดแบนปกติของ MISUMI รุ่น ความคุ้มค่า ซึ่งติดตั้ง แหวนรอง รองฟันเพิ่มเติมสามารถป้องกันการหลุดของ ล็อค เนื่องจากการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด
ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดประตูได้

วัสดุ: สังกะสีผสม
กระบวนการชุบผิว: ชุบผิว ไบร์ตโครเมี่ยม
ประเภท | H | ประเภท กระบอกสูบ ล็อค | อุปกรณ์เสริม | h |
| E-PY | 18 | S ( กระบอกสูบ เจาะ) | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) L (มือจับ) | 0 |
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | D ( กระบอกสูบ ปีก) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยม) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 |
แม่กุญแจ ที่มี กระบอกสูบ ไม่มี กุญแจ และสามารถเปิดได้ด้วยเหรียญ
แม่กุญแจ ด้วย กระบอกสูบ ปีกหรือ กระบอกสูบ สามเหลี่ยมมี กุญแจ· ชุด แม่กุญแจ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สาม เช่น จำนวนครั้งในการใส่และถอด แรงบิด มือจับ แรงบิด ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนัก และแรงยึดเกาะ และยังมาพร้อมกับรายงานผลการทดสอบ ทำให้มั่นใจในคุณภาพและช่วยให้ใช้งานได้อย่างไร้กังวลมากขึ้น
มีการเพิ่ม แหวนรอง รองฟันเพื่อป้องกันการคลาย ล็อค
แม่กุญแจ ทรงกระบอกมาพร้อมกับ แหวนรอง รองฟันเพื่อป้องกันการคลาย ล็อค เนื่องจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ ทำให้มั่นใจในการใช้งานมากขึ้น
| สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | MISUMI ความคุ้มค่า Series | ||
| การปรับปรุง | เมื่อไม่มีมาตรการป้องกันการคลาย ล็อค จึงคลายออกได้ง่ายระหว่างการใช้งาน เนื่องจากไม่มีการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์ สเตนเลส จึงไม่สว่างเพียงพอ | มีการเพิ่ม แหวนรอง รองฟันเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้ง ล็อค ได้อย่างปลอดภัย เพิ่ม กระบวนการแปรรูป งานลับคม/งานเจียรไน ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ส่งผลให้ พื้นผิว สว่างขึ้น | |
| การปรับปรุง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ![]() | ![]() |

| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| บานพับ ผีเสื้อ รุ่น ความคุ้มค่า สเตนเลส ชนิด สเตนเลส | ด้ามจับทรงกลม | ลูกล้อ รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า |
![]() | ![]() | ![]() |
วัสดุชนิดแบน
กระบวนการชุบผิว
ประเภทชนิดแบน
H
ประเภท กระบอกสูบ ล็อคชนิดแบน
อุปกรณ์เสริม