ล็อคแบน แม่กุญแจ เล สเตนเลส ชนิดดึงขึ้นบาง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคแบบแบน เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดรูเจาะ (mm) :
-ตัวเรือนยาว 91 - 24X63
-ตัวเรือนยาว 121 - 24X96
-ตัวเรือนยาว 149 - 27X117
●ตัวเรือนยาว (mm) : 91, 121 และ 149
● รูปแบบการล็อค : ล็อคจุดเดียวและล็อคสามจุด
● วัสดุ : สแตนเลส(SUS304)
● การปรับปรุงผิวงาน: ขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวล็อคแบบแบน มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับล็อคตู้

ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ ชนิดแบน

ความคุ้มค่า แม่กุญแจ ชนิดแบน สเตนเลส ชนิดดึงขึ้นบาง
ติดตั้งที่จุดเปิด ปิด หรือต่อกับสิ่งของที่ล็อคได้ เช่น ประตู ตู้ และหน้าต่าง เปิดโดยใช้ กุญแจ
มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไม่ให้ ชนิดแบน และสิ่งของอื่น ๆ ถูกเปิดโดยพลการ มีความสามารถในการป้องกันการโจรกรรมและเหมาะสำหรับประตู ตู้ ที่มี เครื่องวัดความถี่ การใช้งานสูงและข้อกำหนดการป้องกันสนิมบางประการ

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ผลิตภัณฑ์ ล็อค มือจับ แบบบางแบบดึงขึ้น

ดรออิ้งบอกขนาด ชนิดแบน

■ ดรออิ้งบอกขนาด ชนิดแบน
■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ชนิดแบน
ชนิดแบนวัสดุ ชนิดแบน{{{attr28}}} กระบวนการชุบผิว
SUS304Buffed
ดรออิ้งเชิงมิติ

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค ชนิดแบน

ตัวอย่างการสั่งซื้อ
ชนิดแบนประเภทของ ชนิดแบนชนิดแบนล็อค ความยาว ตัวเครื่อง Aชนิดแบนประเภท สลักเกลียว ล็อคBCDETtaข
E-BLS91D
(จุดเดียว)
28.565——12.52.52463
1213096
149337227117
91T
(3 จุด)
28.565402012.52.32463
1213096
14933722.827117
ชนิดแบนแม่กุญแจ แบบมี กระบอกสูบ ทั้งหมดมาพร้อมกับกุญแจสองดอก
 

คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ ชนิดแบน

MISUMI แม่กุญแจ ชนิดแบน ความคุ้มค่า รีส์ประหยัด สเตนเลส ชนิดดึงขึ้นบางสามารถเปิดและปิดได้โดยหมุน สลักเกลียว 90° แบ่งออกเป็น สลักเกลียว จุดเดียวและ สลักเกลียว 3 จุดตามประเภทของ สลักเกลียว ความยาว ตัวเครื่อง ล็อค สามแบบคือ 91 มม. 121 มม. และ 149 มม. มีให้เลือกใช้งานเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
MISUMI แม่กุญแจ แบบ ความคุ้มค่า ชนิดแบน รีส์ประหยัด สเตนเลส ชนิดดึงขึ้นบาง คุณสมบัติ การออกแบบ บางโดยมีระยะห่างเพียง 12.5 มม. จาก พื้นผิว ติดตั้งถึงแผ่นกั้น
MISUMI ความคุ้มค่า Series ล็อค แม่กุญแจ สเตนเลส ชนิดดึงขึ้นบาง มี พื้นผิว ขัดเงา และดูสว่างกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาด
ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดประตูได้

Drawing ระบุขนาด
วัสดุ: SUS304
กระบวนการชุบผิว: Buffed
Drawing ระบุขนาด
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
ตัวอย่างการสั่งซื้อ
ประเภทล็อค ความยาว ตัวเครื่อง Aประเภท สลักเกลียว ล็อคBCDETtab
E-BLS91D
(จุดเดียว)
28.565——12.52.52463
1213096
149337227117
91T
(3 จุด)
28.565402012.52.32463
1213096
14933722.827117
แม่กุญแจ แบบมี กระบอกสูบ ทั้งหมดมาพร้อมกับกุญแจสองดอก
การประกันคุณภาพซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI
ชุด แม่กุญแจ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สาม เช่น จำนวนครั้งในการใส่และถอด แรงบิด มือจับ แรงบิด ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนัก และแรงยึดเกาะ และยังมาพร้อมกับรายงานผลการทดสอบ ทำให้มั่นใจในคุณภาพและช่วยให้ใช้งานได้อย่างไร้กังวลมากขึ้น

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งาน
สินค้าที่เกี่ยวข้อง