แม่กุญแจ ทรงกระบอกสแตน สเตนเลส มาตรฐาน

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดรูเจาะ (mm) : สี่เหลี่ยมจัตุรัส 20.1 ตัดกับวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 22.5
● ด้ามจับ : สามารถเลือกได้ระหว่าง มี / ไม่มี
● รูปร่างของรูกุญแจ : ปลั๊กสามเหลี่ยม , ปลั๊กตรง และ ปลั๊กแบบปีก
● วัสดุ : สแตนเลส(SUS304)
● การปรับปรุงผิวงาน: ขัดเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวล็อคแบบทรงกระบอก มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ในระบบเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับล็อคตู้และประตู
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ชนิดแบน
ติดตั้งที่จุดเปิด ปิด หรือต่อกับสิ่งของที่ล็อคได้ เช่น ประตู ตู้ และหน้าต่าง เปิดโดยใช้ กุญแจ
มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไม่ให้ แม่กุญแจชนิดแบน และสิ่งของอื่น ๆ ถูกเปิดโดยพลการ มีประสิทธิภาพป้องกันการโจรกรรมต่ำ และเหมาะสำหรับประตู ตู้ ที่มี เครื่องวัดความถี่ การใช้งานสูงและข้อกำหนดการป้องกันสนิมบางประการ
เรามี แม่กุญแจ ทรงกระบอกธรรมดาทำจากสเตนเล สเตนเลส พร้อม กระบอกสูบ แบบมีร่อง กระบอกสูบ ปีกนก และ กระบอกสูบ สามเหลี่ยม

Drawing ระบุขนาดชนิดแบน

■ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุชนิดแบน
วัสดุชนิดแบน | กระบวนการชุบผิว |
| SUS304 | Buffed |
ตาราง ข้อมูลจำเพาะชนิดแบน

ประเภทชนิดแบน | H | ประเภท กระบอกสูบ ล็อคชนิดแบน | อุปกรณ์เสริม | h |
| E-PYS | 18 | S ( กระบอกสูบ เจาะชนิดแบน) | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริมชนิดแบน) L (มือจับชนิดแบน) | 0 |
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | D ( กระบอกสูบ ปีก) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยม) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 |
แม่กุญแจ ที่มี กระบอกสูบชนิดแบน ไม่มี กุญแจ และสามารถเปิดได้ด้วยเหรียญ
แม่กุญแจ ด้วย กระบอกสูบชนิดแบน ปีกหรือ กระบอกสูบ สามเหลี่ยมมี กุญแจคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ชนิดแบน
ล็อค ชนิดแบน สเตนเลส ซีรีส์ ความคุ้มค่า MISUMI ติดตั้ง แหวนรอง รองฟันเพิ่มเติม สามารถป้องกันการหลุดของ ล็อค เนื่องจากการคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด
ล็อค ทรงกระบอกปกติ สเตนเลส รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI มี พื้นผิว ขัดเงา และดูสว่างกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด
ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถเลือกเลี้ยวซ้ายหรือขวาเพื่อเปิดประตูได้

วัสดุ: SUS304
กระบวนการชุบผิว: Buffed
ประเภท | H | ประเภท กระบอกสูบ ล็อค | อุปกรณ์เสริม | h |
| E-PYS | 18 | S ( กระบอกสูบ เจาะ) | — (ไม่มี อุปกรณ์เสริม) L (มือจับ) | 0 |
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | D ( กระบอกสูบ ปีก) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 | |||
| 18 | T ( กระบอกสูบ สามเหลี่ยม) | 0 | ||
| 24 | 6 | |||
| 28 | 10 |
แม่กุญแจ ที่มี กระบอกสูบ ไม่มี กุญแจ และสามารถเปิดได้ด้วยเหรียญ
แม่กุญแจ ด้วย กระบอกสูบ ปีกหรือ กระบอกสูบ สามเหลี่ยมมี กุญแจ· ชุด แม่กุญแจ รุ่น ความคุ้มค่า MISUMI ผ่านการทดสอบโดยบุคคลที่สาม เช่น จำนวนครั้งในการใส่และถอด แรงบิด มือจับ แรงบิด ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนัก และแรงยึดเกาะ และยังมาพร้อมกับรายงานผลการทดสอบ ทำให้มั่นใจในคุณภาพและช่วยให้ใช้งานได้อย่างไร้กังวลมากขึ้น
มีการเพิ่ม แหวนรอง รองฟันเพื่อป้องกันการคลาย ล็อค เพิ่ม ขัดเงา เพื่อให้ได้ความสว่าง พื้นผิว ที่สูงขึ้น
แม่กุญแจ ทรงกระบอกมาพร้อมกับ แหวนรอง รองฟันเพื่อป้องกันการคลาย ล็อค เนื่องจากการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ ทำให้มั่นใจในการใช้งานมากขึ้น
| สินค้าทั่วไปในท้องตลาด | MISUMI ความคุ้มค่า Series | ||
| การปรับปรุง | เมื่อไม่มีมาตรการป้องกันการคลาย ล็อค จึงคลายออกได้ง่ายระหว่างการใช้งาน เนื่องจากไม่มีการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ของผลิตภัณฑ์ สเตนเลส จึงไม่สว่างเพียงพอ | มีการเพิ่ม แหวนรอง รองฟันเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้ง ล็อค ได้อย่างปลอดภัย เพิ่ม กระบวนการแปรรูป งานลับคม/งานเจียรไน ผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ส่งผลให้ พื้นผิว สว่างขึ้น | |
| การปรับปรุง ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | ![]() | ![]() |

| ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 1 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ2 | ผลิตภัณฑ์ แนะนำ 3 |
| บานพับ ผีเสื้อ รุ่น ความคุ้มค่า สเตนเลส ชนิด สเตนเลส | ด้ามจับทรงกลม | ลูกล้อ รุ่นประหยัด ชนิดยูนิเวอร์ซัล ความคุ้มค่า |
![]() | ![]() | ![]() |
ประเภทชนิดแบน
H
ประเภท กระบอกสูบ ล็อคชนิดแบน
อุปกรณ์เสริม